T865

高性能ハンドヘルド型赤外線カメラ

Flir T865サーモグラフィカメラは、180°回転光学ブロックにより、公共事業および製造用途に重要な電気・機械設備の状態を安全かつ快適に評価できる非接触型の検査ツールです。-40°Cまでの比類のない温度測定精度、1°C/1%の精度、ワンタッチレベル/スパンのコントラスト強調、レーザーアシストオートフォーカスなどの高度な機能により、毎回非常に正確な温度測定値を得ることができます。T865をFlir FlexView™デュアル視野角レンズと組み合わせると、広域スキャンと望遠スキャンを瞬時に切り替えることができるため便利です。または6°FOV IRレンズを選択して、遠距離から小さなターゲットの検査を行います。内蔵のInspection Routeシステムにより、温度データと画像を論理的な順序で記録し、トラブルシューティングと修理を迅速に行うことができます。
現在、すべてのFlir Tシリーズカメラに、399ドル相当のFlir Academyのトレーニングセッションを受講できる無料クレジットが付属します(詳細は下記参照)。

Flir Thermal Studio Proで検査ルートを作成し、Route Creatorを使用してT865にアップロードすることで、重要なデータを迅速かつ簡単に収集および管理できます。
180°回転式光学ブロック、一体型接眼ビューファインダー、および4インチカラーIPSディスプレイを使用して、安全な距離から、あらゆる角度、あらゆる照明条件下で機器の状態を評価します。
卓越した測定精度、強化された熱画像、そして時間を節約しデータを迅速に共有するためのワークフロー最適化により、現場効率の向上を実現します。

仕様

ハイライト表示
赤外線解像度 640 × 480ピクセル
温度分解能_NETD <30°C で 30 mK (42°レンズ)、30°C で <40 mK (24°レンズ)、30°C で <50 mK (14°レンズ)
精度 ±2°Cまたは測定値の±2%
視野角[FOV] 80° × 63°
デジタルカメラ 5メガピクセル、内蔵LED写真/ビデオランプ付き、6°または°80レンズ使用時は無効
ディスプレイ 4"、640 × 480ピクセルのタッチスクリーンLCD(自動回転機能付き)
保存メディア リムーバブルSDカード
イメージングとレンズ
F値 42°レンズ:1.1、24°レンズ:1.3、14°レンズ:1.5、6°レンズ:1.35、80°レンズ:1.3,
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR reporting software.
カメラ周波数 30Hz
カラーパレット アイアン、グレー、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC
スペクトル範囲 7.5~14.0 µm
デジタルカメラ 5メガピクセル、内蔵LED写真/ビデオランプ付き、6°または°80レンズ使用時は無効
デジタルズーム 1~8×連続
ビデオランプ LEDライト内蔵
ビューファインダー ○
ピクチャー・イン・ピクチャー サイズ変更可能、移動可能
レンズ 24°、14°、42°、80°、6°、DFOV(24°、14°)、DFOV(42°、24°)
レンズ識別 自動
可視動画ストリーミング ○
可視動画記録 H.264をメモリカードへ
可視画像 ○
最小焦点距離 42°レンズ - 0.15 m;24°レンズ - 0.15 m、オプションのマクロモード;14°レンズ - 1.0 m;6°レンズ - 5.0 m;80°レンズ - 0.1 m;
最小焦点距離[MSX] FLIR T865 + DFOV (14° + 24°): 0.5m (1.64フィート) / 1.0m (3.28フィート)
FLIR T865 + デュアルFOV (24° + 42°): 42°: 0.65 m (1.98フィート)
24°: 0.5 m (1.64フィート)
検知器タイプとピッチ 非冷却型マイクロボロメーター、12 µm
温度分解能_NETD <30°C で 30 mK (42°レンズ)、30°C で <40 mK (24°レンズ)、30°C で <50 mK (14°レンズ)
焦点 レーザー距離計(LDM)で連続、ワンショットLDM、ワンショットコントラスト、マニュアル
焦点距離 42°:10 mm(0.39インチ)、
24°:17 mm(0.67インチ)、
14°:29 mm(1.41インチ)、
6°:70 mm (2.80インチ)
80°:5 mm (0.19インチ)
空間分解能[IFOV] 42°:1.2 mrad/ピクセル
24°:0.7 mrad/ピクセル
視野角 42° × 32°
24° × 18°
視野角[FOV] 80° × 63°
解像度 464 x 348 ピクセル(VGA)
赤外線動画保存(温度情報なし) H.264またはMPEG-4(Wi-Fi経由)MJPEG(UVCまたはWi-Fi経由)
赤外線動画保存(温度情報付き) ○、UVC経由
赤外線動画録画(温度情報付き) リアルタイムの放射測定記録(.csq)
赤外線解像度 640 × 480ピクセル
測定解析
スポットメーター ライブモードで各10個
基準温度 ○
対象物温度範囲 -40°C~120°C 0°C~650°C 300°C~2000°C
精度 ±2°Cまたは測定値の±2%
計測プリセット 測定なし、センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザープリセット1、ユーザープリセット2
ユーザーインターフェース
タッチスクリーン 光結合式PCAP
テキスト 事前定義リストまたはタッチスクリーンキーボード
ディスプレイ 4"、640 × 480ピクセルのタッチスクリーンLCD(自動回転機能付き)
音声 内蔵マイク(スピーカー付き)またはBluetooth経由で60秒のレコーディングを静止画または動画に追加
通信とデータ保存
METERLiNK ○
USB USB Type-C:データ転送/ビデオ/電源
USB_規格 USB 2.0 High Speed
タイムラプス 10秒~24時間
ビデオ出力 ディスプレイポート(USB Type-C)
保存メディア リムーバブルSDカード
画像ファイルフォーマット 標準JPEG(測定情報付き)
画像保存モード 赤外線、可視、MSX®、ピクチャーインピクチャー
通信インターフェース USB 2.0、Bluetooth、Wi-Fi
電源
バッテリータイプ リチウムイオンバッテリー、カメラまたは外部充電器で充電
バッテリー稼働時間 約4時間、通常使用で周囲温度25°Cの場合
電源管理 自動停止とスリープモード
環境と認定
三脚取付マウント UNC 1/4インチ-20
使用温度範囲 -15°C~50°C
保存温度範囲 -40°C~70°C(-4°F~158°F)
安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
一般仕様
サイズ[L×W×H] •レンズ 水平方向: 140 x 201.3 x 167.3 mm
フリアーシステムズのソフトウェアと互換性がある FLIR Thermal Studio Suite、FLIR Route Creator、FLIR Ignite、FLIR Research Studio、FLIR Atlas SDK
レーザーポインター ○
梱包 レンズ付き赤外線カメラ、小型ビューファインダーアイキャップ、バッテリー2個、バッテリー充電器、輸送用ハードケース、ストラップ、フロントレンズキャップ、電源、取扱説明書、SDカード(8GB)、ケーブル(USB 2.0 A/USB Type-C、USB Type-C/HDMI、USB Type-C/USB Type-C)
梱包サイズ 500 x 190 x 370 mm

アクセサリー

  1. Tripod (T911997)

資料とサポート

Tシリーズのテクニカルサポートセンター(データシート・技術資料)はこちらをご覧ください。 

録画されたウェビナー

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

詳細をご覧ください。

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Brochure

何を測定する必要がありますか? FLIR WDYNTM パンフレット | 赤外線サーモグラフィ製品

Selection Guide Matrix

FLIR 赤外線サーモグラフィー選定ガイドマトリックス

Application Story

FLIR T-Series 雨漏り診断 ケーススタディ Tシリーズ

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.