ホールド&スナップショットリモートコントロール (TA93)

ホールド&スナップショットリモートコントロール

プローブホルダー付きTA93 Hold & Snapshotリモートコントロールは、離れた場所からメーターを便利に制御し、検査中に必要なときに画像やビデオを正確にキャプチャすることを容易にします。次世代のワイヤレス機能により、デバイスに手を伸ばす手間を省き、目の前のタスクに集中できます。内蔵プローブ・ホルダーと応答性の高いリモート操作により、TA93 は迅速な問題特定、ワークフロー効率の向上、数秒で信頼性の高いメーター制御を実現します。

仕様

イメージングとレンズ
操作性 最大1m (3.3フィート)
測定解析
周波数 無線周波数:433.92 MHz
通信とデータ保存
通信 ワイヤレス(RF)
電源
バッテリータイプ CR1220(3 V)コイン電池
出力 ボタン操作:スナップショットとディスプレイホールド機能
環境と認定
Operating Ambient Temperature and Relative Humidity (RH) -10°C~30°C、<85% RH<30°C~40°C、<75% RH<40°C~50°C、<45% RH<
保存温度、相対湿度[RH] -20°C~60°C
一般仕様
サイズ[L×W×H] 42.7 × 21 × 24.9 mm (1.65 × .82 × .98 インチ)
重量 56 g

資料とサポート

User Manual

FLIR TA93 取扱説明書

Quick Start Guide

FLIR TA93 クイックスタートガイド

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.