ThermiCam AI

AI駆動の赤外線交通センサー

Product Variations

道路利用者を高い信頼性で検知および分類するよう設計されたThermiCam AIは、複雑な都市環境で交通監視を行うインテリジェントな赤外線サーマルセンサーです。25年以上の交通検知実績とクラス最高のサーマルイメージング技術に基づき、AIアルゴリズムを備えたThermiCam AIは、安全でより効率的な都市を実現するために連続画像とデータ収集機能を提供します。あらゆる光条件で複数の対象物を追跡できるエッジベースの高度なAI技術は、交差点を効率的に制御することで交通弱者の保護に役立ち、詳細な交通データを収集するためより良い都市計画の意思決定を行うことが可能になります。

エッジベースのAIと24時間365日の赤外線検知により、他の技術をしのぐ高度な交差点制御を実現します。
ThermiCam AIは高度で高解像度の交通データを収集するため、より優れた情報に基づいて都市計画の意思決定を行えます。
AcyclicaまたはCascadeで、ヒートマップや回転移動数などの高度なレポートを生成し、ボトルネックを特定します。

仕様

システム概要
検知区域 24個のバーチャルループによる存在検知
8個の交通データゾーンによる分類とカウント
8個の自転車&歩行者検知ゾーン
機能性 車両、自転車、歩行者の存在検知
交通データの収集(統合データ)
キュー長モニタリング
プレミアム交通データの収集(個別データ) - オプションライセンス
通信
圧縮 H.264、MPJEG、H.265
設定 Wi-Fi、PoE、またはBPLを介したローカル/リモートWebページセットアップ
電気設備
BPL TI BPL3インターフェースを介した80 Mbpsブロードバンド・オーバー・パワーライン通信
FCC FCCパート15、クラスA
PoE PoE モード A、設定、ビデオ・ストリーミング、データ通信用
入力電源 24-42 VAC / 24-48 VDC
出力接点 1つのN/Oおよび1つのN/Cドライ直接接触
TI BPL3 インターフェイスを介した16のN/Cドライ接触
検知距離 ThermiCam AI - 645: 10–100 m
ThermiCam AI - 632: 15–150 m
ThermiCam AI - 690: 0–25 m、5–60 m
消費電力 平均10.5 W/ピーク15 W
環境
EU指令 EMC 2014/30/EU、RoHS 2011/65/EU、LVD 2014/35/EU
IP等級 IP67
温度範囲 -34°C~74°C
衝撃、振動 NEMA TS2仕様
イメージングとレンズ
ストリーミングビデオ RTSP
タイプ 焦点面アレイ(FPA)
非冷却VOxマイクロボロメーター、長波長赤外線(7~14µm)
フレームレート 30fps
視野角 ThermiCam AI - 645:45°H × 37°V
ThermiCam AI - 632:32°H × 26°V
ThermiCam AI - 690:90°H × 69°V
解像度 ThermiCam AI - 632、ThermiCam AI - 690:VGA(640 × 480)
ThermiCam AI - 645:VGA(640 × 420)
機械設備
寸法[取付ブラケット含む] 垂直取付け:45 cm × 16 cm × 12 cm
水平取付け:41 cm × 18 cm × 12 cm
材質 全天候型UV耐性、一体型ポリカーボネート製サンシールド付きアルミニウム製ハウジング

Resources & Support

記事

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

詳細をご覧ください。

User Manual

FLIR ThermiCam AI User Manual GB

チャット

右下隅のチャットバブルを押して、すぐに私たちとつながってください。

(エージェントが対応可能な場合)

 電話サポート

北米:(+1) 800-254-0632
英国およびヨーロッパ: +44(0)239271 4713
南・中米:(+52) 55 4777 2227
オーストラリア: (+61) 3 9008 4334
ニュージーランド: (+64) 9 282 9814
シンガポール: (+65) 800 388 35 777
インド:(+91) +000 800 100 8935
中国: (+852) 3008 1658
日本:(+81) 350 501454

サービス、修理、校正 

 

アメリカ:

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
アメリカ 

フリーダイヤル:03-6721-6648

ローカル:+1 603 881 5200

RMA の送信

Eメール

Canada 日本取り扱いなし RMA の送信

Eメール

南・中米 0800 878 2486

RMA の送信

Eメール

 

ヨーロッパ

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
ベルギー  +32 (0)56 363 041

RMA の送信

Eメール

エストニア +3726063976

RMA の送信

Eメール

ドイツ +49 (0)69 95 00 9040

RMA の送信

Eメール

イタリア +390294753491

RMA の送信

Eメール

スウェーデン  +46 (0)8 753 25 00

RMA の送信

Eメール

アラブ首長国連邦 +971 4 802 4999

RMA の送信

Eメール

英国 +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

 

アジア太平洋地域

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
オーストラリア +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

中国 電話:+86 10 8215 9938

RMA の送信

Eメール

インド デリー +91 11 47212002

RMA の送信

Eメール

インド・ファリダバード +91 (129) 431-5031/32

RMA の送信

Eメール

日本 +81-3-5204-2338

RMA の送信

Eメール

シンガポール +65 3157 1750

RMA の送信

Eメール

韓国 2015年2月5日

RMA の送信

Eメール

Export Restrictions