Extech TL841

テストリードキット

Extech TL841 テストリードキットは、CAT III-1000 V定格の16 Aのストレートプローブを備えたテストリードセットです。キットには、CAT III-300 V 定格のワニ口クリップセットと5 Aの容量が備わっています。TL743スリムリーチテストプローブセットと4 mmの開口部、 30 VAC/60 VDC、5Aの容量を装備。このキットにはテストリード、直角、ストレートエンド、およびCAT III-1000 V 定格、容量16A、フックチップ付き、ピンサーチップとカプラーで、ポーチケースに収納できます。

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.