Discontinued

Extech VT10

多機能電圧テスター

This product is discontinued.

We recommend the Extech VT30 as a great replacement.

Extech VT30

LCD多機能電圧テスター

View Product

Need support with the Extech VT10? Check out our support resources below.

Extech VT10多機能電圧テスターには、24V、48V、120V、208V、240V、277V、480V、600VACおよび6V、12V、24V、36V、48V、110V、220V、400VDCのLED電圧インジケータがあります。このテスターには極性検出機能があり、LEDでDCの正極と負極を示します。可聴音による導通テストを実行できます。モーターの位相回転試験および低インピーダンス試験用の両手操作式テスターです。このテスターには、暗い場所または狭い場所での試験用にフラッシュライトも内蔵されています。電圧機能はバッテリーなしで動作し、二重成形IP64ラバーハウジングを採用しています。

仕様

一般仕様
AC電圧 24、48、120、208、240、277、480、600VAC
AC電圧の基本精度 表示値の-30%~0%
DC電圧 6、12、24、36、48、110、220、400VDC
DC電圧の基本精度 表示値の-30%~0%
低インピーダンス 12~250VAC/DC、インピーダンス<6kΩ
入力インピーダンス 約1MΩ
内蔵フラッシュライト
周波数帯域幅 50/60Hz
導通 0~400kΩ、<50kΩ保証
最大電流 ≤1.2mA(600VAC)、≤1.0mA(400VDC)
電圧検出(接触) 100~600VAC(シングルリード経由)
追加の詳細
IP等級 IP64
保証 2年
出力 単4電池(1.5V)2本
安全性カテゴリー CAT III-600V、CAT IV-600V
寸法 240 × 78 × 40mm
認証 CE
重量 260g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.