Discontinued

Extech WQ500

Benchtop Water Quality Meter/Stirrer

The Extech WQ500 is a 3 in 1 Benchtop Meter that measures pH, ORP, and temperature of liquids and semi-solids. The unit features a 30 min, 60 min, and 120 min timer or continuous stirring, plus 2 or 3 point pH calibration and automatic temperature compensation. This unit features a large backlit dual display and the ability to store and recall 150 readings. It can also capture readings directly to a PC via the built in USB interface. The WQ500 comes with pH glass electrode, temperature probe, pH calibration solutions (4 pH and 7 pH), plastic burette, polishing paper, electrode clamp and rod, software and USB cable, AC adapter, stirrer, and user manual.

仕様

一般仕様
ORP -1999 to + 1999mV
ORPの基本精度 ±2mV
ORPの最大分解能 0.1mV
pH -2.00 to 16.00pH
pHの基本精度 ±0.02pH
pHの最大分解能 0.01pH
温度(接触) 32 to 212°F (0 to 100°C) for pH
温度(接触)の基本精度 ±1.8°F/1°C
温度(接触)の最大分解能 0.1°
追加の詳細
保証 2 years
出力 100 to 240V AC adapter with US, EU, UK, and AU plugs
寸法 4 × 5.7 × 1.3" (103 × 145 × 32mm)
認証 CE
重量 1.5lbs (700g)

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

Extech WQ500 Software

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.