Discontinued

Flir X6800sc MWIR

InSb検出器を搭載した高速で高性能なMWIRカメラ

Product Variations
購入後のお問い合わせ

FLIR X6800scは高速で高感度の中波長赤外線(MWIR)カメラで、科学者や研究者、技術者向けに設計されています。このカメラは先進のトリガー機能とオンカメラRAM/SSDへの録画機能を備えているため、研究室と試験場の両方で高速イベントのストップモーション機能を提供します。X6800scはフリアーシステムズの冷却型アンチモン化インジウム(InSb)検出器を搭載しているため、640x512ピクセルのフル画像を毎秒520フレームで、またはウィンドウモードで最大23,077 Hzで撮影できます。

先進のトリガー機能とオンカメラRAM/SSDへの録画
オンカメラRAMまたは取り外し可能な半導体ドライブ(SSD)にデータを保存できます。高速の14ビットデータを同時に保存します。
アクセスが容易な電動4ポジションフィルターホイールのため、あらゆる環境でフィルターを交換でき、自動フィルター認識機能も備えています。
最大限の汎用性により、外部のイベントや機器への同期やトリガーが可能です。FLIR ResearchIR Maxやサードパーティ製のソフトウェアとシームレスに動作します。

仕様

Highlighted
解像度 640 × 512
検知器間隔 25 µm
スペクトル範囲 X6800sc, X6802sc: 1.5 – 5.0 µm
X6801sc, X6803sc: 3.0 – 5.0 µm
検知器タイプ FLIR indium antimonide (InSb)
カメラF値 X6800sc, X6801sc: f/2.5
X6802sc, X6803sc: f/4.1
ダイナミックレンジ 14-bit
温度分解能(NETD) <20 mK (typical)
フレームレート[全画面] Programmable; 0.0015 Hz to 520 Hz
積分時間 270 ns to ~Full Frame
標準温度範囲 -20°C to 300°C (-4°F to 572°F)
標準温度範囲 [光学系にバンドマッチ] X6801sc, X6803sc: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F), -10°C (50°F) for microscopes
X6802sc: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
オプションの温度範囲 [光学系にバンドマッチ] 45°C to 600°C/113°F to 1112°F (ND1); 250°C to 2000°C/482°F to 3632°F (ND2); 500°C to 3000°C/932°F to 5432°F (ND3)
フィルタリング 4-position motorized filter wheel, standard 1-inch filters
焦点 Manual
イメージングとレンズ
オンカメラ画像保存 RAM (volatile): 16 GB, up to 26,000 frames full frame
SSD (non-volatile): includes 512GB compatible with >4 TB
オーバーレイ Customizable
カメラF値 X6800sc, X6801sc: f/2.5
X6802sc, X6803sc: f/4.1
クローズアップレンズ/顕微鏡 X6800sc, X6802sc: No microscopes available
X6801sc, X6803sc: 1x, 3x
サブウィンドウモード Flexible windowing down to 32 × 4 (steps of 32 columns, 4 rows)
スペクトル範囲 X6800sc, X6802sc: 1.5 – 5.0 µm
X6801sc, X6803sc: 3.0 – 5.0 µm
センサータイプ Closed cycle rotary
ダイナミックレンジ 14-bit
デジタルズーム 1x, 4x, 4:3
パレット Selectable 8-bit
ビデオモード X6800sc, X6803sc: HD: 720p/50/59.9 Hz, 1080p/25/29.9 Hz
X6801sc, X6802sc: HD: 720p/50/59.9 Hz, 1080p/25/29.9 Hz, SD: NTSC, PAL
ピクセルクロック 355 MHz
フィルタリング 4-position motorized filter wheel, standard 1-inch filters
フレームレート[全画面] Programmable; 0.0015 Hz to 520 Hz
レンズインターフェース FLIR FPO (4-tab bayonet)
利用可能なレンズ X6800sc, X6802sc: 25 mm, 50 mm, 100 mm
X6801sc, X6803sc: 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
操作性 ≥99.8% (≥99.95% typical)
放射測定データストリーミング Simultaneous Gigabit Ethernet (GigE Vision), Camera Link
検知器タイプ FLIR indium antimonide (InSb)
検知器間隔 25 µm
標準ビデオ HDMI
温度分解能(NETD) <20 mK (typical)
焦点 Manual
画像タイムスタンプ Internal precision timestamp. IRIG-B AM decoder, TSPI accurate
積分時間 270 ns to ~Full Frame
解像度 640 × 512
読出しタイプ Snapshot
読出しモード Asynchronous integrate while read, asynchronous integrate then read
測定解析
オプションの温度範囲 [光学系にバンドマッチ] 45°C to 600°C/113°F to 1112°F (ND1); 250°C to 2000°C/482°F to 3632°F (ND2); 500°C to 3000°C/932°F to 5432°F (ND3)
標準温度範囲 -20°C to 300°C (-4°F to 572°F)
標準温度範囲 [光学系にバンドマッチ] X6801sc, X6803sc: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F), -10°C (50°F) for microscopes
X6802sc: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
環境ドリフト校正 [工場校正済み] Yes
精度 ≤100°C (≤212°F), ±2°C (±3.6°F) accuracy (±1°C/1.8°F typical); >100°C ±2% of reading (±1% typical)
自動ゲインコントロール Manual, Linear, Plateau equalization, ROI, DDE
通信とデータ保存
コマンドと制御 GigE, USB, RS-232, Camera Link (Genicam supported over GigE)
同期モード X6800sc: Sync-in, Sync-out
X6801sc, X6802sc, X6803sc: Sync In, Sync Out, Trigger In
一般仕様
サイズ[L×W×H]、レンズ除く 249 × 157 × 147 mm (9.8 × 6.2 × 5.8 in)
重量[ハンドル付き、レンズ除く] 6.35 kg (14 lbs)
重量[レンズ除く] 6.35 kg (14 lbs)
電源
出力 24 VDC (<50 W steady state)
環境と認定
マウント 2 × ¼ in. -20, 1 × 3/8 in. -16, 4 × #10 -24, Side: 3x ¼ in. -20 (each side)
使用温度範囲 -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

アクセサリー

資料とサポート

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.