Discontinued

FLIR X6980 SLS™

超高速LWIR科学グレードカメラ

Product Variations
購入後のお問い合わせ

FLIR X6980 SLSは、正確な熱分析とカスタム放射測定のために高速画像を撮影する必要がある科学者やエンジニア向けに設計された超高速長波赤外線カメラです。このサーモグラフィカメラは、SLS検出器からの640×512の解像度と最速の高速フレームレートを組み合わせ、高速現象の鮮明な停止モーション画像を記録するために必要な短いスナップショット速度と広い温度帯を提供します。X6980 SLSは、4ポジションの電動フィルターホイールとFLIR電動フォーカスレンズのサポートにより、高品質の記録を提供し、時間を節約し、ダイナミックな取得環境におけるフラストレーションを軽減します。

最大1004Hzで640×512のフル画像を撮影し、MWIR InSbカメラ(周囲温度)の10倍速い積分時間を実現
最大26,000 フレームのデータをカメラ上のメモリに直接保存、または512 GB SSDを最大15分間保存
フリアーシステムズのリサーチスタジオで、赤外線データをコンピューターに直接ストリーミングして、表示、記録、分析

仕様

Highlighted
解像度 640 × 512
検知器間隔 25 µm
スペクトル範囲 7.5 µm (lower), 11.5–12.5 µm (upper)
検知器タイプ Strained layer superlattice (SLS)
カメラF値 FLIR X6981 SLS (7.5–12 µm), f/2.5: f/2.5
FLIR X6983 SLS (7.5–12 µm), f/4.1: f/4.1
ダイナミックレンジ 14-bit
温度分解能(NETD) 40 mK typical
フレームレート[全画面] Programmable: 0.0015 Hz to 1004 Hz
積分時間 Programmable: 270 ns to ~full frame
標準温度範囲 [光学系にバンドマッチ] -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
オプションの温度範囲 [光学系にバンドマッチ] ND1: 250°C–1500°C (482°F–2732°F) ND2: 500°C–3000°C (932°F–5432°F)
フィルタリング 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
焦点 Motorized (compatible w/manual)
イメージングとレンズ
SSDへの直接録画 Yes, removable 512 GB SSD included
オンカメラ画像保存 RAM (volatile): 16 GB, up to 26,000 frames full frame SSD (user-removable/non-volatile): ~15 minutes of ~800 Hz recording with included 512 GB SSD (more than 2 hours possible with 4 TB SSD purchased separately)
オーバーレイ Customizable (ability to toggle off)
カメラF値 FLIR X6981 SLS (7.5–12 µm), f/2.5: f/2.5
FLIR X6983 SLS (7.5–12 µm), f/4.1: f/4.1
カメラ上のRAM、SSD録画のダウンロード Transfer from SSD through GigE, CXP, or CL to Research Studio v2.1 or higher
クローズアップレンズ/顕微鏡 1x
サブウィンドウモード Flexible windowing down to 32 × 4 (steps of 32 columns, 4 rows)
スペクトル範囲 7.5 µm (lower), 11.5–12.5 µm (upper)
センサータイプ Closed cycle rotary
ダイナミックレンジ 14-bit
デジタルズーム 1x, Auto (best fit)
パレット Selectable 8-bit
ビデオモード HD-SDI: 720p@50/59.9Hz, 1080p@25/29.97Hz; SD-SDI: 480i@60Hz, 576i@50Hz
ピクセルクロック 355 MHz
フィルタリング 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
フレームレート[全画面] Programmable: 0.0015 Hz to 1004 Hz
レンズインターフェース FLIR FPO-M (4-tab bayonet, motorized)
利用可能なレンズ Manual (7.5–12 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm Motorized (7.5–12 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
操作性 99% typical
放射測定データストリーミング Simultaneous Gigabit Ethernet (GigE Vision), Camera Link,CoaXPress® 1.1, dual 5 Gb links
検知器タイプ Strained layer superlattice (SLS)
検知器間隔 25 µm
標準ビデオ HDMI, SDI
温度分解能(NETD) 40 mK typical
焦点 Motorized (compatible w/manual)
画像タイムスタンプ Internal IRIG-B decoder clock TSPI accurate time stamp
積分時間 Programmable: 270 ns to ~full frame
解像度 640 × 512
読出しタイプ Snapshot
読出しモード Asynchronous integrate while read, Asynchronous integrate then read
測定解析
オプションの温度範囲 [光学系にバンドマッチ] ND1: 250°C–1500°C (482°F–2732°F) ND2: 500°C–3000°C (932°F–5432°F)
標準温度範囲 [光学系にバンドマッチ] -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
環境ドリフト校正 [工場校正済み] Yes
精度 ≤100°C: ±2°C (±1°C typical), >100°C: ±2% of reading (±1% typical)
自動ゲインコントロール Manual, Linear, Plateau equalization, ROI, DDE
通信とデータ保存
同期モード Sync In, Sync Out, Tri-Level Sync
電源
出力 24 VDC (<50 W steady state)
環境と認定
マウント FLIR X6981 SLS (7.5–12 µm), f/2.5: 2 × 1/4 in. –20 / 1 × 3/8 in. –16 / 4 × #10 –24 / Side: 3x 1/4 in. –20 (each side)
FLIR X6983 SLS (7.5–12 µm), f/4.1: 2 × 1/4 in. -20 / 1 × 3/8 in. -16 / 4 × #10 -24 / Side: 3x 1/4 in. -20 (each side)
使用温度範囲 -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

アクセサリー

資料とサポート

Datasheet

FLIR X6980 SLS データシート