FLIR X6980-HS InSb™

超高速MWIR科学グレードカメラ

FLIR X6980-HS InSbは、正確な熱分析とカスタム放射測定のために高速画像をキャプチャする必要がある科学者やエンジニア向けに設計された超高速中波長IRカメラです。このサーモグラフィカメラは、640×512の解像度と超高速のフレームレートを兼ね備えているため、研究者は、ラボでもテストレンジでも、動きの速い被写体や急速な温度変化に対する停止動作を記録できます。X6980-HS InSbは、4ポジションの電動フィルターホイールとFLIR電動フォーカスレンズのサポートにより、ダイナミックな取得環境において、より高品質のレコーディング、時間の節約を実現します。

10GigE、CXP 2.1、CameraLinkフル高速インターフェイスで比類のない画像の鮮明さと速度を実現します。
1.5時間を超える詳細なサーモグラフィ動画をフレーム落ちなしで4TB SSDに直接録画できます。
独自のトリガー、同期、正確なIRIGタイムスタンプシステムにより、正確なオンタイム録画が保証されます。

仕様

Highlighted
解像度 640 × 512
検知器間隔 25µm
スペクトル範囲 1.5–5.0 µm
検知器タイプ FLIRインジウムアンチモン(InSb)
カメラF値 f/2.5
ダイナミックレンジ 14ビット
温度分解能_NETD 20mK、代表値
フレームレート[全画面] プログラム可能:0.0015Hz~1004Hz
積分時間 プログラム可能:270ns~フルフレーム
標準温度範囲 [光学系にバンドマッチ] -20°C~300°C (-4°F~572°F)
オプションの温度範囲 [光学系にバンドマッチ] ND1:45°C–600°C(113°F–1112°F) ND2:250°C–2000°C(482°F–3632°F) ND3:500°C–3000°C (932°F–5432°F)
フィルタリング 4-position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
焦点 電動式(手動対応)
イメージングとレンズ
SSDへの直接録画 はい。着脱式の4TB NVMe SSDが付属しており、フレーム落ちなしで約2時間の録画時間
オンカメラ画像保存 RAM(揮発性):64GB、最大95,000フレームのフルフレーム
NVMe U.2 SSD(ユーザーによる取り外し可能/不揮発性):4TB U.2 SSD付属、最大6Mフレームのフルフレーム
オーバーレイ オフに切り替える機能でカスタマイズ可能
カメラF値 f/2.5
カメラ上のRAM、SSD録画のダウンロード 10 GigE、CXP、またはCL経由でSSDからResearch Studioへ転送
クローズアップレンズ/顕微鏡 利用できる顕微鏡がありません
サブウィンドウモード 32×4(32列4行)までの柔軟なウィンドウ化
スペクトル範囲 1.5–5.0 µm
センサータイプ クローズドサイクルロータリー
ダイナミックレンジ 14ビット
デジタルズーム 1x、自動(ベストフィット)
パレット 選択可能な8ビット
ビデオモード HD-SDI: 720p@50/59.9 Hz、1080p@25/29.9 Hz、1080p@60 Hz
SD-SDI: 480i@60 Hz、576i@50 Hz
ピクセルクロック 355.2 MHz
フィルタリング 4-position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
フレームレート[全画面] プログラム可能:0.0015Hz~1004Hz
レンズインターフェース FLIR FPO-M(4タブバヨネット、電動式)
利用可能なレンズ 手動(ブロードバンド):25 mm、50 mm、100 mm
電動式(ブロードバンド):25 mm、50 mm、100 mm
操作性 ≥99.5%(通常≥99.95%)
放射測定データストリーミング 同時10ギガビットイーサネット(GigE Vision)、カメラリンク、CoaXPress®(CXP 2.1)シングルリンク(10Gbps)またはデュアルリンク(5Gbps)
検知器タイプ FLIRインジウムアンチモン(InSb)
検知器間隔 25µm
標準ビデオ HDMI、SDI
温度分解能_NETD 20mK、代表値
焦点 電動式(手動対応)
画像タイムスタンプ 内部精度のタイムスタンプ IRIG-B AMデコーダ、TSPI精度、同期信号が失われた場合はフリーホイール
積分時間 プログラム可能:270ns~フルフレーム
解像度 640 × 512
読出しタイプ スナップショット
読出しモード 読み取り時に非同期統合、非同期統合後に読み取り
測定解析
オプションの温度範囲 [光学系にバンドマッチ] ND1:45°C–600°C(113°F–1112°F) ND2:250°C–2000°C(482°F–3632°F) ND3:500°C–3000°C (932°F–5432°F)
標準温度範囲 [光学系にバンドマッチ] -20°C~300°C (-4°F~572°F)
環境ドリフト校正 [工場校正済み]
精度 ≤100°C:±2°C(±1°C代表値)、>100°C: 読み取り値の±2%(±1% 代表値)
自動ゲインコントロール マニュアル、リニア、プラトーイコライゼーション、DDE
通信とデータ保存
トリガーモード トリガー入力、ソフトウェア生成、生成時間
同期モード 同期入力、同期出力、Triレベルの同期、ビデオ同期
一般仕様
重量 6.35 kg (14ポンド)
電源
出力 24VDC(<50W定常状態)
環境と認定
マウント 2×1/4インチ -20 / 1×3/8インチ -16 / 4×#10 -24 / 側面:3×1/4インチ -20(各側面)
使用温度範囲 -20°C~50°C (-4°F~122°F)

資料とサポート

記事

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

詳細をご覧ください。

Datasheet

FLIR X6980-HS INSB データシート

チャット

右下隅のチャットバブルを押して、すぐに私たちとつながってください。

(エージェントが対応可能な場合)

 電話サポート

国際路線: 

(+1) 805 392 3775

現地番号:

(+1) 844 283 5471

サービス、修理、校正 

 

アメリカ:

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
アメリカ 

フリーダイヤル:03-6721-6648

ローカル:+1 603 881 5200

RMA の送信

Eメール

Canada 日本取り扱いなし RMA の送信

Eメール

南・中米 0800 878 2486

RMA の送信

Eメール

 

ヨーロッパ

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
ベルギー  +32 (0)56 363 041

RMA の送信

Eメール

エストニア +3726063976

RMA の送信

Eメール

ドイツ +49 (0)69 95 00 9040

RMA の送信

Eメール

イタリア +390294753491

RMA の送信

Eメール

スウェーデン  +46 (0)8 753 25 00

RMA の送信

Eメール

アラブ首長国連邦 +971 4 802 4999

RMA の送信

Eメール

英国 +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

 

アジア太平洋地域

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
オーストラリア +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

中国 電話:+86 10 8215 9938

RMA の送信

Eメール

インド デリー +91 11 47212002

RMA の送信

Eメール

インド・ファリダバード +91 (129) 431-5031/32

RMA の送信

Eメール

日本 +81-3-5204-2338

RMA の送信

Eメール

シンガポール +65 3157 1750

RMA の送信

Eメール

韓国 2015年2月5日

RMA の送信

Eメール

Export Restrictions