먼지, 세척, 부식성 대기
IP67 및 IP69K 인증 보호 등급을 통해 공정 잔여물, 습기, 고압 세척 및 가혹한 산업 환경으로부터 카메라를 안전하게 보호하세요.

24시간 중단 없는 보호
Axx/Axxx 고정형 열화상 카메라용 Flir 환경 하우징
연속 모니터링은 중단 없이 작동이 지속될 때에만 진정한 가치를 발휘합니다. 열화상 기술이 가장 절실한 환경일수록 전자기기에는 가장 가혹한 환경입니다.
IP67 및 IP69K 인증 보호 등급을 통해 공정 잔여물, 습기, 고압 세척 및 가혹한 산업 환경으로부터 카메라를 안전하게 보호하세요.
최대 90°C의 주변 온도를 지원하는 모듈식 냉각 솔루션을 사용하여 까다로운 환경까지 카메라 작동 범위를 확장하세요.
선실드, 견고한 하우징 및 견고한 마운팅 액세서리는 실외 설치 환경에서도 해마다 변함없이 이미징 성능을 안정적으로 보호합니다.
하나의 제품군. A 시리즈의 모든 설치 환경을 완벽하게 지원합니다.
2개의 카메라 플랫폼, 3개의 보호 등급, 카메라와 별도로 판매되어 간편하게 추가 장착할 수 있는 옵션형 실화상 윈도우를 제공합니다.
하우징 옵션, 지원 카메라, 렌즈 호환성 및 환경 보호 기능을 비교하여 필요한 용도에 적합한 구성을 찾아보세요.
| 하우징 | A 시리즈 카메라 | 렌즈 시야각 | 윈도우 | 침투 | 하우징 재질 | 식품 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T912301 | A40 · A50 · A70 | 29° · 51° · 95° | 열 | IP67 | 알루미늄 | — |
| T912302 | A40 · A50 · A70 | 29° · 51° · 95° | 열 | IP69K | 스테인리스강 316L | 예 — EHEDG 설계 |
| T912493 | A40 · A50 · A70 | 29° · 51° 95° 제외 |
열화상 + 실화상 | IP67 | 알루미늄 | — |
| T912366 | A400 · A500 · A700 | 14° · 24° · 42° | 열 | IP67 | 알루미늄 | — |
| T912659 | A400 · A500 · A700 | 14° · 24° · 42° | 열화상 + 실화상 | IP67 | 알루미늄 | — |
Axx: A40 · A50 · A70
Axxx: A400 · A500 · A700
세척/위생:
IP69K 스테인리스강
일반 산업:
IP67 알루미늄
열:
4개 제품군 모두
열화상 + 실화상:
Axx & Axxx IP67
IP 등급은 제3자 인증을 통해 검증받았습니다. 열화상 하우징은 해당 카메라 제품군 내의 모든 렌즈와 호환됩니다. Axx 열화상 + 실화상 하우징(T912493)은 29° 및 51° 렌즈를 지원하지만, 95° 렌즈는 지원하지 않습니다.
구성 및 배송에 대해서는 Teledyne Flir 담당자 또는 공식 파트너에게 문의하세요.
A 시리즈 구성 선택기는 필요한 용도에 적합한 FLIR A 시리즈 열화상 카메라 구성을 빠르게 찾을 수 있도록 지원합니다. 모델, 기능, 광학 장치 및 액세서리 옵션을 한곳에서 비교하여 제품 선택을 간소화하고 자동화, 상태 모니터링, 품질 보증 및 열화상 요구 사항에 맞는 최적의 솔루션을 제공합니다. 구성 프로세스를 간소화하여 사용자가 충분한 정보를 바탕으로 더욱 빠르고 확신 있게 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
고객 맞춤 설정

Engineered and manufactured by the global leader in infrared technologies, this high-performance thermal imaging solution is now UL 2684 listed, establishing it as a prescriptive fire alarm initiating device.
Datasheet
FLIR Axx IP67/IP69k 하우징 데이터시트