곡선 구간의 가장 이른 지점에서 감지
모든 화재는 열로 시작됩니다. 기존의 기술은 각각 입자, 눈에 보이는 연기, 불꽃 또는 천장의 열과 같이 나중에 나타나는 사후 징후가 발생할 때까지 기다립니다. 열화상 화재 감지기는 열 자체가 존재하기 전부터 이를 측정합니다.

화재 감지의 새로운 표준
성능으로 입증되었습니다. 이제 규정으로 명문화되었습니다. Flir A 시리즈 열화상
화상 카메라는 UL 2684에 등재되어 있고 NFPA 72:2025에 따라 의무적으로 요구되며,
Flir A70은 세계 최초로 등재된 열화상 화재 감지기입니다.
지정하고, 허용하고, 다른 개시 장치와 마찬가지로 패널에 연결할 수 있습니다.



적외선 기술 분야의 글로벌 리더가 설계하고 제조합니다. UL 2684 등재를 통해 고성능 열화상 감지기는 이제 의무적으로 요구되는 화재 경보 개시 장치가 됩니다.

더 높은 용량, 더 높은 밀도, 더 높은 전력이 필요합니다. 현대식 시설의 경우 좁은 공간에 화재 위험은
더 높아졌으며, 위험이 다가오는 것을 볼 수 있는 사람도 적습니다.
화재를 일으킬 수 있는 모든 것은 일단 열이 발생합니다. 업계에서는 화재를 조기에 발견하기 위해
수십 년 동안 열화상에 의존해 왔습니다. 지속적인 모니터링을 통해 그러한 경고 체계를 영구화할 수 있으며 UL
2684 등재는 고성능 안전 전략의 핵심이 됩니다.

640 × 480 방사 측정 열화상 촬영 및 알람 시 즉각적인 전후 상황 파악을 위한 1280 × 960 실화상 카메라
35mK 열 감도 및 ±2°C 정확도, 모든 픽셀에서 교정
최대 20개의 관심 영역이 포함된 카메라 내 알람 로직: 임계값, 상승률, 델타 및 면적 백분율 트리거
화재 경보 제어판으로 전송되는 경보, 감시 및 결함 드라이 콘택트 출력; SCADA, BMS 및 VMS용 Modbus TCP, MQTT, 이더넷/IP 및 ONVIF
최대 125m(410ft)의 3 × 3픽셀 감지 거리를 갖춘 29°, 51° 및 95° 렌즈 옵션
모든 화재는 열로 시작됩니다. 기존의 기술은 각각 입자, 눈에 보이는 연기, 불꽃 또는 천장의 열과 같이 나중에 나타나는 사후 징후가 발생할 때까지 기다립니다. 열화상 화재 감지기는 열 자체가 존재하기 전부터 이를 측정합니다.

Flir는 50년 이상 열화상 카메라를 설계 및 제조하여 산업의 안전과 운영을 유지하는 전문가를 지원하고 있습니다. 동일한 적외선 기술이 이제 인증된 화재 감지기로서 감시 임무를 수행합니다.
높은 천장, 높은 공기 흐름, 먼지 및 실외 노출로 인해 기존의 스폿형 연기 및 열 감지에 문제가 발생할 수 있습니다. 열화상 화재 감지기는 전체 장면의 온도를 측정하고 열 발생 시 경보를 울려 연기 또는 불꽃이 나타나기 전에 조기 경고를 제공합니다.

인증을 획득하고 NFPA 72:2025에 규정된 장비와 함께, Flir의 배치부터 시운전까지의 지원을 받아 귀하의 관할권, 포트폴리오 또는 서비스 영역 최초의 열화상 화재 감지 시스템을 설계하십시오.