FLIR A 시리즈: 쉽고 유연하며 강력한 통합

원하는 방식으로 정확한 열 데이터 확보
제조 및 산업 공정 전반에서 열 문제를 감지하고 측정하여 고장을 방지하고 더 안전하고 생산적인 작업 환경을 조성할 수 있습니다.
A 시리즈 열화상 카메라는 이미지 스트리밍 또는 스마트 센서 구성으로 사용 가능하여 특정 작업을 원하는 방식으로 해결할 수 있습니다.

산업 상태 모니터링을 위한 스마트 센서
Axx/Axxx/Axxxf용 스마트 센서 구성은 다양한 맞춤형 측정 도구 및 알람을 사용하여 즉각적인 결과를 위한 카메라 내 분석을 제공합니다.
다양한 산업 표준(REST API, MQTT, Modbus TCP, EtherNet/IP 및 ONVIF S)과 호환되는 FLIR 스마트 센서는 기존 프로세스 및 워크플로에 적응합니다.
A500/A700 스마트 센서와 함께 사용하기 쉬운 REST API 구현을 활용함으로써 Spot®는 인간의 열 상태 모니터링 검사를 수행할 수 있습니다.
AutoWalk®를 사용하여 올바른 렌즈 및 측정 매개변수를 사용하여 집중적이고 정확한 이미지를 캡처한 다음, 표준 워크플로에 따라 추가 분석 및 보고서 생성을 위해 데이터를 전송합니다.
FlexView™ 이중 시야 렌즈가 장착된 Spot® 및 FLIR A-시리즈를 사용하여 더 안전하고 정확한 자율 검사를 수행할 수 있습니다.

방사 분석 스트리밍
방사 분석 이미지는 프레임 내의 각 픽셀에 대한 온도 측정 데이터를 포함하는 열화상 사진입니다.
FLIR Axxx 시리즈 이미지 스트리밍 카메라의 탐지기는 각 픽셀 요소에 16비트 신호 값을 등록하여 프레임을 생성한 다음 컴퓨터로 스트리밍합니다. 이 원시 신호 값은 카메라의 보정을 기반으로 FLIR 소프트웨어의 온도 값으로 변환할 수 있습니다. 이때 방사율과 기타 많은 매개변수를 고려해야 합니다. 이는 아래 추가로 링크된 Spinnaker SDK Python 예제에서 확인할 수 있습니다.

FLIR Spinnaker SDK로 필요한 소프트웨어 개발
이미지 스트리밍 카메라용 FLIR Spinnaker SDK는 무선 비디오 스트리밍을 지원하고 GenICam® 인터페이스를 통해 카메라 제어를 제공하는 무료 GigE Vision® 호환 SDK입니다. 교차 플랫폼 개발을 통해 Windows, MacOS 또는 Linux 환경에서 작업하고 C, C++, C#, VB 또는 Python으로 소프트웨어를 작성할 수 있습니다.
Spinnaker SDK는 GigE Vision을 지원하는 비 FLIR 카메라를 전체 솔루션에 통합해야 할 때 최고의 선택입니다.

FLIR Atlas SDK와의 강력한 통합
FLIR Desktop Atlas SDK는 개발자가 맞춤형 애플리케이션을 만들 수 있게 하는 개발 키트입니다. 개발자는 도움말 파일 및 샘플 코드로 지원되는 FLIR 제품과 함께 기능 및 인터페이스를 추가할 수 있습니다. SDK는 Gigabit, RTSP, USB 인터페이스를 사용하여 통신, 스트리밍 및 레코딩을 지원합니다. 또한, 개발자가 개별 픽셀의 방사측정 분석 데이터에 완전히 액세스할 수 있으므로 자신의 알고리즘을 배포할 수 있는 완전한 유연성을 제공합니다.