단종

Flir DM284

적외선 안내측정이 장착된 화상 멀티미터

This product is discontinued.

We recommend the DM286 as a great replacement.

DM286

IGM™ 산업용 열화상 멀티미터

View Product

Need support with the Flir DM284? Check out our support resources below.

FLIR DM284는 현장 전자제품, 상업용 전기 장치, 조명 산업, 현장 서비스, HVAC 작업을 적합한 전문가용 올인원 True RMS 디지털 멀티미터 겸 열화상기입니다. 내장된 160 * 120 해상도 FLIR 열화상기로 구동되는 적외선 안내측정 기술을 탑재한 DM284는 직접적인 접촉 없이도 전기 문제점 위치를 정확하게 보여줍니다. 핫스팟의 위치를 신속하고 안전하며 효율적으로 찾아낼 수 있습니다.

작업에 반드시 필요한 DMM
적외선 안내측정으로 문제점을 시각적으로 표시해 작업을 효율적으로 만들어 주며 직접적인 접촉 없이도 패널이나 캐비닛의 위험을 스캔할 수 있습니다.
18 DMM 측정 기능을 통해 신뢰할 수 있는 검침으로 가장 복잡한 전기 문제를 확인할 수 있습니다.
낙하 시험을 통과한 견고한 DM284에는 작업등과 대형 디스플레이 스크린, 레이저 포인터 그리고 직관적인 사용자 인터페이스가 탑재되어 있습니다.

사양

강조 표시됨
적외선 해상도 19,200 픽셀(160 x 120)
디스플레이 크기 72 mm
AC_DC Amps 범위: 10.00 A 기본 정확도: ±1.5% / 1.0%
데이터 로깅 및 저장 N/A
연결성 N/A
이미징 및 광학
감도 ≤150 mK
디스플레이 크기 72 mm
시야각 (FOV) [w x h] 46° x 35°
열화상 탐지기 FLIR Lepton® 마이크로볼로미터
적외선 해상도 19,200 픽셀(160 x 120)
초점 고정
팔레트 아이언, 레인보우, 그레이스케일
측정 및 분석
AC_DC Amps 범위: 10.00 A 기본 정확도: ±1.5% / 1.0%
AC_DC LoZ V 범위: 1000 V 기본 정확도: ±1.5%
AC_DC microAmps 범위: 4,000 µA 기본 정확도: ±1.0%
AC_DC mVolt 범위: 600mV 기본 정확도: 1% / 0.5%
VFD 범위: 1000 V 기본 정확도: ±1.0%
가변형 클램프 범위 3000 A AC (선택사항 TA72/74)
연속성 검사 600 Ω
연속성 검사 역치 20Ω to 200Ω
온도 K형 열전대 범위 Type K -40°C ~ 400°C
온도 K형 열전대_기본 정확도 ±1.0% + -14.7°C (DMM) ±1.0% + -12.7°C (IGM)
온도 정확도 3.5°C 또는 3%
작동 온도 범위 -10°C ~ 150°C
저항 범위: 기본 정확도: 6.000 MΩ ±0.9% 50.00 MΩ ±3.0%
최소_최대_평균 있음
측정률 초 당 3 샘플
커패시턴스 범위: 10.00 mF 기본 정확도: ±1.9%
트루 RMS 있음
통신 및 데이터 저장 공간
데이터 로깅 및 저장 N/A
연결성 N/A
전력
AC_DC Volts 범위: 1000V 기본 정확도: ±1.0% / 0.09%
배터리 AAA 배터리 4개 TA04 옵션 리튬폴리머 충전 배터리
자동 전원 차단 있음
일반
레이저 포인터 기능 있음
무게 537 g
작업등 있음
크기 [L x W x H] 200 x 95 x 49mm, 중량: 537g
환경 및 인증
IP등급 IP54
낙하 검사 3m
방사율 설정 커스텀 조정 포함 4개의 사전 설정
보증 10년

액세서리

리소스 및 지원

User Manual

DM284 사용자 메뉴얼

Datasheet

DM284 DM285 데이타 쉬트

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.