단종

FLIR DM285

적외선 안내측정이 장착된 산업용 화상 멀티미터

This product is discontinued.

We recommend the DM286 as a great replacement.

DM286

IGM™ 산업용 열화상 멀티미터

View Product

Need support with the FLIR DM285? Check out our support resources below.

FLIR DM285는 전문적인 올인원 True RMS 디지털 멀티미터 겸 열화상기입니다. 내장된 160 * 120 해상도 FLIR 열화상기로 구동되는 적외선 안내측정 기술을 탑재한 DM285는 직접적인 접촉 없이도 전기 문제점 위치를 정확하게 보여줍니다. 핫 스팟의 위치를 신속하고 안전하며 효율적으로 찾아낼 수 있습니다. 또한, FLIR DM285는 FLIR Tools® 어플리케이션에 이미지나 데이터를 업로드 할 수 있도록 무선 연결 기능을 제공하여, 검사 업무를 간소화 할 수 있게 도와줍니다.

효율적인 작업
적외선 안내측정으로 문제점을 시각적으로 표시해 작업을 효율적으로 만들어 주며 직접적인 접촉 없이도 패널이나 캐비닛의 위험을 스캔할 수 있습니다.
18 DMM 측정 기능을 통해 신뢰할 수 있는 검침으로 가장 복잡한 전기 문제를 확인할 수 있습니다.
블루투스 METERLiNK 기능이 내장되어 있어 FLIR 적외선 카메라의 열화상에 무선으로 데이터를 삽입하거나 클라이언트와 검침 결과를 즉각 공유할 수 있습니다.

사양

강조 표시됨
적외선 해상도 19,200 픽셀(160 x 120)
디스플레이 크기 72 mm
AC_DC Amps 범위: 10.00 A 기본 정확도: ±1.5% / 1.0%
데이터 로깅 및 저장 초 당 3 샘플
연결성 블루투스
이미징 및 광학
감도 ≤150 mK
디스플레이 크기 72 mm
시야각 (FOV) [w x h] 46° x 35°
열화상 탐지기 FLIR Lepton® 마이크로볼로미터
적외선 해상도 19,200 픽셀(160 x 120)
초점 고정
팔레트 아이언, 레인보우, 그레이스케일
측정 및 분석
AC_DC Amps 범위: 10.00 A 기본 정확도: ±1.5% / 1.0%
AC_DC LoZ V 범위: 1000 V 기본 정확도: ±1.5%
AC_DC microAmps 범위: 4,000 µA 기본 정확도: ±1.0%
AC_DC mVolt 범위: 600 mV 기본 정확도: 1% / 0.5%
VFD 범위: 1000 V 기본 정확도: ±1.0%
가변형 클램프 범위 3000 A AC (선택사항 TA72/74)
연속성 검사 20 Ω 및 200 Ω
연속성 검사 역치 20Ω to 200Ω
온도 K형 열전대 범위 Type K -40°C ~ 400°C
온도 K형 열전대_기본 정확도 ±1.0% + -14.7°C (DMM) ±1.0% + -12.7°C (IGM)
온도 정확도 3.5°C 또는 3%
작동 온도 범위 -10°C ~ 150°C
저항 범위: 기본 정확도: 6.000 MΩ ±0.9% 50.00 MΩ ±3.0%
최소_최대_평균 있음
측정률 초 당 3 샘플
커패시턴스 범위: 10.00 mF 기본 정확도: ±1.9%
트루 RMS 있음
통신 및 데이터 저장 공간
데이터 로깅 및 저장 초 당 3 샘플
연결성 블루투스
전력
AC_DC Volts 범위: 1000V 기본 정확도: ±1.0% / 0.09%
배터리 AA 배터리 3개 TA04 옵션 리튬폴리머 충전 배터리
배터리 사용 시간 IGM Mode: 13 hours: Energizer L91 Lithium (Li/FeS2) ‘AA’ Battery x 3 13 hours: Optional Rechargeable Battery: Li-Polymer; FLIR PN: TA04-KIT 6 hours: Alkaline ‘AA’ Battery x 3
자동 전원 차단 있음
일반
레이저 포인터 기능 있음
무게 537 g
작업등 있음
크기 [L x W x H] 200 × 95 × 49mm; 중량: 537g
환경 및 인증
IP등급 IP40
낙하 검사 3m
방사율 설정 커스텀 조정 포함 4개의 사전 설정
보증 10년

액세서리

리소스 및 지원

Brochure

FLIR 글로벌 석유 및 가스 산업 브로셔

User Manual

DM285 사용자 메뉴얼

Datasheet

DM284 DM285 데이타 쉬트

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.