G 시리즈

탄화수소용 광학 가스 이미징(OGI) 카메라

FLIR Gx320, G620, Gx620은 석유 및 가스 공급망의 여러 단계와 기타 산업 시장의 탄화수소, 메탄(CH₄), 기타 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출을 감지하도록 설계된 혁신적인 OGI(광학 가스 이미징) 카메라입니다. 최대 640 × 480(307,200픽셀)의 열 해상도를 갖춘 FLIR G-시리즈 카메라는 카메라 내부에서 누출 유형 및 심각도를 측정하는 혁신적인 가스 정량화 분석 기능을 제공하므로 보조 장치가 필요하지 않습니다. 모든 모델이 OOOOa 인증을 받았을 뿐만 아니라 FLIR Gx320 및 Gx620은 ATEX를 준수하므로 정유소, 석유화학 시설, 천연가스 웰패드, 승압기지, 발전소를 비롯한 복잡한 시스템에서 가스 배출을 감지하는 데 이상적입니다.

누출의 유형과 크기를 측정하는 카메라 내부의 정량화 분석을 비롯한 혁신적인 가스 누출 감지 기능을 제공하므로 보조 장치가 필요하지 않습니다.
내장 Wi-Fi 및 Bluetooth®를 제공하므로 스마트폰 또는 태블릿에 연결할 수 있으며 클라우드에서 이미지를 손쉽게 편집 및 저장하거나 포함된 FLIR Ignite™ 클라우드 서비스를 사용하여 무선으로 파일을 전송할 수 있습니다.
회전식 10.16cm(4인치) LCD 터치스크린을 제공하므로 G-시리즈 카메라를 편안하게 작동하고 상호 작용하여 어떤 방향에서든 대상을 볼 수 있습니다.

사양

강조 표시됨
적외선 해상도 G620, Gx620: 640 × 480 열화상 해상도(307,200픽셀)
Gx320: 320 × 240 열화상 해상도(76,800픽셀)
탐지기 피치 G620, Gx620: 0.015mm
Gx320: 0.030mm
정확도 온도 범위 0°C~100°C에서 ±1°C 또는 온도 범위 >100°C에서 판독값 2%
스펙트럼 범위 3.2µm~3.4µm
위험 구역 준수 ATEX/IECEx, Ex ic nC op is IIC T4 Gc II 3 G
ANSI/ISA-12.12.01-2013, 클래스 I 디비전 2
CSA 22.2 No. 213, 클래스 I 디비전 2
이미징 및 광학
MPEG 동영상 녹화
동영상 녹화 및 스트리밍 메모리 카드 연결 H.264
라디오메트릭(radiometric JPG
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 RTRR (.csq), UVC 위
레이저 스팟
비 방사선 측정(Non_radiometric) 적외선 동영상 RTSP(Wi-Fi)를 통한 H.264(AVC), RTSP(Wi-Fi)를 통한mPEG4, UVC 및 RTSP(Wi-Fi)를 통한 MJPEG
센서 냉각 스털링 마이크로쿨러(FLIR MC-3)
스펙트럼 범위 3.2µm~3.4µm
시야각 (FOV) 14.5°: 14.5° × 10.8°(38mm)
24°: 24° × 18°(23mm)
온-카메라 디스플레이 와이드스크린 800 × 480픽셀 LCD, 틸트식 800 × 480픽셀 OLED 뷰파인더
이미지 모드 IR화상, 실화상, 고감도 모드(HSM), 노이즈 감소 필터
이미지 분석 10개 지점, 최대/최소/평균이 있는 5개 상자, 1줄(수평 또는 수직), 측정 보정
적외선 해상도 G620, Gx620: 640 × 480 열화상 해상도(307,200픽셀)
Gx320: 320 × 240 열화상 해상도(76,800픽셀)
조절식 뷰파인더 기울일 수 있는 내장형 OLED, 800 × 480픽셀
1 – 8× 연속 디지털 줌
초점 G620: 자동 및 수동
Gx320, Gx620: 수동
카메라 f_값 1.59
컬러 LCD 4", 640 × 480픽셀 회전식 터치스크린 LCD
컬러 팔레트 아크틱, 화이트 핫, 블랙 핫, 아이언, 라바, 레인보우, 레인보우 HC
탐지기 유형 초점면(FPA) 배열, 냉각 InSb
탐지기 피치 G620, Gx620: 0.015mm
Gx320: 0.030mm
프레임 속도 표시 60Hz
측정 및 분석
가스 감도 G620, Gx620: CH₄: <29ppm x m
하이드로카본(다중): <4ppm x m
(ΔT = 10°C, 거리 = 1m)
Gx320: CH₄: <9.6ppm x m
탄화수소(다중): <4ppm x m
(ΔT = 10°C, 거리 = 1m)
가스 정량화 정량화 온보드 카메라
구역 박스 5(최소/최대/평균)
녹화 MultiREC 녹화, 사용자 지정 가능한 순서로 여러 파일 자동 녹화
델타T
스팟 미터 10
열 감도 G620, Gx620: 30°C
에서 <20mK Gx320: 30°C에서 <10mK
작동 온도 범위 G620, Gx620: -20°C~350°C
Gx320: -20°C~350°C

사용 가능한 하위 범위:
-20°C~10°C
-10°C~25°C
10°C~50°C
40°C~85°C
70°C~120°C
100°C~160°C
130°C~200°C
180°C~260°C
240°C~350°C
정확도 온도 범위 0°C~100°C에서 ±1°C 또는 온도 범위 >100°C에서 판독값 2%
측정 보정 반사 온도, 거리, 대기 투과, 습도, 외부 광학
프로필 라이브 라인 1개(수평 또는 수직)
통신 및 데이터 저장 공간
동영상 출력 G620, Gx620: HDMI, DVI
Gx320: HDMI 640 × 480, HDMI 1280 × 720, DVI 640 × 480, DVI 800 × 600
라디오 작동 주파수:
•블루투스 + EDR: 2402–2480mHz
•WLAN 2.4GHz: 2412–2462MHz
•WLAN 5GHz: 5150-5250MHz 주파수 대역 5150-5250MHz는 실내 전용임을 유의해 주십시오. 국가 규정을 참고하십시오.

RF 출력(EIRP)
• 블루투스 + EDR: <10dBm
•WLAN: <17dBm

안테나
•통합 PIFA 안테나(게인: 최대 2.6dBi)
이미지 파일 형식 표준 JPEG, 측정 데이터 포함 적외선 모드
저장 매체 이동식 SD 카드
통신 인터페이스 USB 2.0, 헤드셋을 통한 블루투스, Wi-Fi, HDMI
일반
FLIR 검사 경로 카메라에서 지원됨
GPS [제거 가능] 모든 정지 이미지 및 비디오 첫 프레임에 내장 GPS로부터 위치 데이터가 자동으로 추가됨
레이저 포인터 기능 클래스 2
무게 [렌즈 및 배터리 포함] 3kg
주석 음성: 정지 이미지 및 비디오에서 블루투스 사용 시 60초
텍스트: 사전 정의된 목록의 텍스트 또는 터치스크린의 소프트 키보드
이미지 스케치: 예, 적외선에만 해당
크기 [L x W x H ] (렌즈 포함) 251.6mm × 164.5mm × 170.9mm
클라우드 서비스 Wi-Fi를 통해, FLIR Ignite로 직접 방식의 안전한 이미지 업로드, 구성, 저장 및 공유(펌웨어 필요함)
패키지 포함 내역 렌즈가 장착된 적외선 카메라, 배터리(2개), 배터리 충전기, 멀티 플러그가 포함된 전원 공급 장치, 핸드 스트랩, 넥 스트랩, 렌즈 캡, 렌즈 캡 스트랩, 메모리 카드, HDMI-HDMI 케이블, USB 케이블, 드라이버 TX20, 노브 나사(옵션: 후면 커버용 나사), 인쇄 문서, 이동용 하드 케이스
포장 크기 G620, Gx620: 400 × 190 × 510mm
Gx320: 600mm × 510mm × 410mm
사용자 인터페이스
언어 21
전력
배터리 유형 충전식 리튬이온 배터리(7.4V), 카메라에서 또는 별도의 2-베이 충전기로 충전
배터리 작동 시간 25°C에서 >2.5시간 및 일반적인 사용
시작 시간 일반적으로 25°C에서 7분
충전 시간 2.5시간 ~ 95% 용량, LED로 표시되는 충전 상태
환경 및 인증
마운트 장착 UNC ¼"-20
보관 온도 범위 -30°C~60°C
위험 구역 준수 ATEX/IECEx, Ex ic nC op is IIC T4 Gc II 3 G
ANSI/ISA-12.12.01-2013, 클래스 I 디비전 2
CSA 22.2 No. 213, 클래스 I 디비전 2
인증 RoHS: 2011/65/EU
WEEE: 2012/19/EU
RED: 2014/53/EU
EMC: ETSI EN 301 489-1(무선), ETSI EN 301 489-17, EN 55032(방출), EN 55035(내성), EN 61000-4-8 Level 5(자기장), EN 61000-6-2, 내성 산업 환경, FCC 47 CFR 파트 15 B, 클래스 B(방출), ICES-003
인캡슐레이션 IP54(IEC 60529)
작동 온도 범위 -20°C~50°C
충격 및 진동 충격: 25g(IEC 60068-2-27), 진동: 2g(IEC 60068-2-6)

액세서리

관련 콘텐츠

리소스 및 지원

기술 참고 사항

4개월: EU 메탄 완화—현재 어디에 있습니까?

방법 알아보기

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR G-Series Update Pack

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Brochure

FLIR OGI 브로셔 (광학 가스 이미징)

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

제품문의 : 02-565-2714~7
서비스 : 02-565-2724

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2724

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

Equipment described herein pertains to a European Union origin product that is controlled as dual-use item by the European Union government. (It may be subject to US Jurisdictions when in the United States or possessed by a US person and may require authorization to re-transfer to or share with a foreign person (not a US Person).