Mit der Infrarotkamera FLIR T840 können Fachleute für elektrische und sonstige Anlagen anhand von Wärmebildern Anlagen in Innen- und Außenbereichen bequem überprüfen und rund um die Uhr nach Anzeichen von Defekten Ausschau halten. Dank ihrem integrierten Sucher und ihrem hellen, 4 Zoll großen Farb-LCD-Display lassen sich mit der T840 Außeninspektionen auch bei grellen und schwierigen Lichtverhältnissen einfach durchführen. Mit der um 180° drehbaren Objektivplattform und dem ausgeklügelten ergonomischen Design kann der Benutzer defekte Komponenten in schwer zugänglichen Bereichen schneller diagnostizieren. Kombinieren Sie die T840 mit einem FLIR FlexView™ Dual-Sichtfeldobjektiv, um sofort vom Weitwinkel- zum Telescannen zu wechseln. Eine 6°-Teleobjektiv-Option für genaue Temperaturmessungen kleiner Objekte aus größerer Entfernung ist ebenfalls erhältlich.
Alle Kameras der FLIR T-Serie werden jetzt mit einem kostenlosen Guthaben für die Teilnahme an einer Schulung der FLIR Academy—im Wert von 399 USD geliefert (Einzelheiten siehe unten).

Schnell, flexibel, genau – in jeder Arbeitsumgebung
Große Bereiche aus sicherer Entfernung scannen, mit einer Auflösung von 464 x 348 Pixeln und bei ganztägigen Inspektionen mit der um 180° drehbaren Optikeinheit die Belastung verringern.
Holen Sie sich branchenführende Bildklarheit von Flir Vision Processing™, MSX und UltraMax®®, um Ihnen zu helfen, den richtigen Anruf zu tätigen – schnell
Holen Sie das Beste aus Ihrem Arbeitstag heraus mit dem automatischen Hochladen von Bildern von Flir Ignite direkt von der Kamera und den schnellen Berichtsfunktionen, die Ihnen helfen, Ergebnisse vor Ort zu organisieren

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung 464× × 348 (161.472 Pixel)
Thermische Empfindlichkeit / NETD <30 mK bei 30 °C (42° Gläser), <40 mK bei 30 °C (24° Gläser), <50 mK bei 30 °C (14° Gläser)
Genauigkeit ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte
Sichtfeld (FOV) 80 × 63° × 63°
Digitalkamera 5 MP, mit integrierter LED-Foto-/Videolampe; deaktiviert, wenn 6° oder 80° Objektive verwendet werden
Display 4", 640 × 480 Pixel Touchscreen-LCD mit automatischer Drehung
Speichermedien Herausnehmbare SD-Karte
Bildgebung und optische Daten
Bild-in-Bild Größe und Position einstellbar
Bildfrequenz 30 Hz
Blendenzahl 42° Linsen: 1,1, 24° Linsen: 1,3, 14° Linsen: 1,5, 6° Linsen: 1,35, 80° Linsen: 1.3,
Brennweite 42°: 10 mm (0,39 Zoll)
24°: 17 mm (0,67 Zoll)
14°: 29 mm (1,41 Zoll)
6°: 70 mm (2,80 Zoll)
80°: 5 mm (0,19 Zoll)
Detektortyp und -raster Ungekühlter Mikrobolometer, 17 µm
Digitalkamera 5 MP, mit integrierter LED-Foto-/Videolampe; deaktiviert, wenn 6° oder 80° Objektive verwendet werden
Digitalzoom 1- bis 6-fach stufenlos
Farbpaletten Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Fokus Stufenlose Einpunkt-Laser-Entfernungsmesser (LDM), Einpunkt-Kontrast, manuell
IR-Auflösung 464× × 348 (161.472 Pixel)
Makromodus 24° Linsenoption 71 μm effektive Punktgröße
Mindestfokusabstand 42° Objektive – 0,15 m; 24° Objektive – 0,15 m, optionaler Makromodus; 14° Objektive – 1,0 m; 6° Objektive – 5,0 m; 80° Objektive – 0,1 m;
Mindestfokusabstand mit MSX FLIR T840 + DFOV (14° + 24°): 0,5 m (1,64 Fuß) / 1,0 m (3,28 Fuß)
FLIR T840 + Doppel-FOV (24° + 42°): 42°: 0,65 m (1,98 Fuß)
24°: 0,5 m (1,64 Fuß)
Nicht-radiometrisches IR-Videostreaming H.264 oder MPEG-4 über WLAN MJPEG über UVC oder WLAN
Objektiv 24°, 14°, 42°, 80°, 6°, DFOV (24°, 14°), DFOV (42°, 24°)
Objektiverkennung Automatisch
Radiometrische IR-Videoaufzeichnung Radiometrische Echtzeitaufzeichnung (.csq)
Radiometrisches IR-Videostreaming Ja, über UVC
Räumliche Auflösung (IFOV) 42°: 1,2 mrad/Pixel
24°: 0,7 mrad/Pixel
Sichtfeld 42° × 32°
24° × 18°
Sichtfeld (FOV) 80 × 63° × 63°
Spektralbereich 7,5–14,0µ m
Sucher Ja
Thermische Empfindlichkeit / NETD <30 mK bei 30 °C (42° Gläser), <40 mK bei 30 °C (24° Gläser), <50 mK bei 30 °C (14° Gläser)
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR Tools
Messung und Analyse
Genauigkeit ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte
Messpunkt Je 3 im Echtzeit-Modus
Objekttemperaturbereich -40 °C bis 120 °C (-40 °F bis 248 °F) 0 °C bis 650 °C (32 °F bis 1202 °F) 300 °C bis 2000 °C (572 °F bis 3632 °F)
Voreinstellungen für Messungen (Presets) Keine Messung, Center-Spot, Hot-Spot, Cold-Spot, Benutzerdefiniert 1, Benutzerdefiniert 2
Benutzeroberfläche
Display 4", 640 × 480 Pixel Touchscreen-LCD mit automatischer Drehung
Sprache Über integriertes Mikrofon oder Bluetooth bis zu 60 Sek. lange Sprachaufzeichnungen zu Einzelbildern oder Videos hinzufügen (Lautsprecher ebenfalls in Gerät integriert)
Text Vordefinierte Liste oder Touchscreen-Tastatur
Kommunikation und Datenspeicher
Bilddateiformat Standard-JPEG mit Messdaten
Bildspeichermodus Infrarot, visuell, MSX®, Bild-in-Bild
Kommunikationsschnittstellen USB 2.0, Bluetooth, WLAN
METERLiNK Ja
Speichermedien Herausnehmbare SD-Karte
Videoausgang DisplayPort über USB Typ C
Zeitraffer 10 Sek. bis 24 Std.
Stromversorgung
Akkubetriebsdauer Ca. 4 Stunden bei 25 °C (77 °F) Umgebungstemperatur und typischer Nutzung
Akkutyp Li-Ion-Akku, aufladbar in der Kamera oder mit separatem Ladegerät
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich –15 °C bis 50 °C
Lagertemperaturbereich –40 °C bis +70 °C
Sicherheit EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Allgemeine Angaben
Kompatibel mit FLIR-Software FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
Laserpointer Ja
Verpackung Infrarotkamera mit Objektiv, kleine Sucher-Augenmuschel, 2 Akkus, Akkuladegerät, Hartschalenkoffer, Tragegurte, Frontobjektivdeckel, Netzteile, gedruckte Dokumentation, SD-Karte (8 GB), Kabel (USB 2.0 A auf USB Typ-C, USB Typ-C auf HDMI, USB Typ-C auf USB Typ-C)

Zubehör

  1. Tripod (T911997)

Ressourcen und Support

Hinweis: Weitere Support-Ressourcen der T-Serie finden Sie unter Support.FLIR.com

Aufgezeichnetes Webinar

Webinar: End Your Year with Flir - Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

So funktioniert es

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Datasheet

FLIR T800-Series Datasheet

Datasheet

FLIR T800-Series Datasheet GB

User Manual

FLIR T8xx Series User Manual

Brochure

FLIR Renewable Energy Wind Power Brochure

User Manual

FLIR Exx-T5xx Series Lens Calibration Notice

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

Brochure

FLIR Global Utility Market Brochure

Selection Guide

FLIR Handheld Thermal Camera Product Comparison Matrix

Application Story

Rain Leak Detection and Post-Repair Inspection Application Story

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Internationale Linie: 

(+1) 805 392 3775

Lokale Nummer:

(+1) 844 283 5471

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Eine RMA einreichen

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Belgien  +32 (0)56 363 041

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Australien +61 (0) 3 9550 2800

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb