Die Infrarotkamera Flir T840 wurde entwickelt, um Stromversorgern und anderen Thermographie-Experten dabei zu helfen, Geräte sowohl im Innen- als auch im Außenbereich bequem zu untersuchen und den ganzen Tag über Anzeichen von Ausfällen zu erkennen. Dank ihrem integrierten Sucher und ihrem hellen, 4 Zoll großen Farb-LCD-Display lassen sich mit der T840 Außeninspektionen auch bei grellen und schwierigen Lichtverhältnissen einfach durchführen. Mit der um 180° drehbaren Objektivplattform und dem ausgeklügelten ergonomischen Design kann der Benutzer defekte Komponenten in schwer zugänglichen Bereichen schneller diagnostizieren. Kombinieren Sie den T840 mit einem Flir FlexView™ Dual-Sichtfeldobjektiv, um sofort von Weitwinkel- zu Telescans zu wechseln. Eine 6°-Teleobjektiv-Option für genaue Temperaturmessungen kleiner Objekte aus größerer Entfernung ist ebenfalls erhältlich.
Alle Kameras der Flir T-Serie erhalten jetzt eine kostenlose Gutschrift für die Teilnahme an einer Flir Academy-Schulung.

Schnell, flexibel, genau – in jeder Arbeitsumgebung
Große Bereiche aus sicherer Entfernung scannen, mit einer Auflösung von 464 x 348 Pixeln und bei ganztägigen Inspektionen mit der um 180° drehbaren Optikeinheit die Belastung verringern.
Holen Sie sich branchenführende Bildklarheit mit Flir Vision Processing™, MSX und UltraMax®®, um Ihnen zu helfen, den richtigen Anruf zu tätigen – schnell
Holen Sie das Beste aus Ihrem Arbeitstag heraus mit dem automatischen Hochladen von Bildern von Flir Ignite direkt von der Kamera und schnellen Berichtsfunktionen, die Ihnen helfen, Ergebnisse vor Ort zu organisieren

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung 464× × 348 (161.472 Pixel)
Thermische Empfindlichkeit / NETD <30 mK bei 30 °C (42° Objektive), <40 mK bei 30 °C (24° Objektive), <50 mK bei 30 °C (14° Objektive)
Genauigkeit ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte
Sichtfeld (FOV) 80 × 63° × 63°
Digitalkamera 5 MP, mit integrierter LED-Foto-/Videolampe; deaktiviert, wenn 6° oder 80° Objektive verwendet werden
Display 4", 640 × 480 Pixel Touchscreen-LCD mit automatischer Drehung
Speichermedien Herausnehmbare SD-Karte
Bildgebung und optische Daten
Bild-in-Bild Größe und Position einstellbar
Bildfrequenz 30 Hz
Blendenzahl 42° Linsen: 1,1, 24° Linsen: 1,3, 14° Linsen: 1,5, 6° Linsen: 1,35, 80° Linsen: 1.3,
Brennweite 42°: 10 mm (0,39 Zoll)
24°: 17 mm (0,67 Zoll)
14°: 29 mm (1,41 Zoll)
6°: 70 mm (2,80 Zoll)
80°: 5 mm (0,19 Zoll)
Detektortyp und -raster Ungekühlter Mikrobolometer, 17 µm
Digitalkamera 5 MP, mit integrierter LED-Foto-/Videolampe; deaktiviert, wenn 6° oder 80° Objektive verwendet werden
Digitalzoom 1- bis 6-fach stufenlos
Farbpaletten Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Fokus Stufenlose Einpunkt-Laser-Entfernungsmesser (LDM), Einpunkt-Kontrast, manuell
IR-Auflösung 464× × 348 (161.472 Pixel)
Makromodus 24° Linsenoption 71 μm effektive Punktgröße
Mindestfokusabstand 42° Objektive – 0,15 m; 24° Objektive – 0,15 m, optionaler Makromodus; 14° Objektive – 1,0 m; 6° Objektive – 5,0 m; 80° Objektive – 0,1 m;
Mindestfokusabstand mit MSX FLIR T840 + DFOV (14° + 24°): 0,5 m (1,64 Fuß) / 1,0 m (3,28 Fuß)
FLIR T840 + Dual FOV (24° + 42°): 42°: 0,65 m (1,98 Fuß)
24°: 0,5 m (1,64 Fuß)
Nicht-radiometrisches IR-Videostreaming H.264 oder MPEG-4 über WLAN MJPEG über UVC oder WLAN
Objektiv 24°, 14°, 42°, 80°, 6°, DFOV (24°, 14°), DFOV (42°, 24°)
Objektiverkennung Automatisch
Radiometrische IR-Videoaufzeichnung Radiometrische Echtzeitaufzeichnung (.csq)
Radiometrisches IR-Videostreaming Ja, über UVC
Räumliche Auflösung (IFOV) 42°: 1,2 mrad/Pixel
24°: 0,7 mrad/Pixel
Sichtfeld 42° × 32°
24° × 18°
Sichtfeld (FOV) 80 × 63° × 63°
Spektralbereich 7,5–14,0µ m
Sucher Ja
Thermische Empfindlichkeit / NETD <30 mK bei 30 °C (42° Objektive), <40 mK bei 30 °C (24° Objektive), <50 mK bei 30 °C (14° Objektive)
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR Tools
Messung und Analyse
Genauigkeit ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte
Messpunkt Je 3 im Echtzeit-Modus
Objekttemperaturbereich -40 °C bis 120 °C (-40 °F bis 248 °F) 0 °C bis 650 °C (32 °F bis 1202 °F) 300 °C bis 2000 °C (572 °F bis 3632 °F)
Voreinstellungen für Messungen (Presets) Keine Messung, Center-Spot, Hot-Spot, Cold-Spot, Benutzerdefiniert 1, Benutzerdefiniert 2
Benutzeroberfläche
Display 4", 640 × 480 Pixel Touchscreen-LCD mit automatischer Drehung
Sprache Über integriertes Mikrofon oder Bluetooth bis zu 60 Sek. lange Sprachaufzeichnungen zu Einzelbildern oder Videos hinzufügen (Lautsprecher ebenfalls in Gerät integriert)
Text Vordefinierte Liste oder Touchscreen-Tastatur
Kommunikation und Datenspeicher
Bilddateiformat Standard-JPEG mit Messdaten
Bildspeichermodus Infrarot, visuell, MSX®, Bild-in-Bild
Kommunikationsschnittstellen USB 2.0, Bluetooth, WLAN
METERLiNK Ja
Speichermedien Herausnehmbare SD-Karte
Videoausgang DisplayPort über USB Typ C
Zeitraffer 10 Sek. bis 24 Std.
Stromversorgung
Akkubetriebsdauer Ca. 4 Stunden bei 25 °C (77 °F) Umgebungstemperatur und typischer Nutzung
Akkutyp Li-Ion-Akku, aufladbar in der Kamera oder mit separatem Ladegerät
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich –15 °C bis 50 °C
Lagertemperaturbereich –40 °C bis +70 °C
Sicherheit EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Allgemeine Angaben
Kompatibel mit FLIR-Software FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
Laserpointer Ja
Verpackung Infrarotkamera mit Objektiv, kleine Sucher-Augenmuschel, 2 Akkus, Akkuladegerät, Hartschalenkoffer, Tragegurte, Frontobjektivdeckel, Netzteile, gedruckte Dokumentation, SD-Karte (8 GB), Kabel (USB 2.0 A auf USB Typ-C, USB Typ-C auf HDMI, USB Typ-C auf USB Typ-C)

Zubehör

  1. Tripod (T911997)

Ressourcen und Support

Hinweis: Weitere Support-Ressourcen der T-Serie finden Sie unter Support.FLIR.com

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Aufgezeichnetes Webinar

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

So funktioniert es

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Datasheet

FLIR T800-Series Datenblatt

Brochure

FLIR Globale Öl- und Gasindustrie Broschüre

Brochure

FLIR Broschüre zum globalen Dienstprogramm

Brochure

FLIR Broschüre Erneuerbare Energien - Windenergie

Brochure

Was wollen sie messen? FLIR WDYNTM Broschüre

Selection Guide

Produktvergleichsmatrix für tragbare FLIR Wärmebildkameras

Brochure

Broschüre zu den Service- und Garantieerweiterungspaketen FLIR CARE und FLIR PROTECT

Datasheet

Datenblatt zu den Service- und Garantieerweiterungspaketen FLIR CARE und FLIR PROTECT

User Manual

FLIR Exx-T5xx Series Lens Calibration Notice

Datasheet

FLIR T800-Series Datasheet
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb