Cámara de infrarrojos de la serie Pro con Ignite™ Cloud

Claramente más eficiente

La serie Flir Ex Pro cambiará la forma en que realiza las inspecciones. Con una resolución térmica de hasta 320 × 240 e imágenes térmicas vibrantes compatibles con MSX® (imagen dinámica multiespectral) patentada por Flir, localizará problemas antes de que se conviertan en costosos problemas. Después de capturar una imagen con su E8 Pro, E6 Pro o E5 Pro, puede añadir notas y organizar sus archivos desde la pantalla táctil de 3,5 pulgadas. Cargue sus archivos directamente en la nube de Flir Ignite, donde puede editarlos y compartirlos con clientes o miembros del equipo, y crear informes rápidos desde cualquier dispositivo. Las actualizaciones inalámbricas (over-the-air, OTA) garantizan que la cámara siempre tenga el firmware más reciente, para que no tenga que pensar en ello. 

Cambie su flujo de trabajo con la serie Ex Pro de FLIR

Detecte problemas antes de que afecten a su negocio

Mejore la supervisión de activos y la velocidad y eficacia de la solución de problemas, con una resolución térmica de hasta 320 × 240 y mejora de imagen MSX.

Transfiera y comparta datos sin complicaciones

Elimine la necesidad de cables USB y unidades flash. Con FLIR Ignite, puede cargar archivos directamente en la nube, editar imágenes desde cualquier lugar y compartir de forma segura imágenes e informes con clientes y compañeros. 

Mida la temperatura con precisión

La serie Ex Pro puede medir con precisión temperaturas de -20 a 550 °C (de -4 a 1022 °F) para manejar una variedad de escenarios.

Uso para muchas aplicaciones

Las cámaras de infrarrojos Ex Pro están diseñadas para ser perfectas para una gran cantidad de aplicaciones e inspecciones, incluidas las eléctricas, de edificios y de climatización.

Llévela a cualquier trabajo

Las cámaras de la serie Ex Pro son resistentes y ligeras, cuentan con la clasificación IP54 y han sido probadas para soportar una caída de 2 m (6,6 pies).

Descubra lo exclusivo de la serie Ex Pro

La mejora de imagen MSX patentada por Flir proporciona imágenes térmicas muy detalladas para ayudarle a reconocer rápidamente dónde se encuentra un problema.

MSX® (Imagen dinámica multiespectral)

Añada anotaciones detalladas a cada imagen que capture en la pantalla táctil de 3,5 pulgadas para ayudarle a mantenerse más organizado. Las imágenes y las notas se cargarán automáticamente en la nube de FLIR Ignite™ para facilitar la elaboración de informes.

Agregar notas a imágenes

Ahorre tiempo en los ajustes manuales. Elija un área pequeña de enfoque con un solo toque en la pantalla: la cámara ajustará automáticamente el nivel y el intervalo basándose en el contraste térmico en ese punto de la imagen.

1-Touch Level/Span

Con las herramientas de medición Delta T que cumplen con NFPA 70B ahora integradas en las cámaras de la serie Ex Pro, puede ahorrar mucho tiempo calculando ∆T en la cámara sin pasos adicionales.  

Conforme con NFPA 70B
MSX® (Imagen dinámica multiespectral)
Agregar notas a imágenes
1-Touch Level/Span
Conforme con NFPA 70B

Optimice sus inspecciones con herramientas de software avanzadas

FLIR cuenta con herramientas de software compatibles con nuestras cámaras de la serie Ex para que el análisis de datos y la creación de informes sean rápidos y sencillos. Utilice la nube gratuita de FLIR Ignite™ en iOS® o Android™ para importar, analizar y ajustar imágenes sobre la marcha. Para proyectos más extensos, FLIR Thermal Studio Suite le permite gestionar miles de imágenes y vídeos térmicos, crear informes personalizados y reducir el tiempo de edición e informes. Maximice su inversión en cámaras de infrarrojos explorando tanto FLIR Ignite como FLIR Thermal Studio.

Protegido, conectado y formado

No solo recibe el poder de la termografía al comprar una cámara Flir Ex Pro-Series. Cada compra incluye almacenamiento en línea, garantía ampliada y acceso a nuestro programa de formación en línea sin coste adicional.

Nuestro paquete Flir Ex Pro incluye:

  • 5 años de garantía Flir Protect (¡valor de 250 a 400 USD!)
  • 12 meses de software en la nube Flir Ignite Pro con 100 GB de almacenamiento en la nube, creación de informes profesionales y comparación de imágenes (¡Valor de 199 USD!)
  • Formación en línea sobre fundamentos de la termografía y Flir Ex Pro de Flir Academy (¡valor de 399 USD!)

¿Qué cámara debo elegir?

E8 Pro

E8 Pro

2 899,00 € ex. VAT

  • 320 × 240 thermal resolution
  • Measures temperatures up to 550°C (1022°F)
  • <40 mK thermal sensitivity for most clarity and accuracy
Ver producto

Resolución de IR

320 × 240 (76 800 píxeles)

Sensibilidad térmica/NETD

<0,04 °C (0,07 °F) / <40 mK a 30 °C (86 °F)

Precisión

±2°C (±3,6°F) o ±2 % de la lectura para temperatura ambiente de 10°C a 35°C (50°F a 95°F) y temperatura del objeto superior a 0°C (32°F)

E6 Pro

E6 Pro

1 949,00 € ex. VAT

  • Resolución térmica de 240 × 180
  • Mide temperaturas de hasta 550 °C (1022 °F)
Ver producto

Resolución de IR

240 × 180 píxeles (43 200 píxeles)

Sensibilidad térmica/NETD

<0,06 °C (0,11 °F) / <50 mK a 30 °C (86 °F)

Precisión

±2°C (±3,6°F) o ±2 % de la lectura para temperatura ambiente de 10°C a 35°C (50°F a 95°F) y temperatura del objeto superior a 0°C (32°F)

E5 Pro

E5 Pro

1 249,00 € ex. VAT

  • Resolución térmica de 160 × 120
  • Mide temperaturas de hasta 400 °C (752 °F).
Ver producto

Resolución de IR

160 × 120 (19 200 píxeles)

Sensibilidad térmica/NETD

<0,06 °C (0,11 °F) / <60 mK a 30 °C (86 °F)

Precisión

±2°C (±3,6°F) o ±2 % de la lectura para temperatura ambiente de 10°C a 35°C (50°F a 95°F) y temperatura del objeto superior a 0°C (32°F)

Resolución de IR

320 × 240 (76 800 píxeles)

Resolución de IR

240 × 180 píxeles (43 200 píxeles)

Resolución de IR

160 × 120 (19 200 píxeles)

Sensibilidad térmica/NETD

<0,04 °C (0,07 °F) / <40 mK a 30 °C (86 °F)

Sensibilidad térmica/NETD

<0,06 °C (0,11 °F) / <50 mK a 30 °C (86 °F)

Sensibilidad térmica/NETD

<0,06 °C (0,11 °F) / <60 mK a 30 °C (86 °F)

Precisión

±2°C (±3,6°F) o ±2 % de la lectura para temperatura ambiente de 10°C a 35°C (50°F a 95°F) y temperatura del objeto superior a 0°C (32°F)

Precisión

±2°C (±3,6°F) o ±2 % de la lectura para temperatura ambiente de 10°C a 35°C (50°F a 95°F) y temperatura del objeto superior a 0°C (32°F)

Precisión

±2°C (±3,6°F) o ±2 % de la lectura para temperatura ambiente de 10°C a 35°C (50°F a 95°F) y temperatura del objeto superior a 0°C (32°F)

Recursos y asistencia

Nota: Para obtener más recursos de asistencia de la serie Ex Pro, visite Support.FLIR.com. 

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Seminario web grabado

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Descubra cómo

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Ex Pro]

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

User Manual

FLIR Ex Pro Series User Manual

Datasheet

Flir T199422ACC Battery Datasheet

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Mining Industry Brochure

Application Story

Condition Monitoring Application Note - Choosing the Right FLIR Ex-Series Handheld Thermal Camera

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Application Story

FLIR Thermal Condition Monitoring Article

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure
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
Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471
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
Solicitar información

Optin

Al enviarlo, acepta la política de privacidad y la política de cookies de FLIR.