Nota: Para obtener más recursos de asistencia de la serie Ex Pro, visite Support.FLIR.com.
Seminario web grabado
Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence
Descubra cómo
Serie Flir Ex Pro
Claramente más eficiente
La serie Flir Ex Pro cambiará la forma en que realiza las inspecciones. Con una resolución térmica de hasta 320 × 240 e imágenes térmicas vibrantes compatibles con MSX® (imagen dinámica multiespectral) patentada por Flir, localizará problemas antes de que se conviertan en costosos problemas. Después de capturar una imagen con su E8 Pro, E6 Pro o E5 Pro, puede añadir notas y organizar sus archivos desde la pantalla táctil de 3,5 pulgadas. Cargue sus archivos directamente en la nube de Flir Ignite, donde puede editarlos y compartirlos con clientes o miembros del equipo, y crear informes rápidos desde cualquier dispositivo. Las actualizaciones inalámbricas (over-the-air, OTA) garantizan que la cámara siempre tenga el firmware más reciente, para que no tenga que pensar en ello.

Mejore la supervisión de activos y la velocidad y eficacia de la solución de problemas, con una resolución térmica de hasta 320 × 240 y mejora de imagen MSX.

Elimine la necesidad de cables USB y unidades flash. Con FLIR Ignite, puede cargar archivos directamente en la nube, editar imágenes desde cualquier lugar y compartir de forma segura imágenes e informes con clientes y compañeros.

La serie Ex Pro puede medir con precisión temperaturas de -20 a 550 °C (de -4 a 1022 °F) para manejar una variedad de escenarios.

Las cámaras de infrarrojos Ex Pro están diseñadas para ser perfectas para una gran cantidad de aplicaciones e inspecciones, incluidas las eléctricas, de edificios y de climatización.

Las cámaras de la serie Ex Pro son resistentes y ligeras, cuentan con la clasificación IP54 y han sido probadas para soportar una caída de 2 m (6,6 pies).
Descubra lo exclusivo de la serie Ex Pro
La mejora de imagen MSX patentada por Flir proporciona imágenes térmicas muy detalladas para ayudarle a reconocer rápidamente dónde se encuentra un problema.
Añada anotaciones detalladas a cada imagen que capture en la pantalla táctil de 3,5 pulgadas para ayudarle a mantenerse más organizado. Las imágenes y las notas se cargarán automáticamente en la nube de FLIR Ignite™ para facilitar la elaboración de informes.
Ahorre tiempo en los ajustes manuales. Elija un área pequeña de enfoque con un solo toque en la pantalla: la cámara ajustará automáticamente el nivel y el intervalo basándose en el contraste térmico en ese punto de la imagen.
Con las herramientas de medición Delta T que cumplen con NFPA 70B ahora integradas en las cámaras de la serie Ex Pro, puede ahorrar mucho tiempo calculando ∆T en la cámara sin pasos adicionales.

Optimice sus inspecciones con herramientas de software avanzadas
FLIR cuenta con herramientas de software compatibles con nuestras cámaras de la serie Ex para que el análisis de datos y la creación de informes sean rápidos y sencillos. Utilice la nube gratuita de FLIR Ignite™ en iOS® o Android™ para importar, analizar y ajustar imágenes sobre la marcha. Para proyectos más extensos, FLIR Thermal Studio Suite le permite gestionar miles de imágenes y vídeos térmicos, crear informes personalizados y reducir el tiempo de edición e informes. Maximice su inversión en cámaras de infrarrojos explorando tanto FLIR Ignite como FLIR Thermal Studio.

No solo recibe el poder de la termografía al comprar una cámara Flir Ex Pro-Series. Cada compra incluye almacenamiento en línea, garantía ampliada y acceso a nuestro programa de formación en línea sin coste adicional.
From 2 609,10 €
Resolución de IR
320 × 240 (76 800 píxeles)
Sensibilidad térmica/NETD
<0,04 °C (0,07 °F) / <40 mK a 30 °C (86 °F)
Precisión
±2°C (±3,6°F) o ±2 % de la lectura para temperatura ambiente de 10°C a 35°C (50°F a 95°F) y temperatura del objeto superior a 0°C (32°F)
From 1 754,10 €
Resolución de IR
240 × 180 píxeles (43 200 píxeles)
Sensibilidad térmica/NETD
<0,06 °C (0,11 °F) / <50 mK a 30 °C (86 °F)
Precisión
±2°C (±3,6°F) o ±2 % de la lectura para temperatura ambiente de 10°C a 35°C (50°F a 95°F) y temperatura del objeto superior a 0°C (32°F)
From 1 124,10 €
Resolución de IR
160 × 120 (19 200 píxeles)
Sensibilidad térmica/NETD
<0,06 °C (0,11 °F) / <60 mK a 30 °C (86 °F)
Precisión
±2°C (±3,6°F) o ±2 % de la lectura para temperatura ambiente de 10°C a 35°C (50°F a 95°F) y temperatura del objeto superior a 0°C (32°F)
Resolución de IR
320 × 240 (76 800 píxeles)
Resolución de IR
240 × 180 píxeles (43 200 píxeles)
Resolución de IR
160 × 120 (19 200 píxeles)
Sensibilidad térmica/NETD
<0,04 °C (0,07 °F) / <40 mK a 30 °C (86 °F)
Sensibilidad térmica/NETD
<0,06 °C (0,11 °F) / <50 mK a 30 °C (86 °F)
Sensibilidad térmica/NETD
<0,06 °C (0,11 °F) / <60 mK a 30 °C (86 °F)
Precisión
±2°C (±3,6°F) o ±2 % de la lectura para temperatura ambiente de 10°C a 35°C (50°F a 95°F) y temperatura del objeto superior a 0°C (32°F)
Precisión
±2°C (±3,6°F) o ±2 % de la lectura para temperatura ambiente de 10°C a 35°C (50°F a 95°F) y temperatura del objeto superior a 0°C (32°F)
Precisión
±2°C (±3,6°F) o ±2 % de la lectura para temperatura ambiente de 10°C a 35°C (50°F a 95°F) y temperatura del objeto superior a 0°C (32°F)
Nota: Para obtener más recursos de asistencia de la serie Ex Pro, visite Support.FLIR.com.
Seminario web grabado
Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence
Descubra cómoNote: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.
Software Download
FLIR Thermal Studio Installer
Firmware Download
FLIR Camera Firmware [Ex Pro]
Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.
(Cuando haya agentes disponibles)
(+1) 805 392 3775
(+1) 844 283 5471
Contacto del centro de servicio |
Teléfono |
Solicitar servicio, reparación o calibración |
Envíenos un correo electrónico |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos |
Línea gratuita: (+1) 866 477 3687 Local: (+1) 603 324 7600 |
||
| Canadá | 800 613 0507 | Enviar una RMA | |
| Sudamérica y Centroamérica | 0800 878 2486 |
Contacto del centro de servicio |
Teléfono |
Solicitar servicio, reparación o calibración |
Envíenos un correo electrónico |
|---|---|---|---|
| Bélgica | +32 (0)56 363 041 | ||
| Estonia | +3726063976 | ||
| Alemania | +49 (0) 69 95 00 900 | ||
| Italia | +390294753491 | ||
| Suecia | +46 (0) 8 753 26 54 | ||
| Emiratos Árabes Unidos: | +971 4 802 4999 | ||
| Reino Unido | +44 (0)1732 220 011 |
Contacto del centro de servicio |
Teléfono |
Solicitar servicio, reparación o calibración |
Envíenos un correo electrónico |
|---|---|---|---|
| Australia | +61 (0) 3 9550 2800 | ||
| China | +86 (0) 21-5169-7628 | ||
| India Delhi | +91 11 47212002 | ||
| India Faridabad | +91 (129) 431-5031/32 | ||
| Japón | 81-3-6721-6648 | ||
| Singapur | +65 8787 0884 | ||
| Corea del Sur | (02)565-2724 |