Cámaras termográficas

Tome decisiones críticas con rapidez

Serie T de FLIR

Tanto si su responsabilidad es mantener el tiempo de actividad de una fábrica como mantener el flujo de energía a través de las redes de distribución, las cámaras térmicas de la Serie T de FLIR ofrecen la flexibilidad, la precisión y las funciones necesarias para inspeccionar el equipo de manera segura y evitar averías. Estas cámaras termográficas de alta calidad combinan un alcance y una resolución excepcionales con la ergonomía que los termógrafos profesionales necesitan para trabajar cómodamente durante todo el día. Desde la rotación de bloques ópticos de 180° en los modelos T500-Series, hasta el sistema óptico HDIR de precisión OSX™ diseñado exclusivamente para la T1K, la serie T ofrece el siguiente nivel en diseño y rendimiento.

Rápido, flexible y preciso en cualquier entorno

Las cámaras térmicas de alto rendimiento de la T800-Series de Flir, ahora con la T865, son el nuevo estándar en herramientas de mantenimiento predictivo/preventivo, ahora con enrutamiento de inspección integrado opcional para un nuevo nivel de precisión y flexibilidad. Evite costosos cortes de energía y paradas en la planta mediante rutinas periódicas de mantenimiento predictivo con esta cámara de IR flexible e innovadora.

Características expertas, diseño ergonómico

Trabaje más cómodamente con una visualización flexible y deje que el bloque óptico giratorio de la T1K apunte a los ángulos difíciles. Con botones programables, acceso con pantalla táctil a las funciones del menú y una resolución HD excepcional, la T1K facilita su día de inspección.

Encuentre fallos ocultos y confirme reparaciones

La nueva serie Flir T500-Series las características que los profesionales necesitan para solucionar con precisión puntos calientes y posibles fallos. Con la plataforma de lente giratoria de 180° y una brillante pantalla LCD de 4”, las cámaras Flir T530/T540 están diseñadas para ayudar a los usuarios a diagnosticar componentes de difícil acceso en cualquier entorno. Las avanzadas herramientas de medición incluidas en la cámara, el enfoque automático asistido por láser y la calidad de imagen líder del sector de FLIR le permitirán encontrar y diagnosticar los problemas con rapidez.

Now Playing

Rápido, flexible y preciso en cualquier entorno
Rápido, flexible y preciso en cualquier entorno

Now Playing

Características expertas, diseño ergonómico
Características expertas, diseño ergonómico

Now Playing

Encuentre fallos ocultos y confirme reparaciones
Encuentre fallos ocultos y confirme reparaciones

Dos campos de visión, una lente, CERO compromiso

Lente de doble campo de visión FlexView® de FLIR

Cámaras termográficas HD T1K

Prepárese para disfrutar del excelente rendimiento de la tecnología térmica de infrarrojos basada en 50 años de experiencia. Con una nueva interfaz gráfica de usuario ágil, una resolución de hasta 3,1 MP y lentes HDIR de precisión OSX de FLIR, las cámaras T1K están diseñadas para ser la herramienta definitiva para agilizar su jornada laboral y convertirle en el héroe.

Cámaras térmicas de alto rendimiento T800-Series

La T800-Series simplifica las inspecciones exteriores en condiciones de luz difíciles gracias al visor en color integrado y la pantalla LCD brillante. La plataforma de lente giratoria de 180° y el diseño ergonómico ayudan a los usuarios a diagnosticar rápidamente los componentes que fallan, mientras que el teleobjetivo opcional de 6° ayuda a garantizar una medición precisa de la temperatura de objetivos pequeños a distancias más largas.

Cámaras termográficas profesionales serie T5000

Simplifique las inspecciones térmicas y pase menos tiempo sobre el terreno con esta nueva generación de cámaras ergonómicas de la serie T. Desde el bloque óptico giratorio de 180° hasta la conectividad simplificada de vanguardia, la serie T500 le ayudará a encontrar puntos calientes y posibles fallos de manera rápida y eficiente.

¿Qué cámara debo elegir?

T1020

T1020

  • Resolución térmica de 1024 × 768
  • Mide temperaturas de hasta 2000 °C (3632 °F)
Ver producto

Resolución de IR

1024 × 768; hasta 3,1 MP con UltraMax

Sensibilidad térmica/NETD

<20 mK a 30 °C (86 °F)

Campo de visión (FOV)

FLIR T1020 12°: 12° × 9°
FLIR T1020 28°: 28° × 21°
FLIR T1020 45°: 45° × 34°
FLIR T1020 28° y 12°: 28° × 21°, 12° × 9°
FLIR T1020 28° y 45°: 28° × 21° (lente 28°), 45° × 34° (lente 45°)
FLIR T1020 28°, 12 °y 45°: 28° × 21° (lente 28°), 12° × 9° (lente 12°), 45° × 34° (lente 45°)

T530

T530

  • Resolución térmica de 320 × 240
  • Mide temperaturas de hasta1500 °C (2732 °F)
  • 1-Touch Level/Span contraste ajustable
Ver producto

Resolución de IR

320 × 240 (76 800 píxeles)

Sensibilidad térmica/NETD

<30 mK, 42° a +30 °C (+86 °F) <40 mK, 24° a +30 °C (+86 °F) <50 mK, 14° a +30 °C (+86 °F) <40 mK, 80° a +30 °C (+86 °F)

Precisión

±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de la lectura

T540

T540

  • Resolución térmica de 464 × 348
  • Mide temperaturas de hasta 1500 °C (2732 °F)
  • 1-Touch Level/Span contraste ajustable
Ver producto

Resolución de IR

464 × 348 píxeles

Sensibilidad térmica/NETD

<30 mK, 42° a 30 °C (86 °F) <40 mK, 24° a 30 °C (86 °F) <50 mK, 14° a 30 °C (86 °F) <40 mK, 80° a 30 °C (86 °F)

Precisión

±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de la lectura

T560

T560

  • Resolución térmica de 640 × 480
  • Mide temperaturas de hasta 1500 °C (2732 °F)
  • 1-Touch Level/Span contraste ajustable
Ver producto

Resolución de IR

640 × 480 píxeles

Sensibilidad térmica/NETD

<50 mK a 30 °C/86 °F (lente 14°), <40 mK a 30 °C/86 °F (lente 24°), <30 mK a 30 °C/86 °F (lente 42°), <50 mK a 30 °C (86 °F)

Precisión

±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de la lectura

Resolución de IR

1024 × 768; hasta 3,1 MP con UltraMax

Resolución de IR

320 × 240 (76 800 píxeles)

Resolución de IR

464 × 348 píxeles

Resolución de IR

640 × 480 píxeles

Sensibilidad térmica/NETD

<20 mK a 30 °C (86 °F)

Sensibilidad térmica/NETD

<30 mK, 42° a +30 °C (+86 °F) <40 mK, 24° a +30 °C (+86 °F) <50 mK, 14° a +30 °C (+86 °F) <40 mK, 80° a +30 °C (+86 °F)

Sensibilidad térmica/NETD

<30 mK, 42° a 30 °C (86 °F) <40 mK, 24° a 30 °C (86 °F) <50 mK, 14° a 30 °C (86 °F) <40 mK, 80° a 30 °C (86 °F)

Sensibilidad térmica/NETD

<50 mK a 30 °C/86 °F (lente 14°), <40 mK a 30 °C/86 °F (lente 24°), <30 mK a 30 °C/86 °F (lente 42°), <50 mK a 30 °C (86 °F)

Campo de visión (FOV)

FLIR T1020 12°: 12° × 9°
FLIR T1020 28°: 28° × 21°
FLIR T1020 45°: 45° × 34°
FLIR T1020 28° y 12°: 28° × 21°, 12° × 9°
FLIR T1020 28° y 45°: 28° × 21° (lente 28°), 45° × 34° (lente 45°)
FLIR T1020 28°, 12 °y 45°: 28° × 21° (lente 28°), 12° × 9° (lente 12°), 45° × 34° (lente 45°)

Precisión

±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de la lectura

Precisión

±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de la lectura

Precisión

±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de la lectura

T840

T840

  • Resolución térmica de 464 × 348
  • Mide temperaturas de hasta 2000 °C (3632 °F)
  • 1-Touch Level/Span contraste ajustable
Ver producto

Resolución de IR

464 × 348 (161 472 píxeles)

Sensibilidad térmica/NETD

<30 mK a 30 °C (lente 42°), <40 mK a 30 °C (lente 24°), <50 mK a 30 °C (lente 14°)

Precisión

±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de la lectura

T865

T865

  • Resolución térmica de 640 × 480
  • Mide temperaturas de hasta 2000 °C (3632 °F)
  • 1-Touch Level/Span contraste ajustable
Ver producto

Resolución de IR

640 × 480 píxeles

Sensibilidad térmica/NETD

<30 mK a 30 °C (lente 42°), <40 mK a 30 °C (lente 24°), <50 mK a 30 °C (lente 14°)

Precisión

±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de la lectura

Resolución de IR

464 × 348 (161 472 píxeles)

Resolución de IR

640 × 480 píxeles

Sensibilidad térmica/NETD

<30 mK a 30 °C (lente 42°), <40 mK a 30 °C (lente 24°), <50 mK a 30 °C (lente 14°)

Sensibilidad térmica/NETD

<30 mK a 30 °C (lente 42°), <40 mK a 30 °C (lente 24°), <50 mK a 30 °C (lente 14°)

Precisión

±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de la lectura

Precisión

±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de la lectura

Recursos y asistencia

Nota: Para obtener más recursos de asistencia de la serie T, visite Support.FLIR.com. 

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Seminario web grabado

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Descubra cómo

Seminario web grabado

Thermal Home/Building Inspection Webinar

Ver ahora

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Firmware Download

FLIR_T10xx_Update_Pack

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Certification

Flir T5xx T8xx-Series TEC Type Examination RED Certificate

Certification

Flir T5xx T8xx-Series Type Acceptance Certificate Canada

Certification

Flir T5xx T8xx-Series FCC Grant DSS Certificate

Certification

Flir T5xx T8xx-Series FCC Grant DTS Certificate

Selection Guide

FLIR Handheld Thermal Camera Product Comparison Matrix

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Brochure

FLIR Global Utility Market Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure
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
Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471
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
Solicitar información

Optin

Al enviarlo, acepta la política de privacidad y la política de cookies de FLIR.