Cámaras científicas refrigeradas

A6700-Series

Cámaras avanzadas radiométricas InSb y SLS

Las cámaras Flir A6700-Series son la opción profesional para pruebas no destructivas (NDT), mapeo de estrés, investigación científica y más. Estas cámaras de infrarrojos avanzadas refrigeradas pueden resolver diferencias de temperatura de tan solo 1 mK con una precisión de ±2 °C.

Las cámaras de infrarrojos como la A6700-Series pueden evaluar materiales, componentes o sistemas sin dañarlos, detectando defectos internos a través de la excitación del objetivo y la observación de diferencias térmicas en la superficie de un objetivo.

Which Camera Should I Choose?

Flir A6700 MWIR

Flir A6700 MWIR

View Product

Resolución

640 × 512

Tamaño del píxel [cuadrado]

15 µm

Rango espectral

A6700 MWIR, A6702 MWIR: 1,0 – 5,0 µm
A6701 MWIR, A6703 MWIR: 3,0 – 5,0 µm

Flir A6750 MWIR

Flir A6750 MWIR

View Product

Resolución

640 × 512

Tamaño del píxel [cuadrado]

15 µm

Rango espectral

A6750 MWIR, A6752 MWIR: 1,0 – 5,0 µm
A6751 MWIR, A6753 MWIR: 3,0 – 5,0 µm

Flir A6750 SLS

Flir A6750 SLS

View Product

Resolución

640 × 512

Tamaño del píxel [cuadrado]

15 µm

Rango espectral

7,5 µm (inferior), 10–11 µm (superior)

Flir A6780 MWIR

Flir A6780 MWIR

View Product

Resolución

640 × 512

Tamaño del píxel [cuadrado]

15 µm

Rango espectral

A6780 MWIR, A6782 MWIR: 1,0 – 5,0 µm
A6781 MWIR, A6783 MWIR: 3,0 – 5,0 µm

Resolución

640 × 512

Resolución

640 × 512

Resolución

640 × 512

Resolución

640 × 512

Tamaño del píxel [cuadrado]

15 µm

Tamaño del píxel [cuadrado]

15 µm

Tamaño del píxel [cuadrado]

15 µm

Tamaño del píxel [cuadrado]

15 µm

Rango espectral

A6700 MWIR, A6702 MWIR: 1,0 – 5,0 µm
A6701 MWIR, A6703 MWIR: 3,0 – 5,0 µm

Rango espectral

A6750 MWIR, A6752 MWIR: 1,0 – 5,0 µm
A6751 MWIR, A6753 MWIR: 3,0 – 5,0 µm

Rango espectral

7,5 µm (inferior), 10–11 µm (superior)

Rango espectral

A6780 MWIR, A6782 MWIR: 1,0 – 5,0 µm
A6781 MWIR, A6783 MWIR: 3,0 – 5,0 µm

Flir A6780 SLS

Flir A6780 SLS

View Product

Resolución

640 × 512

Tamaño del píxel [cuadrado]

15 µm

Rango espectral

A6781 SLS: 7,5 µm (inferior), 10-11 µm (superior)
A6783 SLS: 7,5 µm (inferior), 10-11 µm (superior)

Resolución

640 × 512

Tamaño del píxel [cuadrado]

15 µm

Rango espectral

A6781 SLS: 7,5 µm (inferior), 10-11 µm (superior)
A6783 SLS: 7,5 µm (inferior), 10-11 µm (superior)

A6700 para pruebas no destructivas

La termografía es una valiosa herramienta para detectar defectos y puntos de fallo en compuestos, celdas solares, puentes y componentes electrónicos. También es una gran herramienta para el mapeo térmico del estrés al realizar pruebas de materiales.

Inspección de compuestos

La inspección de la cubierta del puente puede identificar áreas de deterioro y calcula un índice cuantitativo para determinar el grado de deterioro para cada tramo/carril del puente.

Los cameas IR refrigerados Flir A6700-Series proporcionan una evaluación más precisa del estado de las cubiertas de puentes de hormigón. Ayudan a predecir mejor la progresión del deterioro y a evaluar la necesidad de rehabilitación. Al mejorar la detección precoz del deterioro de la superficie de los puentes, las agencias de transporte podrán aplicar medidas de mantenimiento proactivo para ampliar la vida útil restante del tablero con costes más bajos del ciclo de vida útil.

High Performance Cooled Cameras

The Flir A6780 MWIR camera system makes it easy to measure temperatures of rapid thermal events and fast-moving targets, making it an ideal choice for industrial, military, and manufacturing R&D applications. This affordable, cooled InSb camera offers the flexibility of both manual and remote-focus lens options to maximize the number of measurement pixels on the object of interest. And single cable connectivity using Gigabit Ethernet provides complete camera control plus data capturing in Flir Research Studio software – so users can analyze and understand data faster than ever before.

The Flir A6750 MWIR camera offers short exposure times and high-speed windowed frame rates, making it an ideal choice for recording rapid thermal events and fast-moving targets. Freeze motion or achieve accurate temperature measurements on moving subjects, and perform a variety of non-destructive testing with this cooled InSb camera. The 327,680 (640 x 512) pixel IR resolution and high sensitivity produce crisp imagery, well suited to electronics inspections, scientific research, and more.

The FLIR A6780 SLS LWIR camera system makes it easy to measure temperatures of rapid thermal events and high-speed targets, making it an ideal choice for industrial, military, and manufacturing R&D applications. Thanks to its cooled, longwave Strained Layer Superlattice (SLS) detector, the A6780 provides faster snapshot speeds than other detectors for crisp images without motion blurring. Manual and remote-focus lens options provide flexibility to maximize the number of measurement pixels on the object of interest. Simple, single cable connectivity using Gigabit Ethernet provides complete camera control, plus data capturing in FLIR Research Studio software – so users can analyze and understand data faster than ever before.

The Flir A6750 SLS longwave camera is the ideal choice for high-speed thermal events and fast moving targets. It offers extremely short integration times and windowed frame rates above 4,000 Hz, so you can freeze motion or achieve accurate temperature measurements on moving subjects. The 327,680 (640 x 512) pixel IR resolution and high sensitivity produce crisp imagery, well suited to electronics inspections, scientific research, and more.

Designed for electronics inspections, manufacturing monitoring, scientific research, and non-destructive testing, the Flir A6700 MWIR camera is ideal for high-speed thermal events and fast-moving targets. Short exposure times and windowed frame rates as high as 480 fps allow users to freeze motion and achieve accurate temperature measurement.

Flir now offers close-up inspection kits that combine the A6700 MWIR camera with the Flir Heavy Duty Open Base Camera Stand to meet the evolving demands of the electronics, design, and testing industry.

Recursos y asistencia

Brochure

Folleto de automatización FLIR

Brochure

FLIR Automation Brochure

User Manual

A6000-A8500-Series-UserManual-US

Datasheet

Hoja de datos de A6700sc

Datasheet

A6700 MWIR Datasheet

Datasheet

A6780 LWIR Datasheet

Datasheet

A6780 MWIR Datasheet

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Folleto

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Brochure

Datasheet

A6750 SLS Datasheet