Mini-Dome Cameras
Quasar Premium Mini-Dome AI-Series
The Flir Quasar Premium Mini-Dome AI Series combines advanced AI analytics with a compact, discreet design, making it ideal for modern security applications. Available in 5 MP and 4K options, these cameras deliver sharp image quality while accurately detecting and classifying people and vehicles to reduce false alarms. Built for reliable performance in a range of environments, they integrate seamlessly into existing systems to enhance situational awareness and operational efficiency.

Designed for Critical Infrastructure and Perimeter Security
The Flir Quasar Premium Mini-Dome AI is ideal for commercial sites, retail spaces, and critical infrastructure, delivering intelligent monitoring in both indoor and outdoor environments. Paired with Flir Nexus, it enables seamless system integration and enhanced situational awareness across your entire security network.

Ciberseguro y compatible con NDAA
Proteger sus datos es tan importante para nosotros como la seguridad del sitio para usted. Las cámaras de seguridad Flir son ideales para sistemas de seguridad ciberendurecidos para infraestructuras críticas y aplicaciones gubernamentales. El desarrollo de Flir cumple con los estándares de cumplimiento de NDAA al incorporar consideraciones de ciberseguridad en nuestro proceso junto con pruebas de vulnerabilidad internas y externas, revisiones de código estrictas y rigurosos protocolos de TI.

Ventaja de Flir Nexus
Realice un geoseguimiento perfecto de objetivos en áreas amplias a través de Flir Nexus, un protocolo de comunicación patentado que ayuda a cerrar la brecha entre las cámaras de seguridad de espectro visible, los dispositivos de radar y sus sistemas de supervisión. Nexus permite una coordinación perfecta para mantener un seguimiento continuo, más allá del campo de visión de un solo dispositivo.

Video Analytics and Integration
United VMS is a powerful way to integrate and control the Quasar Premium Mini-Dome AI. Intuitive to use and scalable to your needs, UVMS supports analytics and hand-off from fixed cameras such as the Mini-Dome to Flir pan-tilt-zoom cameras.
Compare Models
Quasar™ CM-6405-11-IA
- Resolución de 2688 × 1944 píxeles
- Sensor de imagen CMOS de 1/2,7"
- Lente motorizada de 2,7 a 12,0 mm, VOAF de 31,53 a 102,14°; F/1,6-F2,9
Quasar™ CM-6408-11-IA
- Resolución de 3864 × 2180 píxeles
- Sensor de imagen CMOS de 1/1,8"
- Lente varifocal de 4,3 a 10,8 mm, HFOV de 40,43 a 110,76°; F/1,38-F2,8
Quasar™ CM-6408-21-IA
- Resolución de 3864 × 2180 píxeles
- Sensor de imagen CMOS de 1/2,7"
- Lente varifocal de 11 a 28 mm, HFOV de 15,5° a 38,5°; F/1,47-1,69
Recursos y asistencia
Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.
Software Download
FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35
Datasheet
FLIR Quasar Premium Mini-Dome AI Datasheet
AE Spec
FLIR Quasar Premium Mini-Dome AI A&E Specifications
Quick Start Guide
FLIR Quasar Premium Mini-Dome AI Quick Install Guide
User Manual
FLIR Quasar Premium Mini-Dome AI Installation and User Guide
Compatibility
FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms
Software Release Note
FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35
Selection Guide
FLIR Edge Devices Accessory Guide