Cámaras de esquina de espectro visible de 5 u 8 MP

Serie de cámaras de esquina Ariel™

Las cámaras de esquina Ariel están diseñadas para ofrecer una visibilidad total de la habitación en espacios donde los puntos ciegos, la manipulación y la iluminación inconsistente son un problema. Diseñadas específicamente para aplicaciones como instituciones correccionales, instalaciones sanitarias, vestíbulos de edificios y ascensores, las cámaras Ariel proporcionan cobertura de pared a pared —desde una sola unidad montada en esquina.
Con opciones para vídeo de 5 u 8 MP altamente detallado, las cámaras Ariel Corner ofrecen un rendimiento superior en condiciones de poca luz, iluminación infrarroja integrada y una carcasa resistente a actos vandálicos para una solución de vigilancia discreta y fiable.

Full Room Coverage from a Single, Tamper-Resistant Camera

This rugged, metal-enclosed corner camera offers an ultra-wide field of view, integrated IR illumination, and high-resolution sensor for capturing detailed video across a wide area. It eliminates blind spots common in elevators, corridors, and lobbies, and provides crisp imagery suitable for incident review and compliance documentation.

See, Identify, and Analyze More

An advantage of corner cameras is their ability to enhance situational awareness while maintaining a low profile. By pairing a very wide field of view with built-in motion detection, tamper detection, and privacy zones, these systems help operators quickly identify activity, interference attempts, or incidents that require review. Plus, with local recording up to 1 TB, you can be certain you've captured an entire event for evidence or after-action analysis.

Scalable to Any Facility or Complex

With PoE support and configurable bandwidth, the Ariel Corner Camera scales efficiently from single-room installations to entire complexes, allowing organizations to expand coverage without redesigning the system.

Compare modelos

Ariel™ CC-3405-01-I

Ariel™ CC-3405-01-I

  • Resolución de 5 MP
  • 2,1 mm, lente f/2,0
  • 139,1° HFOV × 101,65° VFOV A 2592 × 1944
Ver producto
Ariel™ CC-3408-01-I

Ariel™ CC-3408-01-I

  • Resolución de 8 MP
  • 2,8 mm, lente f/2,2
  • 132,9° HFOV × 98,1° VFOV A 4000 × 3000
Ver producto
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
FLIR Ariel Corner Camera Firmware (CC-3408-01-IA Only)

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Firmware Download

FLIR Ariel Corner Camera Firmware (CC-3405-01-I 5 MP Only)

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide