Multímetros industriales y medidores de tenaza

Diseño conciso para seguridad y precisión

Serie EX de Extech

Cuando la precisión y la seguridad de sus mediciones no son negociables, es esencial contar con herramientas en las que pueda confiar. Los multímetros y medidores de tenaza de la serie EX de Extech están diseñados para mejorar su eficiencia operativa y garantizar la seguridad en el lugar de trabajo, con diagnósticos avanzados y mecanismos de seguridad garantizados.

Diseñados con funciones de seguridad integradas, los multímetros y medidores de tenaza de la serie EX garantizan diagnósticos precisos al tiempo que protegen a los ingenieros de posibles peligros eléctricos. Su tecnología de vanguardia simplifica las mediciones complejas y mejora la fiabilidad de cada lectura, lo que los convierte en indispensables para los profesionales de hoy en día.

¿Por qué elegir la serie EX de Extech?

El compromiso de Extech de proporcionar herramientas de alta calidad, duraderas y fiables a precios competitivos sigue siendo firme. La serie EX está diseñada para ofrecer el máximo rendimiento mientras es económicamente viable, ofreciendo el mejor precio para su dinero en el mercado actual.

La seguridad es primordial en cualquier entorno profesional, y Extech ha hecho un esfuerzo adicional para integrar características de seguridad avanzadas en sus nuevas herramientas. Estas mejoras no solo protegen a los ingenieros, sino que también garantizan la longevidad y la precisión de las propias herramientas, lo cual es esencial para realizar operaciones seguras y eficaces.

Con interfaces intuitivas y diseños fáciles de usar, los multímetros y medidores de tenaza de la serie EX reducen la complejidad de las tareas, lo que permite a los profesionales centrarse más en hacer el trabajo bien y menos en la manipulación de herramientas.

Which Camera Should I Choose?

Extech EX840A

Extech EX840A

$239.00

View Product
Extech EX623A

Extech EX623A

$214.00

View Product
Extech EX530A

Extech EX530A

$204.00

View Product
Extech EX820A

Extech EX820A

$164.00

View Product
Extech EX520A

Extech EX520A

$154.00

View Product
Extech EX505A-K

Extech EX505A-K

$134.00

View Product
Extech EX505A

Extech EX505A

$104.00

View Product
Multímetro industrial de alta resistencia con RMS real

Extech EX530A

Ideal para su uso al aire libre, en embarcaciones y en cualquier entorno industrial hostil.

Pinza amperimétrica de 1000 A con termómetro de IR

Extech EX840A

La pinza amperimétrica con termómetro de infrarrojos integrado mide hasta 1000 V CA/CC y 1000 A CA/CC de corriente.

Kit de multímetro industrial de alta resistencia

Extech EX505A-K

Proporciona a los técnicos el medidor fiable y los accesorios necesarios para la solución de problemas eléctricos industriales.

Multímetro industrial de alta resistencia con RMS real

Extech EX520A

Filtro de paso bajo, modo LoZ y corriente máxima de 20 A para trabajos de inspección eléctrica, climatización y de banco.

Multímetro industrial de alta resistencia con RMS real

Extech EX505A

Ideal para electricistas, técnicos de climatización y técnicos de banco que requieren precisión, durabilidad y seguridad.

Pinza amperimétrica de CA con RMS real de 1000 A con IR

Extech EX820A

El termómetro de infrarrojos integrado supervisa la temperatura y localiza puntos calientes en motores y dispositivos eléctricos.

Pinza amperimétrica de entrada doble de 600 A con termómetro IR y NCV

Extech EX623A

Combina entradas dobles de termopar para medición diferencial de temperatura T1, T2 y T1-T2.

Recursos y asistencia

Quick Start Guide

Extech EX505A Quick Start Guide

User Manual

Extech EX505A User Manual GB

User Manual

Extech EX505A User Manual

Datasheet

Extech EX5xxA Series Datasheet

Datasheet

Extech EX5xxA Series Datasheet GB

User Manual

Extech EX530A User Manual GB

User Manual

Extech EX530A User Manual

Quick Start Guide

Extech EX530A Quick Start Guide

Quick Start Guide

Extech EX520A Quick Start Guide

User Manual

Extech EX520A User Manual GB