Serie A de FLIR: Integraciones sencillas, flexibles y potentes

Obtenga datos térmicos precisos a su manera
Detecte y mida problemas térmicos en procesos industriales y de fabricación para evitar averías y permitir un entorno de trabajo más seguro y productivo.
Las cámaras térmicas de la serie A están disponibles en configuraciones de transmisión de imágenes o sensor inteligente para resolver su tarea específica, a su manera.

Sensores inteligentes para la supervisión de condiciones industriales
Las configuraciones de sensor inteligente para Axx/Axxx/Axxxf proporcionan análisis en la cámara para obtener resultados inmediatos utilizando varias herramientas y alarmas de medición personalizables.
Compatibles con una amplia gama de estándares industriales (REST API, MQTT, Modbus TCP, EtherNet/IP y ONVIF S), los sensores inteligentes FLIR se adaptan a sus procesos y flujos de trabajo existentes.
Al aprovechar la implementación de API REST fácil de usar con los sensores inteligentes A500/A700, permitimos a Spot® realizar inspecciones de supervisión de condiciones térmicas de la forma en que lo haría un humano.
Utilice AutoWalk® para capturar imágenes enfocadas y precisas utilizando la lente y los parámetros de medición correctos; a continuación, transfiera datos para un análisis más detallado y generar informes de acuerdo con su flujo de trabajo estándar.
Realice inspecciones autónomas más seguras y precisas utilizando Spot® y la serie A de FLIR con la lente de doble campo de visión FlexView™.

Transmisión radiométrica
Las imágenes radiométricas son fotos térmicas que contienen datos de medición de temperatura para cada píxel dentro del marco.
Los detectores de las cámaras de transmisión de imágenes de la serie Axxx de FLIR registrarán un valor de señal de 16 bits en cada píxel para crear un fotograma que luego se transmite a un ordenador. Este valor de señal sin procesar puede convertirse en un valor de temperatura en el software de FLIR en función de la calibración de la cámara. Al hacerlo, necesitamos tener en cuenta también la emisividad y muchos otros parámetros. Esto se demuestra en el ejemplo de Spinnaker SDK Python, para el que hay un enlace más adelante.

Desarrolle el software que necesita con FLIR Spinnaker SDK
FLIR Spinnaker SDK para cámaras de transmisión de imágenes es un SDK gratuito compatible con GigE Vision® que permite la transmisión de vídeo radiométrico y proporciona control de cámara a través de la interfaz GenICam®. El desarrollo entre plataformas le permite trabajar en entornos Windows, MacOS o Linux, así como escribir el software en C, C++, C#, VB o Python.
Spinnaker SDK es la mejor opción cuando las cámaras no FLIR compatibles con GigE Vision deben integrarse en la solución completa.

Potentes integraciones con FLIR Atlas SDK
FLIR Desktop Atlas SDK es un kit de desarrollo que permite a los desarrolladores crear aplicaciones personalizadas. Con el soporte de archivos de ayuda y código de muestra, los desarrolladores pueden añadir funcionalidad e interfaz con los productos FLIR compatibles. SDK admite comunicación, transmisión y grabación mediante las interfaces Gigabit, RTSP y USB. También proporciona a los desarrolladores acceso completo a los datos radiométricos de píxeles individuales, lo que permite una flexibilidad total para implementar sus propios algoritmos.