Servicios de emergencia

extinción de incendios en tierras salvajes

Protección de la tripulación, las comunidades y la tierra

Los incendios forestales son impredecibles, se mueven rápidamente y son cada vez más destructivos. Los equipos de bomberos, las comunidades y los ecosistemas necesitan todas las ventajas posibles. Las soluciones termográficas Flir ofrecen a los bomberos la capacidad de ver a través del humo, rastrear la propagación del fuego en tiempo real y trabajar de forma más segura en tierra y en el aire. Desde cámaras termográficas de mano (TIC) para departamentos de bomberos locales hasta sistemas avanzados aéreos y montados en seguridad, Flir es compatible con la extinción de incendios en tierras salvajes en todo el mundo.

Flir for Every Phase of Wildland Firefighting

Whether you’re in the air, on the ground, or coordinating resources, Flir delivers the tools to help firefighters see danger sooner, act faster, and stay safer in wildland fire operations.

Put eyes over the fire to map heat, spot flare-ups, and guide drops when smoke hides the line.

  • Best-fit product: Star SAFIRE® 380-HDc – multi-spectral airborne imaging; MWIR for hot-spots, SWIR to see fire lines through heavy smoke; tactical overlays for precise water/retardant drops.

Use it for: perimeter mapping, hot-spot hunts after drops, evac route checks, sharing live imagery with command.

Above the Fireline (Aerial Ops)

Persistently watch ridgelines, canyons, and communities—through smoke, at night, and in shifting winds.

Best-fit products:

  • Triton PT-606Z HD – long-range thermal with continuous zoom to track active flame fronts in dense smoke.
  • Elara DX-Series – multispectral PTZ security cameras for 24/7 wildfire monitoring, integration with alert networks and public streams.

Use for: real-time spread tracking, early flare-up alerts, directing crews and protecting evacuation zones.

Perimeter & Overwatch (Fixed/PTZ Thermal)

Give line crews reliable thermal vision for smoke navigation, hot-spot checks, and rescues.

  • Best-fit products: Kxx-Series TICs – situational awareness in smoke; locate hot spots, hazards, victims, and crew; rugged for drops, water, and heat.

Use it for: mop-up verification, structure triage, night operations, quick size-up on arrival.

On the Ground (Handheld TICs)
Above the Fireline (Aerial Ops)
Perimeter & Overwatch (Fixed/PTZ Thermal)
On the Ground (Handheld TICs)

Misiones contra incendios forestales en el mundo real con termografía de Flir

Asistencia a los bomberos de primera línea

Cuando los incendios catastróficos arrasaron en Australia, destruyendo 25,5 millones de acres, matando a 33 personas y desplazando a más de mil millones de animales, muchos bomberos voluntarios carecían de acceso a herramientas avanzadas. Flir respondió donando 90 cámaras termográficas K1 a más de 80 departamentos de bomberos voluntarios.

  • Las cámaras termográficas Flir K1 ayudan a los bomberos a navegar por el humo, encontrar puntos calientes y localizar víctimas o miembros de la tripulación.
  • El diseño duradero y ligero garantiza la fiabilidad en condiciones de parque de bomberos exigentes.
  • Seguridad mejorada para voluntarios que regresan a casa después de cada misión.

Lucha aérea contra incendios con abeto

La termografía no es solo una herramienta terrestre, es vital en el aire. La policía nacional sueca desplegó helicópteros equipados con sensores de imágenes multiespectrales Flir Star SAFIRE® 380-HDc para apoyar la extinción de incendios forestales.

  • Infrarrojos de onda media (MWIR): Detecta puntos calientes ocultos por el humo.
  • Infrarrojos de onda corta (SWIR): Ve a través de humo espeso para revelar líneas de fuego precisas.
  • Superposiciones tácticas: Proporcione a los centros de mando una vista aérea completa, lo que garantiza gotas de agua precisas y la implementación del personal.

Con la tecnología aérea de Flir, los comandantes pudieron salvar hogares, guiar a los evacuadores y evitar que los incendios volvieran a encenderse.

Quote Carousel

Desde el Centro de Descubrimiento

Historia de la aplicación

Éxito de Surefire: Las cámaras térmicas FLIR permiten a las mujeres bomberos

Read more
Historia de la aplicación

Save lives, safeguard assets: Fight fires before they begin with early fire detection

Read more
Elegir una cámara

Resistencia: Motivos por los que las cámaras termográficas de FLIR siguen siendo la primera opción para los bomberos

Read more
Elegir una cámara

Fiabilidad: Motivos por los que las cámaras termográficas de FLIR siguen siendo la primera opción para los bomberos

Read more
Elegir una cámara

Facilidad de uso: Motivos por los que las cámaras termográficas de FLIR siguen siendo la primera opción para los bomberos

Read more
Elegir una cámara

Por qué los bomberos siguen eligiendo equipos termográficos FLIR

Read more
Historia de la aplicación

Llevar la tecnología de extinción de incendios de FLIR a los bomberos de Canadá

Read more
Historia de la aplicación

Teledyne Flir supports frontline responders in fighting Australian bush fires

Read more

Solicitar información

Optin

Al enviarlo, acepta la política de privacidad y la política de cookies de FLIR.