Conecte hasta siete medidores compatibles a la vez con la aplicación Flir Meterlink

Con la aplicación Flir Meterlink Bluetooth® puede supervisar una variedad de condiciones eléctricas y ambientales simultáneamente. Meterlink le permite capturar imágenes de forma segura y supervisar áreas peligrosas de forma remota y en tiempo real. Ya sea que conecte varios medidores de tenaza Flir, multímetros digitales o cualquiera de los nuevos medidores compatibles con la aplicación Meterlink, podrá controlar las lecturas clave en sus instalaciones y compartirlas fácilmente con su equipo.

Ver tendencias en tiempo real

El nuevo tablero de la aplicación Meterlink está configurado para una fácil supervisión de las condiciones, mostrando una representación gráfica y numérica de los datos de medición en tiempo real con pantallas de lectura mínima, máxima y media.

Se abre una ventana de datos instantáneos al tocar cualquier punto de un gráfico de medición. También puede definir umbrales de alarma (alarmas altas y bajas). Esto proporciona una garantía adicional de los rangos de funcionamiento mientras se llevan a cabo los procedimientos de prueba. Las alarmas activadas muestran mensajes en la pantalla con las lecturas y marcas de tiempo pertinentes.

Comparar datos de varios medidores

La aplicación Meterlink también ofrece la capacidad de comparar archivos de registro, lo que le permite revisar y comparar cualquier combinación de medidores y puntos de datos. Esta funcionalidad le permitirá resolver problemas y comparar registros de forma eficaz.

Crear informes profesionales

Cuando se trata de compartir información, una característica clave de la aplicación Meterlink es la capacidad de crear informes PDF detallados y personalizados. Con la capacidad de agregar logotipos personalizados, notas adicionales y mediciones específicas, Meterlink le permite compilar y compartir información fácilmente de forma rápida y profesional. Con Meterlink, también puede agregar archivos de registro de datos, imágenes y clips de vídeo cortos en sus informes.

Funciones fáciles de usar y personalizadas

La aplicación Meterlink incluye opciones de modo de visualización oscuro/claro, enlaces que se conectan al sitio de soporte técnico de Flir para solucionar problemas rápidamente y actualizaciones automáticas de la aplicación. También puede habilitar notificaciones de texto sobre batería baja, medidor desconectado o eventos de alarma de cada medidor conectado.

La aplicación está disponible para dispositivos iOS® desde la App Store® y dispositivos Android de Google Play™.

Ahora compatible con la serie de videoscopios VS80

Conéctese al videoscopio VS80 y aproveche su amplia gama de sondas para optimizar y simplificar las inspecciones. Utilice la aplicación Meterlink para transmitir vídeo y compartir imágenes directamente desde su dispositivo móvil.

Las sondas VS80 disponibles incluyen: Vista doble, alta definición, infrarrojos, articulación, carrete de tuberías y más.

Productos compatibles

La aplicación Meterlink se diseñó para una integración perfecta con muchos medidores compatibles con Meterlink actuales, todos los cuales cuentan con conectividad Bluetooth o Wi-Fi. Con la capacidad de capturar datos, mostrar tendencias, establecer alarmas y crear y enviar informes, puede obtener fácilmente información más detallada sobre los equipos y el estado de los edificios. A medida que nuestra línea de productos continúa expandiéndose, vuelva a consultar las últimas incorporaciones de Meterlink y vea qué nuevas herramientas de prueba y medición son compatibles.

*La lista actual de medidores Meterlink compatibles se muestra a continuación. Esta lista continuará ampliándose.

 

Solicitar información

Optin

Al enviarlo, acepta la política de privacidad y la política de cookies de FLIR.