En sectores como el petróleo y el gas, donde las normas de seguridad y medio ambiente son críticas, las fugas de metano plantean riesgos significativos y deben identificarse y gestionarse inmediatamente. La supervisión y detección de fugas de metano no es solo un requisito normativo, sino que es vital para la seguridad operativa y la gestión medioambiental. El empleo de imágenes ópticas de gas (OGI) continuas y autónomas es un método eficiente para cumplir estos objetivos.
Presentamos el sistema FLIR ADGiLE, con el generador óptico de imágenes de gas GF77a de FLIR sin refrigerar, diseñado para la detección continua y autónoma de fugas de metano. Al integrar la experiencia de una década de FLIR en tecnología y análisis ópticos de imágenes de gas (OGI), el sistema proporciona capacidades de alarma precisas para las emisiones de gas metano, lo que ayuda a los operadores a satisfacer las rigurosas demandas actuales de la industria y a prepararse para futuros cambios normativos.
Adelántese a las fugas de metano Ejemplo de instalación de ADGiLE
Vista del mapa superior de una ubicación con el software FLIR Raven que muestra las capacidades del sistema ADGiLE.
Detecte con precisión y actúe con confianza
Sumérjase en el futuro de la supervisión de fugas de gas con FLIR ADGiLE. Este no es solo un sistema, es su aliado más inteligente en la batalla continua contra las emisiones de metano. Elaborado con la delicadeza de la avanzada tecnología de imagen óptica de gas (OGI) y la inteligencia de los análisis en tiempo real, ADGiLE transforma la compleja tarea de detección de fugas en una tarea perfecta y casi sin esfuerzo. Prepárese para experimentar información operativa y seguridad sin igual.
Funcionamiento continuo, en cualquier momento
Supervise las emisiones de metano continuamente, con análisis sólidos que detectan y diferencian las fugas en cualquier condición de funcionamiento.
Diseñada para funcionar de día y de noche, garantiza seguridad y cumplimiento las 24 horas.
Mejor conocimiento de la situación
Capacidad de supervisar una instalación completa mediante recorridos panorámicos e inclinados para garantizar la inspección de todos los componentes.
Visualización de vídeo en tiempo real de columnas de gas con alertas y grabación de eventos para un análisis detallado. Ayuda a los operadores para comprender rápidamente la naturaleza de la emisión, con el fin de distinguir entre fugas y ventilación rutinaria.
Garantizar la integridad y seguridad de los activos
Las capacidades de detección avanzadas permiten una acción inmediata, lo que mantiene la integridad del sistema y evita condiciones peligrosas.
Mantiene al personal seguro al proporcionar advertencias tempranas y evidencia visual de las ubicaciones de las fugas, lo que reduce la necesidad de inspecciones manuales de riesgo.
Software de análisis que permite la toma de decisiones
FLIR Latitude UVMS mejora el control y la integración, lo que ofrece a los operadores la capacidad de configurar acciones automatizadas tras la detección y revisar datos históricos para un análisis exhaustivo de eventos.
What's Included with ADGiLE?
The GF77a camera, housed in a rugged enclosure, offers flexible and comprehensive coverage, enabling operators to monitor large areas effectively.
ADGiLE has an edge PC running proven leak detection analytics that includes a custom built environmental cabinet that provides robust data processing and real-time analytics capabilities.
Custom cabling ensures secure and reliable connections between the GF77a camera and the environmental panel, facilitating seamless data and power integration necessary for continuous system operation.
The FLIR Latitude UVMS Interface offers an advanced user interface for managing video data, integrating camera controls, and storing and retrieving video footage.
Comparación de la FLIR GF77pt y la FLIR GF77f dentro de ADGiLE
En la búsqueda de una detección de fugas de metano continua y fiable, el sistema FLIR ADGiLE puede equiparse con dos opciones distintas: la FLIR GF77pt y la FLIR GF77f. Ambas configuraciones aprovechan las capacidades avanzadas de FLIR ADGiLE Analytics, pero están diseñadas para satisfacer diferentes necesidades operativas dentro del ámbito de la detección de fugas de gas. A continuación, describimos las diferencias clave para ayudarle a elegir la solución adecuada para sus requisitos de supervisión específicos.
FLIR GF77pt 25° + FLIR ADGiLE Analytics
Diseñada para flexibilidad de posicionamiento panorámico e inclinación
Unidad de posicionamiento panorámico e inclinación: Incluye la FLIR PTU-D100E, que proporciona un control y una flexibilidad excepcionales, lo que permite a la cámara cubrir áreas más grandes sin necesidad de reposicionar el hardware. Esta característica es crucial para sitios extensos y complejos donde se requiere vigilancia de área completa.
Mejor campo de visión: Con la capacidad de realizar panorámicas e inclinaciones, la FLIR GF77pt puede supervisar un área más amplia, lo que la hace idónea para situaciones en las que las condiciones ambientales o los diseños del sitio exigen un movimiento dinámico de la cámara para capturar múltiples ángulos y perspectivas.
Diseño resistente para entornos dinámicos: La inclusión de una carcasa protectora y un armario de control hace que la GF77pt sea especialmente adecuada para entornos industriales exigentes y exteriores donde el clima y los factores externos desempeñan un papel importante.
Instalación estática: La FLIR GF77f está diseñada para montaje fijo, lo que proporciona una supervisión uniforme y dirigida de áreas específicas. Este modelo es idóneo para instalaciones donde la principal preocupación es la vigilancia continua de puntos vulnerables conocidos.
Rentable: Sin la mecánica adicional de la unidad de posicionamiento panorámico e inclinación, la configuración de la GF77f ofrece una opción más económica para los operadores que se centran en zonas específicas en lugar de requerir una amplia cobertura de área.
Configuración más sencilla: La ausencia de piezas móviles reduce la necesidad de mantenimiento y simplifica el proceso de instalación, lo que lo convierte en una opción sencilla para instalaciones con una visión clara y sin obstrucciones de las áreas en riesgo.
Al decidir entre la FLIR GF77pt y la FLIR GF77f, tenga en cuenta las necesidades específicas de su área de vigilancia:
Cobertura de áreas: Opte por la GF77pt si necesita supervisar áreas grandes o complejas con la flexibilidad de ajustar los ángulos de la cámara. Es especialmente beneficioso para nuevos sitios donde los puntos de fuga aún no están completamente determinados.
Supervisión centrada: Elija la GF77f si sus necesidades de supervisión se concentran en puntos de fuga o emisión conocidos y específicos, y necesita menos flexibilidad en el movimiento de la cámara.
Ambas opciones de cámara se integran perfectamente con FLIR ADGiLE Analytics para proporcionar detección y análisis en tiempo real, lo que garantiza que, independientemente de la elección, su instalación cuente con tecnología avanzada para abordar las dificultades de la detección de fugas de metano de manera eficiente y eficaz.
Para obtener más ayuda y ver estas cámaras en acción, póngase en contacto con nuestros expertos de FLIR, quienes pueden ofrecerle una demostración personalizada en función de sus necesidades operativas.