Solución de problemas simplificada

A medida que aumenta la demanda de sistemas y componentes electrónicos para apoyar las iniciativas globales de energía ecológica y digitalización, también lo hace la necesidad de pruebas de diseño y verificación eficientes.

La termografía es fundamental para este proceso, ya que proporciona información precisa sobre la temperatura para solucionar posibles problemas, optimizar la eficiencia térmica e incluso identificar componentes falsificados.

Las cámaras de la serie A6700, con su refinado detector de paso de píxel de 15 μm, producen imágenes térmicas notablemente nítidas.

Cuando se combinan con las lentes de primer plano o microscopio adecuadas, son la solución ideal para una amplia variedad de aplicaciones de diseño y pruebas electrónicas.

Consulte a continuación nuestros económicos paquetes MWIR A6700 y  póngase en contacto con un experto para empezar.

Paquete MWIR FLIR A6701 con lente macro y pie

La combinación de la FLIR A6701 de 640 × 512 (327 680) píxeles con una lente macro MWIR y un soporte le ofrece un sistema flexible para una amplia gama de conjuntos electrónicos y subcomponentes, al tiempo que proporciona las pequeñas resoluciones espaciales necesarias para medir con precisión las temperaturas en componentes individuales de montaje superficial. Aunque el objetivo puede enfocar hasta el infinito, a su distancia mínima de trabajo de 110 milímetros puede proporcionar un campo de visión total de 21,2 mm × 16,9 mm con una resolución espacial por píxel de 33 μm.

Paquete FLIR A6701 MIWR con lente de microscopio 1X y pie

Una lente de microscopio MWIR 1X, cuando se combina con la cámara FLIR A6701 MWIR, puede ayudar a los investigadores e ingenieros a mejorar la eficiencia eléctrica al encontrar pequeñas anomalías térmicas en circuitos integrados o medir el calor que se emite desde componentes individuales. El estativo del microscopio estabiliza todo el sistema para permitir imágenes claras que cubran un área objetivo de 9,6 mm x 7,68 mm con una resolución espacial de 15 μm/píxel.

Maximice el análisis y el intercambio de datos térmicos con FLIR Research Studio

Ambos paquetes A6701 MWIR incluyen FLIR Research Studio Professional Edition.

Este potente software le permite establecer valores de emisividad separados para cada región de interés y calcular el valor de emisividad de los componentes en función de una temperatura conocida tanto para datos térmicos en vivo como registrados, asegura que las decisiones se basen en información precisa de temperatura.

El soporte multilingüe y multiplataforma (Windows, MacOS, Linux) mejora la colaboración entre los miembros del equipo, aumenta la eficacia de las pruebas y ayuda a reducir las posibilidades de una mala interpretación debido a traducciones deficientes.