Alta velocidad, alta resolución

FLIR_Line_Ironbow.png

Serie X de FLIR
No pierda ni un momento de pruebas críticas

En entornos exigentes como la investigación científica, de defensa y aeroespacial, los eventos de prueba críticos pueden durar solo una fracción de segundo y la falta de datos podría resultar costosa.  Por lo tanto, contar con una cámara infrarroja de alto rendimiento es esencial para capturar y transmitir eventos de alta velocidad sin problemas, lo que garantiza que no se pierdan datos ni se pierdan fotogramas.

Presentamos las impresoras FLIR X6980-HS y X8580-HS: las últimas incorporaciones a la familia X-Series. Estas cámaras infrarrojas de alta velocidad y alta definición ofrecen capacidades de transmisión de datos inigualables, lo que garantiza que no se pierdan fotogramas.

En campos en los que las pruebas son caras, perder incluso un solo fotograma podría significar la pérdida de datos cruciales.

MIRA EL VIDEO  VER CARACTERÍSTICAS

 

 

No vuelva a perder datos cruciales

Erradicar la pérdida de datos y los fotogramas perdidos

Grabe directamente en la unidad de estado sólido (SSD) extraíble de 4 TB a velocidades de fotogramas más rápidas, sin que se caigan fotogramas y durante una duración prolongada.

Compartir datos sin esfuerzo

Configuración simplificada al grabar directamente en un PC con las últimas interfaces de alta velocidad 10 GigE, CXP 2.1 y Camera Link Full.

Grabar eventos de alta velocidad con precisión

El sistema patentado de activación, sincronización y sellado de tiempo IRIG garantiza un registro preciso a tiempo.

Lentes motorizadas

La nueva generación de cámaras de la serie X es compatible con las lentes motorizadas FLIR, lo que permite ajustes más precisos del enfoque remoto.

Software de análisis que trabaja como usted

FLIR Research Studio

Research Studio proporciona a los usuarios una forma rápida y eficiente de mostrar, registrar, analizar e incluir en informes datos térmicos precisos. Con una interfaz de usuario intuitiva y perfeccionada y un conjunto único de características, los usuarios de cualquier nivel podrán registrar y evaluar los datos térmicos sin esfuerzo de varias cámaras FLIR y fuentes grabadas simultáneamente.

Más información sobre Research Studio

Elija la cámara adecuada para su investigación

FLIR X8580-HS: Imágenes de alta definición, velocidades de fotogramas rápidas

Las pruebas de PCB no destructivas, la radiometría, la cartografía de tensión y las caracterizaciones de la firma de objetivos se benefician de la alta definición de la X8580-HS InSb, el sensor térmico de 1280 × 1024 que detecta pequeñas diferencias de temperatura con muy poco ruido. Además, la X8580-HS SLS, con su detector de capa superresistente de onda larga, ofrece velocidades de instantánea más cortas y bandas de temperatura más anchas para que pueda capturar imágenes nítidas de alto movimiento de eventos de alta velocidad.

FLIR X6980-HS: Velocidades ultrarrápidas, imágenes térmicas nítidas

Para detener realmente el movimiento en un evento de alta velocidad—, una prueba de balística; una transición térmica rápida; incluso pruebas destructivas con baterías de iones de litio—, necesita una cámara que pueda capturar imágenes detalladas a más de mil fotogramas por segundo. Las cámaras X6980-HS MWIR y X6980-HS SLS LWIR ofrecen la velocidad y la sensibilidad necesarias, así como objetivos motorizados que se pueden enfocar de forma remota.

 

Hable con un experto de FLIR para obtener más información y programar una demostración.

PÓNGASE EN CONTACTO CON UN EXPERTO