VS80 Videoscope Screen
Pantalla táctil de 7", sin sondas incluidas
VS80-LCT-1
Localizador de tuberías de 512 Hz para VS80
VS80A4HD-39-2RM
Sonda de cámara articulada HD 4-Way de 3,9 mm Ø × 2 m de largo
VS80A4-60-2RM
Sonda de cámara articulada de 4 vías de 6,0 mm Ø x 2 m de largo
VS80A2-45-1RM
Sonda de cámara articulada de 2 vías de 4,5 mm Ø x 1 m de largo
VS80C30HD-30RM Plumbing Spool
Carrete de tuberías y sonda de cámara, 30 mm Ø × 30 m de largo con transmisor de sonda de 512 Hz
VS80C10-25RM
Tramo de cañería y sonda de cámara de 10 mm Ø x 25 m de largo
VS802HD-49-3RM
Sonda de cámara HD doble de 4,9 mm Ø × 3 m de largo
VS80CHD-55-1RM
Sonda de cámara HD de 5,5 mm Ø x 1 m de largo
VS80C55-1RM
Sonda de cámara de 5,5 mm Ø x 1 m de largo
VS80CIR-21
Sonda de cámara térmica IR de 160 × 120, 19 mm Ø × 1 m de largo