Videoscopio de alto rendimiento de la serie HDV700 de Extech

Cuando los problemas se esconden, se necesita una forma eficaz de encontrarlos rápidamente, inspeccionarlos e iniciar una reparación. Ya sea en lo más profundo de una tubería o justo detrás de una pared, obtenga una visión más cercana de cualquier problema con la serie HDV700 de Extech. Este videoscopio profesional versátil y ligero está diseñado para inspeccionar lugares de difícil acceso en aplicaciones de fabricación, fontanería, inspección de edificios, climatización y refrigeración, y reparación de automóviles. Las estrechas sondas articuladas de 2 o 4 vías le permiten maniobrar fácilmente a través de pequeñas aberturas sin desmontar ningún equipo, lo que facilita su trabajo más que nunca.

Puede elegir entre ocho sondas de cámara estancas (IP67), que se venden por separado o como parte de un kit.

SOLICITAR INFORMACIÓN

Extech line.png

HDV700_HVAC.png

Videoscopio de alto rendimiento de la serie HDV700 de Extech

Inspeccione áreas de difícil acceso o de acceso poco seguro con las sondas y el videoscopio de alto rendimiento de la serie HDV700 de Extech.

Seleccione un kit HDV700

Elija entre cinco opciones de kits completos

Cada kit incluye:

Pantalla de videoscopio HDV700, sonda de cámara (el modelo depende del kit), tarjeta Micro SD de 32 GB, cable USB-A a USB-C, cable HDMI tipo A a tipo D, batería recargable de iones de litio (integrada), adaptador universal (con enchufes de EE. UU., Reino Unido, UE, AUS) y maletín de transporte

Extech line.png

HDV710.png

Kit HDV710

Kit de videoscopio con sonda de cámara HD semirrígida de 5,5 mm × 1 m

HDV720.png

Kit HDV720

Kit de videoscopio con sonda de cámara HD semirrígida doble de 4,9 mm × 1 m

HDV730.png
Kit HDV730

Kit de videoscopio con sonda de cámara HD flexible y articulada de 2 vías de 3,9 mm × 1 m

HDV740.png

Kit HDV740

Kit de videoscopio con sonda de cámara articulada flexible de 4 vías de 6 mm × 1 m

HDV750.png

Kit HDV750

Kit de tuberías para videoscopio con cámara de 28 mm, localizador de longitud de sonda y cañería de tuberías de 30 m

Extech line.png

Cree su propio kit HDV700

Personalice un kit HDV700 para su aplicación específica. Compre la pantalla del videoscopio HDV700 y añada una o más sondas de cámara a su carrito.

HDV7C-A2-45-15_2-way-Articulating-Probe_Tip_600x625.png

HDV7C-A2-45-15

Sonda de cámara articulada de 2 vías de 4,5 mm × 1,5 m

HDV7C-A4-60-1_4-way-Articulating-1m-Probe_Tip_600x625.png

HDV7C-A4-60-1

Sonda de cámara articulada de 4 vías de 6 mm × 1 m

HDV7C-A4-60-3_4-way-Articulating-3m-Probe_Tip_600x625.png

HDV7C-A4-60-3

Sonda de cámara articulada de 4 vías de 6 mm × 3 m

HDV7C-P28-30_Camera-Probe-30m-Plumbing-Spool_Tip_600x625.png

HDV7C-P28-30

Sonda de cámara de 28 mm con carrete de 30 m

HDV700 probe articulation illustration.png


Request Info

Optin

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.