Flir One Edge es ahora Flir Edge: Misma innovación de confianza, nombre simplificado

En Flir, siempre buscamos formas de facilitar a los clientes la búsqueda, comprensión y uso de nuestra tecnología. Por eso simplificamos el nombre de nuestra galardonada serie de cámaras térmicas móviles: Flir One Edge y Flir One Edge Pro ahora son Flir Edge y Flir Edge Pro.

Este cambio refleja cómo la serie ha evolucionado más allá de la familia Flir One original para convertirse en una solución de nueva generación para profesionales que necesitan una termografía potente e inalámbrica sobre el terreno.

Actualización de la línea de productos

Así es como se alinean los modelos nuevos y existentes:

Producto Nombre anterior Resolución nativa Con superresolución
Flir Edge Pro Flir One Edge Pro 160 × 120 480 × 360
Flir Edge Flir One Edge 80 × 60 240 × 180
Flir One Pro

(Sin cambios)

160 × 120 480 × 360
Flir One Flir One Gen 3 80 × 60 240 × 180


En adelante, FLIR ONE Gen 3 se llamará simplemente Flir One.

¿Por qué el cambio?

La nomenclatura actualizada facilita la navegación por nuestra cartera de termografía móvil.

  • “Flir Edge” ahora se destaca por sí solo como la última generación de la línea, diseñada para flexibilidad, conectividad y uso profesional.
  • “Flir One” sigue siendo la serie de cámaras térmicas compactas de confianza.

Serie Flir Edge y Flir One: Visión térmica que cabe en el bolsillo

  • Conectividad mejorada para teléfonos inteligentes: emparejamiento perfecto con iOS® y Android™
  • Flir Edge Pro y Flir One Pro cuentan con VividIR™ con superresolución de 480 x 360 (IR nativo de 160 x 120)
  • Flir Edge y Flir One cuentan con VividIR™ con superresolución de 240 x 180 (IR nativo de 80 x 60)
  • Diseño compacto y duradero con clip, IP54-rated, probado contra caídas

¿Qué sucede a continuación?

Si ha buscado o poseedo previamente un Flir One Edge, no se preocupe: todas las páginas y recursos de productos se redirigirán automáticamente a las nuevas páginas de Flir Edge. Seguirá recibiendo el mismo soporte de producto, actualizaciones de firmware y accesorios.

Mirando hacia el futuro

La serie Flir Edge representa el siguiente capítulo en termografía móvil: un puente entre la simplicidad de Flir One y el poder de las cámaras profesionales de Flir. Nos complace seguir innovando para ayudarle a ver lo invisible, capturar datos críticos y tomar mejores decisiones más rápido.

 

Artículos relacionados

Caso práctico

Cinco formas en las que se puede utilizar la FLIR ONE Edge Pro para agilizar las inspecciones de automóviles

Read more
Artículo

Top 5 Ways to Use FLIR ONE on Your Smartphone

Read more
Back to top