Discontinued

Extech 365535

Cronómetro/reloj decimal con resoluciones seleccionables por el usuario

El cronómetro/reloj 365535 tiene resoluciones seleccionables por el usuario de 1/100 de segundo, 1/1000 de minuto y 1/100 000 de hora. Las características adicionales incluyen un marcapasos de 5 a 240 pitidos por minuto y una gran pantalla triple con contraste ajustable. Incluye batería de litio CR2032 y correa para el cuello de 1 m (39 pulg.).

Elija resoluciones de 1/100 de segundo (hasta 19 horas), 1/1000 de minuto y 1/100 000 de hora.
Temporizador de cuenta atrás de 3 modos más tiempos de división y vuelta almacenables (500 registros de memoria).
Gran pantalla digital triple que muestra el tiempo transcurrido, el reloj de 12 o 24 horas, la fecha y alarma.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Alarma
Capacidad de temporización 19 horas, 59 minutos, y 59,99 segundos
Cronómetro
Memoria de parciales 500 memorias
Precisión de la capacidad de sincronización ±5 segundos/día
Temporizador de cuenta atrás 3 modos
Detalles adicionales
Alimentación 1 batería CR2032 (1,5 V)
Certificaciones CE
Dimensiones 64 × 81 × 20 mm (2,5 × 3,2 × 0,8 pulg.)
Garantía 2 años
Peso 77 g (2,7 oz)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech 365535 User Manual GB

Datasheet

Extech 365535 Datasheet

Certification

Extech 365535 Declaration of Conformity

Export Restrictions