Discontinued

Extech 45160

3-in-1 Humidity, Temperature and Airflow meter

The Extech 45160 is a rugged 3-in-1 meter that measures humidity, temperature and air velocity. High temperature measurements can be made using the Type K thermocouple input. Features include data hold, min/max, auto power off with disable, and low battery indication. Comes complete with wrist strap and 9 V battery.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Humedad relativa 10 to 95%
Precisión básica de humedad relativa ±4%
Precisión básica de la velocidad del aire (m/s) ±3%
Precisión básica de la velocidad del aire (mph) ±3%
Precisión básica de temperatura (aire) ±2.5°F/±1.2°C
Precisión básica de temperatura (tipo N) 0.1°F/ 0.1°C
Precisión básica de velocidad del aire (km/h) ±3%
Precisión básica de velocidad del aire (nudos) ±3%
Precisión básica de velocidad del aire (pies/min) ±3%
Resolución máx. de temperatura (aire) 0.1°F/0.1°C
Resolución máx. de temperatura (tipo K) -148° to 2372°F (-100° to 1300°C )
Resolución máx. de velocidad del aire (m/s) 0.1m/s
Resolución máx. de velocidad del aire (mph) 0.1MPH
Resolución máx. de velocidad del aire (nudos) 0.1knots
Resolución máx. de velocidad del aire (pies/min) 10ft/min
Resolución máxima de humedad relativa 0.1%
Temperatura (aire) 32 to 122°F(0 to 50°C)
Temperatura (tipo N) ±(1% of reading +2°F/1°C)
Velocidad del aire (km/h) 1.4 to 108km/h
Velocidad del aire (km/h) 0.1km/h
Velocidad del aire (m/s) 0.4 to 30m/s
Velocidad del aire (mph) 0.9 to 67MPH
Velocidad del aire (nudos) 0.8 to 58.3 knots
Velocidad del aire (pies/min) 80 to 5910 ft/min
Detalles adicionales
Alimentación 1 × 9V battery
Aspa 1.2" (31mm)
Certificaciones CE
Dimensiones 6.1 × 2.4 × 1.3" (156 × 60 × 33mm)
Garantía 2 years
Peso 5oz (160g)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech 45160 Datasheet

User Manual

Extech 45160 User Manual GB

Export Restrictions