Extech 461891

Tacómetro de contacto de alta precisión

Product Variations

El 461891 es un tacómetro de contacto. Las ruedas de superficie miden las velocidades de la superficie de contacto (de 10 a 9999 rpm) de los objetos giratorios. El botón de memoria contiene la última lectura y recupera la pantalla de lecturas mín./máx. Incluye ruedas para mediciones de velocidad de superficie lineal (de 0,2 a 6560 pies/minuto; de 0,05 a 1999,9 metros/minuto) o RPM. Incluye punta cónica, punta plana y rueda de repuesto para mediciones de velocidad superficial, cuatro pilas AA, estuche de transporte y manual de usuario.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Precisión básica de velocidad de rotación (contacto) ±0,05 % de lectura
Precisión básica de velocidad de superficie (contacto) ±0,05 % de lectura
Resolución máx. de velocidad de rotación (contacto) 0,1 rpm
Velocidad de rotación (contacto) De 0,5 a 20 000 rpm
Velocidad de superficie (contacto) De 0,2 a 6560 ft/min, de 0,05 a 1999,9 m/min
Detalles adicionales
Alimentación 4 baterías AA (1,5 V)
Certificaciones 461891-NIST_S: CE, NIST
461891_S: CE
Dimensiones 170 × 27 × 37 mm (6,7 × 2,8 × 1,5")
Garantía 2 años
Peso 260 g (9,2 oz)

Recursos y asistencia

User Manual

Manual del usuário de Extech 461891

Datasheet

Extech 461891 Datasheet

User Manual

Extech 461891 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carro

Añadido al carro