Serie A de FLIR

Kits de ciencia

Los kits científicos FLIR A400, A500 y A700 ofrecen a los investigadores e ingenieros una solución optimizada para una medición precisa de la temperatura. Las conexiones simplificadas pero robustas le ayudan a configurar y comenzar a realizar pruebas rápidamente; luego, puede ver, adquirir y analizar datos fácilmente con el software FLIR Research Studio incluido. El kit estándar incluye una cámara FLIR A400, A500 o A700 de transmisión de imágenes, un objetivo de 24° con enfoque automático/remoto y manual, así como el modo macro de FLIR. El kit profesional cuenta con la ventaja añadida de la mejora de imagen MSX®, la transmisión de datos radiométricos a través de Wi-Fi y una lente de primer plano para realizar mediciones térmicas precisas en pequeños componentes.

Precisión, conectividad y análisis sin igual
El sencillo flujo de trabajo de FLIR Research Studio (Conectarse - Ver - Grabar - Analizar) le ayuda a obtener y analizar de forma rápida los resultados térmicos.
Las múltiples opciones de lentes le garantizan obtener el máximo número de píxeles en su objeto; el nítido enfoque automático o manual mejora la medición térmica.
Acabe con la necesidad de tener que utilizar cables mediante el uso del estándar Power over Ethernet (PoE), además de conexión Wi-Fi, en su estación de trabajo (kit profesional).

Especificaciones

Highlighted
Resolución de IR A400: 320 × 240
A500: 464 × 348
A700: 640 × 480
Paso del detector A400, A500: 17 µm
A700: 12 µm
Paso de píxel A400, A500: 17 µm
A700: 12 µm
Rango espectral 7,5–14,0 µm
Tipo de detector Microbolómetro no refrigerado
Rango dinámico 16 bits
Sensibilidad térmica/NETD Depende de la lente: de <30 mK a <40 mK
Frecuencia de imagen 30 Hz
Rango de temperatura estándar A400, A500: De -20 °C a 120 °C (de -4 °F a 248 °F); de 0 °C a 650 °C (de 32 °F a 1202 °F); de 300 °C a 1500 °C (de 572 °F a 2732 °F)
A700: De -20 °C a 120 °C (de -4 °F a 248 °F); de 0 °C a 650 °C (de 32 °F a 1202 °F); de 300 °C a 2000 °C (de 572 °F a 3632 °F)
Enfoque Contraste de un disparo, motorizado, manual
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión (FOV) 24° × 18°
Cámara visible Estándar: Accesorio
opcional Profesional: 1280 × 960
Distancia focal mínima 2.0x Macro: 18 mm (0,71 pulg.) 24°: 0,15 m (0,49 pies) 24° con modo de macro: 17 mm (0,67 pulg.) 42°: 0,15 m (0,49 pies) 14°: 1,0 m (3,28 pies) 6°: 5,0 m (16,4 pies) DFOV (24°/14°): 0,18 m (0,59 pies) y 1,0 m (3,28 pies)
Enfoque Contraste de un disparo, motorizado, manual
Frecuencia de imagen 30 Hz
Identificación de la lente Automática
Lente Estándar: 24°
Profesional: macro de 24°, 2,0x
Lentes disponibles 2.x Macro, 6°, 14°, 42°, 80°
Lentes opcionales DFOV (24°/14°), 6°, 14°, 42°, 80 (24°/14°), 6°, 14°, 42°, 80°
Modo de macro Incluido
Modos de imagen MSX®, Imagen en imagen, mezcla y fusión
Paso de píxel A400, A500: 17 µm
A700: 12 µm
Paso del detector A400, A500: 17 µm
A700: 12 µm
Peso [lente incl.] 0,82 kg (1,8 lb)
Rango dinámico 16 bits
Rango espectral 7,5–14,0 µm
Resolución de IR A400: 320 × 240
A500: 464 × 348
A700: 640 × 480
Sensibilidad térmica/NETD Depende de la lente: de <30 mK a <40 mK
Tipo de detector Microbolómetro no refrigerado
Transmisión digital de datos a PC Estándar: Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision) a estación de trabajo que ejecuta Research Studio Software
Professional incluido: Transmisión por Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision) o Wi-Fi a la estación de trabajo que ejecuta el software Research Studio incluido
Medición y análisis
Precisión A400: ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de lectura para temperatura ambiente de 15 °C a 35 °C (de 59 °F a 95 °F), temperatura del objeto superior a 0 °C (32 °F)
A500, A700: ±2°C (±3,6°F) o ±2% de la lectura para temperatura ambiente de 15°C a 35°C (59°F a 95°F), temperatura del objeto superior a 0°C (32°F)
Rango de temperatura estándar A400, A500: De -20 °C a 120 °C (de -4 °F a 248 °F); de 0 °C a 650 °C (de 32 °F a 1202 °F); de 300 °C a 1500 °C (de 572 °F a 2732 °F)
A700: De -20 °C a 120 °C (de -4 °F a 248 °F); de 0 °C a 650 °C (de 32 °F a 1202 °F); de 300 °C a 2000 °C (de 572 °F a 3632 °F)
Comunicación y almacenamiento de datos
Alimentación por Ethernet Alimentación por Ethernet, PoE IEEE 802.3af clase 3
Comunicación Ethernet GigE Vision ver. 1.2, conforme con el protocolo GenlCam de API del cliente, basado en el enchufe TCP/IP (propiedad de FLIR)
Entrada/salida digital, tipo de conector Codificación A de 12 pines M12 macho (compartida con alimentación ext.)
Entradas digitales 2 con aislamiento óptico, Vin (bajo) = 0 – 1,5 V, Vin (alto) = 3 – 25 V
Mando y control Estándar: Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision)
Profesional: Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision), wifi
Salidas digitales 3 con aislamiento óptico, de 0–48 V CC, máx. 350 mA (reducido a 200 mA a 60 °C) Optorrelé de estado sólido, 1 específico como salida de fallos (NC)
Tipo de conector Ethernet M12 hembra de 8 pines con codificación X
Transmisión de imágenes por Ethernet
Wifi Estándar: Función
opcional Profesional: Conector: RP-SMA hembra Estándar: Conexiones IEEE802.11a/b/g/n: Par a par (ad hoc) o infraestructura (red)
General
Tamaño [L. × An. × Al.] con lente 123 mm × 77 mm × 77 mm (4,84 pulg. × 3,03 pulg. × 3,03 pulg.)
Alimentación
Alimentación 24/48 V CC, 8 W máx.
Conexión de alimentación M12 macho de 12 pines con codificación A (compartida con entrada/salida digital)
Configuración de cable de alimentación Alimentación por Ethernet o externa
Tensión externa De 18 a 56 VCC, 8 W máx.
Características medioambientales y certificaciones
Golpes IEC 60068-2-27, 25 g
Montaje UNC ¼”-20 en 2 lados 4× M4 en 4 lados
Protección IEC 60529, IP54, IP66 con accesorio
Rango de temperatura de almacenamiento IEC 68-2-1 e IEC 68-2-2, -40°C a 70°C (-40°F a 158°F) durante 16 horas
Temperatura operativa –De -20 °C a 50 °C (de -4 °F a 122 °F): • De -20 °C a 40 °C (de -4 °F a 104 °F) (al aire libre) • De 40 °C a 50 °C (de 104 °F a 122 °F) (montado en el accesorio de la placa de refrigeración) Temperatura • máxima del estuche de la cámara: 65°C (149°F)
Vibración IEC 60068-2-6, 0,15 mm de 10–58 Hz y 2 g de 58–500 Hz, sinusoidal; IEC 61373 Cat 1 (vía férrea)

Accesorios

Recursos y asistencia

Base de conocimientos

Matriz de comparación de características de la serie A de FLIR: cámaras de transmisión de imágenes

Descubra cómo

Datasheet

Ficha técnica de los kits científicos FLIR Series A (A400 A700)

Brochure

Folleto de automatización FLIR

Brochure

Folleto de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Datasheet

FLIR A-Series Science Kits Datasheet

Brochure

FLIR Electronic Design and Testing (EDT) Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions