Flir A6750 MWIR

Cámara MWIR InSb de alto rendimiento

Product Variations

La cámara MWIR FLIR A6750 ofrece tiempos de exposición cortos y velocidades de cuadro de ventana de alta velocidad, por lo que es una opción ideal para grabar eventos térmicos rápidos y objetivos de rápido movimiento. Congele el movimiento u obtenga mediciones de temperatura precisas en sujetos en movimiento y realice una variedad de pruebas no destructivas con esta cámara InSb con refrigeración. La resolución de infrarrojos de 327 680 (640 x 512) píxeles y su alta sensibilidad producen imágenes nítidas, muy adecuadas para aplicaciones de inspecciones electrónicas y mucho más.

Solución asequible y flexible para el análisis térmico en tiempo real
Flir A6750 funciona en la banda de onda de 3,0–5 µm (opción de banda ancha de 1,0–5 µm) y produce imágenes de 327 680 píxeles con detalles precisos.
La A6750 captura cada píxel en menos de 190 µs con frecuencias de imagen completas de 125 Hz; ambas funciones cruciales para generar imágenes de objetos en rápido movimiento.
El vídeo Gigabit Ethernet y el analógico están activos de manera simultánea, aunque se controlan de forma independiente, lo que permite una mayor flexibilidad de grabación y visualización.

Especificaciones

Highlighted
Resolución 640 × 512
Tamaño del píxel [cuadrado] 15 µm
Rango espectral A6750 MWIR, A6752 MWIR: 1,0 – 5,0 µm
A6751 MWIR, A6753 MWIR: 3,0 – 5,0 µm
Tipo de detector FLIR Antimoniuro de indio (InSb)
Número F de la cámara A6750 MWIR, A6751 MWIR: f/2,5
A6752 MWIR, A6753 MWIR: @@@
Rango dinámico 14 bits
Frecuencia de imagen [ventana completa] Programable, de 0,0015 a 125 Hz
Tiempo de integración De 480 ns a fotograma completo
Intervalo de temperaturas estándar [con ópticas combinadas por bandas] A6750 MWIR: De -20 °C a 300 °C (de -4 °F a 572 °F)
A6751 MWIR, A6753 MWIR: De -20 °C a 350 °C (de -4 °F a 662 °F), -10 °C (50 °F) para microscopios
A6752 MWIR: De -20 °°C a 350 °°C (de -4 °°F a 662 °°F)
Intervalo de temperaturas opcional [con ópticas combinadas por bandas] De 250 °C a 2000 °C/de 482 °F a 3632 °F (ND2); de 500 °C a 3000 °C/de 932 °F a 5432 °F (ND3)
Soporte del filtro [cálido] Detrás de la montura de la lente para filtros estándar de 1 pulgada de diámetro
Enfoque Manual
Generación de imágenes y óptica
Almacenamiento de imágenes en cámara Ninguna
Enfoque Manual
Frecuencia de imagen [ventana completa] Programable, de 0,0015 a 125 Hz
Interfaz de la lente FLIR FPO (con bayonetas de 4 pestañas)
Lentes de aproximación/microscopios MWIR A6750, MWIR A6752: No hay microscopios disponibles
A6751 MWIR, A6753 MWIR: 1×, 3×
Lentes disponibles A6750 MWIR, A6752 MWIR: 25 mm, 50 mm, 100 mm
A6751 MWIR, A6753 MWIR: 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Marca de hora en imagen
Modos de lectura Integración asíncrona al leer, integración asíncrona después leer
Modos de subventana Modo de ventanas flexible de hasta 16 × 4 (pasos de 16 columnas, 4 filas)
Modos de vídeo SDI: 720p a 50/59,9, 1080p a 25/29,9
Número F de la cámara A6750 MWIR, A6751 MWIR: f/2,5
A6752 MWIR, A6753 MWIR: @@@
Operabilidad ≥99,8 % (≥99,95 % típico)
Paleta 8 bits seleccionables
Rango dinámico 14 bits
Rango espectral A6750 MWIR, A6752 MWIR: 1,0 – 5,0 µm
A6751 MWIR, A6753 MWIR: 3,0 – 5,0 µm
Refrigeración de sensor Rotatorio de ciclo cerrado
Reloj de píxeles 50 MHz
Resolución 640 × 512
Sensibilidad térmica_NETD [típica] A6750 MWIR, A6752 MWIR: ≤25 mK
A6751 MWIR, A6753 MWIR: ≤20 mK
Soporte del filtro [cálido] Detrás de la montura de la lente para filtros estándar de 1 pulgada de diámetro
Superposición Configuración fija, se puede desactivar
Tamaño del píxel [cuadrado] 15 µm
Tiempo de integración De 480 ns a fotograma completo
Tipo de detector FLIR Antimoniuro de indio (InSb)
Tipo de lectura Instantánea
Transmisión de datos radiométricos Gigabit Ethernet (GigE Vision)
Vídeo estándar SDI
Zoom de vídeo estándar Automático y variable
Medición y análisis
Compensación de desviación de ambiente [con calibración de fábrica]
Control de ganancia automático Manual, lineal, ecualización de meseta, DDE
Intervalo de temperaturas estándar [con ópticas combinadas por bandas] A6750 MWIR: De -20 °C a 300 °C (de -4 °F a 572 °F)
A6751 MWIR, A6753 MWIR: De -20 °C a 350 °C (de -4 °F a 662 °F), -10 °C (50 °F) para microscopios
A6752 MWIR: De -20 °°C a 350 °°C (de -4 °°F a 662 °°F)
Intervalo de temperaturas opcional [con ópticas combinadas por bandas] De 250 °C a 2000 °C/de 482 °F a 3632 °F (ND2); de 500 °C a 3000 °C/de 932 °F a 5432 °F (ND3)
Precisión ≤Precisión de 100 °C (≤212 °F) ±2 °C (±3,6 °F) (±1 °C/1,8 °F típico), >100 °C ±2 % de lectura (±1 % típico)
Comunicación y almacenamiento de datos
Mando y control GenICam (GigE), RS-232
Modos de sincronización Entrada de sincronización, salida de sincronización
General
Peso [sin lente] 2,3 kg (5 lb)
Tamaño [L. × An. × Al.] sin lente 226 × 102 × 109 mm (8,9 × 4,0 × 4,3 pulg.)
Alimentación
Alimentación 24 VCC (
Características medioambientales y certificaciones
Montaje 2 orificios roscados ¼de " -20, 1 orificio roscado de 3/8"-16, 4 orificios roscados de 10-24"
Rango de temperatura operativa De -20 °°C a 50 °°C (de -4 °°F a 122 °°F)

Accesorios

Recursos y asistencia

Brochure

Folleto de automatización FLIR

Brochure

FLIR Automation Brochure

User Manual

A6000-A8500-Series-UserManual-US

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions