A6750 SLS

Cámara térmica infrarroja de onda larga

Product Variations

La cámara de onda larga Flir A6750 SLS es la opción ideal para eventos térmicos de alta velocidad y objetivos en rápido movimiento. Ofrece tiempos de integración extremadamente cortos y velocidades de cuadro de ventana superiores a 4.000 Hz, por lo que puede congelar el movimiento o lograr mediciones de temperatura precisas en sujetos en movimiento. La resolución IR de 327 680 (640 x 512) píxeles y la alta sensibilidad producen imágenes nítidas, adecuadas para inspecciones electrónicas, investigación científica y más.

Solución asequible y flexible para el análisis térmico Lwir
Flir A6750 SLS captura todos los píxeles de una escena simultáneamente en menos de 190 µs con velocidades de fotogramas completas de 125 Hz—, ambos cruciales para la creación de imágenes de objetos en rápido movimiento.
El vídeo Gigabit Ethernet y el analógico están activos de manera simultánea, aunque se controlan de forma independiente, lo que permite una mayor flexibilidad de grabación y visualización.
Añada filtros de frío personalizados para la detección espectral a la imagen a través del vidrio, mida la temperatura de plásticos de película delgada y mucho más.

Especificaciones

Highlighted
Resolución 640 × 512
Tamaño del píxel [cuadrado] 15 µm
Rango espectral 7,5 µm (inferior), 10–11 µm (superior)
Tipo de detector Superred de capas tensionadas
Número F de la cámara A6751 SLS: f/2.5
A6753 SLS: f/4.0
Rango dinámico 14 bits
Frecuencia de imagen [ventana completa] Programable, de 0,0015 a 125 Hz
Tiempo de integración De 480 ns a fotograma completo
Intervalo de temperaturas estándar [con ópticas combinadas por bandas] De -20 °°C a 350 °°C (de -4 °°F a 662 °°F)
Intervalo de temperaturas opcional [con ópticas combinadas por bandas] De 250 °C a 2000 °C/de 482 °F a 3632 °F (ND1); de 500 °C a 3000 °C/de 932 °F a 5432 °F (ND2)
Soporte del filtro [cálido] Detrás de la montura de la lente para filtros estándar de 1 pulgada de diámetro
Enfoque Manual
Generación de imágenes y óptica
Almacenamiento de imágenes en cámara Ninguna
Enfoque Manual
Frecuencia de imagen [ventana completa] Programable, de 0,0015 a 125 Hz
Interfaz de la lente FLIR FPO (con bayonetas de 4 pestañas)
Lentes de aproximación/microscopios
Lentes disponibles 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Marca de hora en imagen
Modos de lectura Integración asíncrona al leer; integración asíncrona después leer
Modos de subventana Modo de ventanas flexible de hasta 16 × 4 (pasos de 16 columnas, 4 filas)
Modos de vídeo SDI: 720p a 50/59,9, 1080p a 25/29,9
NEI [típico] N/A
Número F de la cámara A6751 SLS: f/2.5
A6753 SLS: f/4.0
Operabilidad ≥98 % (≥99 % típico)
Paleta 8 bits seleccionables
Rango dinámico 14 bits
Rango espectral 7,5 µm (inferior), 10–11 µm (superior)
Refrigeración de sensor Rotatorio de ciclo cerrado
Reloj de píxeles 50 MHz
Resolución 640 × 512
Sensibilidad térmica_NETD [típica] ≤45 mK (≤40 mK típico)
Soporte del filtro [cálido] Detrás de la montura de la lente para filtros estándar de 1 pulgada de diámetro
Suelo ruidoso [típico] N/A
Superposición Configuración fija, se puede desactivar
Tamaño del píxel [cuadrado] 15 µm
Tiempo de integración De 480 ns a fotograma completo
Tipo de detector Superred de capas tensionadas
Tipo de lectura Instantánea
Transmisión de datos radiométricos Gigabit Ethernet (GigE Vision)
Vídeo estándar SDI
Zoom de vídeo estándar Automático y variable
Medición y análisis
Compensación de desviación de ambiente [con calibración de fábrica]
Control de ganancia automático Manual, lineal, ecualización de meseta, DDE
Intervalo de temperaturas estándar [con ópticas combinadas por bandas] De -20 °°C a 350 °°C (de -4 °°F a 662 °°F)
Intervalo de temperaturas opcional [con ópticas combinadas por bandas] De 250 °C a 2000 °C/de 482 °F a 3632 °F (ND1); de 500 °C a 3000 °C/de 932 °F a 5432 °F (ND2)
Precisión ≤Precisión de 100 °C (≤212 °F) ±2 °C (±3,6 °F) (±1 °C/1,8 °F típico), >100 °C ±2 % de lectura (±1 % típico)
Comunicación y almacenamiento de datos
Mando y control GenICam (GigE), RS-232
Modos de sincronización Entrada de sincronización, salida de sincronización
General
Peso [sin lente] 2,3 kg (5 lb)
Tamaño [L. × An. × Al.] sin lente 226 × 102 × 109 mm (8,9 × 4,0 × 4,3 pulg.)
Alimentación
Alimentación 24 VCC (
Características medioambientales y certificaciones
Montaje 2 orificios roscados ¼de " -20, 1 orificio roscado de 3/8"-16, 4 orificios roscados de 10-24"
Rango de temperatura operativa De -20 °°C a 50 °°C (de -4 °°F a 122 °°F)

Accesorios

Recursos y asistencia

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Folleto

Datasheet

A6750 SLS Datasheet

User Manual

A6000-A8500-Series-UserManual-US

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Brochure

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.