A8451

Compact MWIR HD Science Camera

The A8481 and A8451 bring 1280 × 1024 HD MWIR imaging to the compact A-Series body, with four times the pixels of VGA A-Series cameras. They share their body and mounting points with the A6451, A6481, and A6700 Series, so existing fixtures and cabling carry over. The 8 µm high operating temperature (HOT) strained-layer superlattice (SLS) detector is cooled by a long-life linear cooler rated in the 27,000-hour class. The A8481 adds a motorized lens interface and a motorized 3-position filter wheel, and both cameras support a range of FLIR Precision Optics lenses. Gigabit Ethernet or CoaXPress connectivity provides complete camera control and fully radiometric capture in FLIR Research Studio Professional.

• Maximize measurement pixels with manual, microscope, and macro FLIR Precision Optics lenses, plus motor-focus lenses on the A8481
• Extend the measurable temperature range with the motorized 3-position filter wheel on the A8481
• Lock capture to your test with precision triggering and sync I/O
• Analyze and record 1280 × 1024 (1.3 MP) HD thermal imagery, fully radiometric
• Detect small thermal differences with 35 mK NETD (typical)
• Inspect small components up close with optional 1× and 3× microscope lenses
• Stream fully radiometric data at 45 Hz over Gigabit Ethernet or 60 Hz over CoaXPress
• Acquire and analyze in Research Studio's Connect → View → Record → Analyze workflow
• Work in the operating system and language your team prefers

Especificaciones

Resaltado
Resolución de IR 1280 × 1024 HD
Rango espectral 3.4 - 5.1 µm
Tipo de detector HOT MWIR SLS
Número F f/2.5
Rango dinámico 14-bit
Frecuencia de imagen máxima Frame rate (full): 45 Hz GigE, 60 Hz CXP
Frame rate (windowed): up to 13,733 Hz (32 × 4)
Tiempo de integración Minimum: 480 ns to ~full frame
Rango de temperatura opcional
Generación de imágenes y óptica
Estándar de vídeo SDI
Frecuencia de imagen máxima Frame rate (full): 45 Hz GigE, 60 Hz CXP
Frame rate (windowed): up to 13,733 Hz (32 × 4)
Lentes de aproximación/microscopios 1x, 3x
Lentes disponibles Manual (3-5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm, 50 mm Macro
Marca de hora en imagen Yes
Modos de lectura Asynchronous integrate while read / Asynchronous integrate then read
Modos de subventana Flexible windowing down to 16 × 4 (steps of 16 columns, 4 rows)
Modos de vídeo SDI: 720p @ 50/59.9, 1080p @ 25/29.9
Número F f/2.5
Operabilidad 99.5%
Rango dinámico 14-bit
Rango espectral 3.4 - 5.1 µm
Refrigeración de sensor Linear, closed-cycle (27,000 h)
Reloj de píxeles 50 MHz
Resolución de IR 1280 × 1024 HD
Sensibilidad térmica_NETD [típica] 35 mK NETD (typical)
Tiempo de integración Minimum: 480 ns to ~full frame
Tipo de detector HOT MWIR SLS
Tipo de lectura Snapshot
Transmisión de vídeo IR radiométrico GigE Vision / CoaXPress
Medición y análisis
Control de ganancia automático
Precisión 2°C or ±2% of reading
Rango de temperatura del objeto -20°C to 3000°C (-4°F to 5432°F)
Rango de temperatura opcional
Comunicación y almacenamiento de datos
Mando y control GigE, CXP, RS-232
Modos de sincronización Sync in / Sync out
General
Peso [sin lente] 2.3 kg (5 lbs)
Tamaño [L. × An. × Al.] 226 × 102 × 109 mm (8.9 × 4.0 × 4.3 in.)
Alimentación
Alimentación Nominal voltage is 24 V DC (ranging from 20 to 28 V); continuous current is 1.4 A,
Características medioambientales y certificaciones
Montaje
Rango de temperatura operativa

Accesorios

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.