A8451

Cámara científica compacta MWIR HD

Product Variations

Los modelos A8481 y A8451 incorporan imágenes de infrarrojos de onda media (MWIR) HD × de 1280 1024 al cuerpo compacto A-Series, con cuatro veces más píxeles que las cámaras de la A-Series VGA. Comparten su cuerpo y puntos de montaje con las series A6451, A6481 y A6700, para que los accesorios y el cableado existentes se arrastren. El detector de superred de capa forzada (SLS) de alta temperatura de funcionamiento (HOT) de 8 μm se enfría con un refrigerador lineal de larga duración clasificado en la clase de 27 000 horas. La A8481 añade una interfaz de lente motorizada y una rueda de filtros motorizada de 3 posiciones, y ambas cámaras admiten una gama de lentes FLIR Precision Optics. La conectividad Gigabit Ethernet o CoaXPress proporciona un control completo de la cámara y una captura totalmente radiométrica en FLIR Research Studio Professional.

• Maximice los píxeles de medición con lentes manuales, microscópicas y macro FLIR Precision Optics, más lentes de enfoque motorizado en la A8481
• Amplíe el rango de temperatura medible con la rueda de filtros motorizada de 3 posiciones en la captura de • bloqueo de la A8481
a su prueba con activación y sincronización precisas de E/S
• Analice y grabe imágenes térmicas HD de 1280 × 1024 (1,3 MP), totalmente
radiométricas • Detecte pequeñas diferencias térmicas con NETD de 35 mK (típica)
• Inspeccione los componentes pequeños de cerca con lentes de microscopio opcionales de 1× y 3×
• Transmita datos totalmente radiométricos a 45 Hz a través de Gigabit Ethernet o 60 Hz a través de CoaXPress
• Adquiera y analice en Research Studio Connect → Ver → Grabar → Analizar flujo de trabajo
• Trabaje en el sistema operativo y el idioma que prefiera su equipo
Catálogo de productos

HD sin la compensación del cuerpo grande

Las cámaras A8481 y A8451 llevan la termografía HD al factor de forma compacto A-Series por primera vez.

Con una resolución de 1280 × 1024 en el mismo cuerpo probado utilizado en toda la familia A67xx, la A84xx-Series ofrece a los investigadores cuatro veces más píxeles sin cambiar la óptica, los accesorios, el software ni los flujos de trabajo.

La A8481 amplía aún más la plataforma con una rueda de filtros motorizada e interfaz de lente, lo que permite un control óptico automatizado y una capacidad de medición de temperatura más amplia.

El resultado es un mayor detalle térmico, más puntos de medición y una visión científica más rápida, todo desde una plataforma que su equipo ya conoce. Con tecnología HOT MWIR SLS, grabación radiométrica completa, sincronización de precisión y soporte para FLIR Precision Optics, la A84xx-Series ayuda a los ingenieros e investigadores a superar las limitaciones de VGA mientras mantienen la simplicidad del ecosistema A-Series.

1280 × 1024
Resolución térmica HD
4×
Más píxeles que las cámaras de la A-Series VGA
35 mK
Sensibilidad térmica (NETD, típica)
45 Hz / 60 Hz
Transmisión de fotograma completo
Todo en el mismo cuerpo A-Series. No se requiere reintegración.
Por qué lo creamos

HD se utiliza para significar una cámara más grande

Durante años, pasar de la termografía VGA a la HD significó pasar a una plataforma de cámara más grande. Nuevos soportes. Nuevo cableado. Nuevo trabajo de integración. Nuevos ciclos de validación.

La A84xx-Series lo cambia.

Construidos alrededor de un detector MWIR HD de 1280 × 1024, los modelos A8481 y A8451 llevan la termografía HD a la misma plataforma compacta A-Series en la que confían investigadores e ingenieros de todo el mundo.

X85xx HD de alta velocidad
Plataforma de alta velocidad de gran formato
249 × 157 × 147 mm (9,8 × 6,2 × 5,8")  · 6,35 kg (14 lb)
A8581 HD de gran formato
Plataforma InSb HD de gran formato
226 × 102 × 109 mm (8,9 × 4,0 × 4,3") · 2,3 kg (5 lb)
 
Serie A84xx: cuerpo HD, A67xx
Chasis compacto A67xx
226 × 102 × 109 mm (8,9 × 4,0 × 4,3") · 2,3 kg (5 lb)
Tamaño e integración

Más detalles térmicos.
Misma huella.

La mayoría de las cámaras HD MWIR requieren cuerpos de cámara más grandes y nuevos esfuerzos de integración.

La A84xx ofrece rendimiento HD en el mismo chasis compacto A-Series, lo que facilita a los usuarios existentes actualizar la resolución térmica mientras mantienen intactos sus flujos de trabajo establecidos.

4 veces más píxeles
Capture más detalles térmicos en la misma escena sin sacrificar el campo de visión.
Reintegración cero
Reutilice accesorios, soportes, cableado, óptica y software existentes.
Diseño compacto
Implemente imágenes HD en laboratorios con limitaciones de espacio, celdas de prueba y entornos de investigación.
Una ruta de actualización natural

Cuatro veces los píxeles.
Mismo flujo de trabajo.

La A84xx se diseñó como una ruta de actualización natural para los usuarios A-Series.
Conservar
• FLIR Precision Optics existente
• Soportes y accesorios existentes
• Entorno de software existente
• Flujos de trabajo de análisis existentes
• Infraestructura de automatización existente
La matriz HD tiene casi el mismo tamaño físico (10,2 mm frente a 9,6 mm de ancho), por lo que en la misma distancia focal se mantiene un campo de visión comparable, ahora muestreado aproximadamente el doble de fino. O cambie los píxeles por la velocidad.
 
640 × 512
327 680 píxeles · 15 μm
→
 
1280 × 1024
1 310 720 píxeles · 8 μm
 
Aplicaciones

Una cámara. Múltiples
Entornos de investigación.

Diseñado para el descubrimiento científico y la validación de pruebas
Análisis de componentes electrónicos y PCB
Identifique puntos calientes a nivel de componentes mientras mantiene la visibilidad de toda la tarjeta.
Investigación de baterías
Capture variaciones de temperatura entre celdas, módulos y paquetes con mayor detalle espacial.
Materiales y pruebas mecánicas
Mida el comportamiento térmico en muestras más grandes mientras resuelve características más pequeñas.
END e inspección
Detecte y caracterice defectos con una densidad de imagen y claridad térmica mejoradas.
Combustión y propulsión
Estudie estructuras térmicas en llamas, corrientes de escape y eventos de alta temperatura.
Investigación académica
Una plataforma flexible que admite múltiples proyectos, laboratorios y departamentos.
Óptica

Un montaje, varias ópticas 

Más píxeles en el objetivo
La A8481/A8451 es compatible con todo el ecosistema de FLIR Precision Optics, lo que permite a los investigadores optimizar la resolución espacial para casi cualquier aplicación.
Lentes de enfoque manual
Opciones de 17 mm a 200 mm
Lentes de enfoque motorizadas
Controle el enfoque directamente dentro de Research Studio (objetivos de enfoque motorizados disponibles solo en la A8481).
Óptica de microscopio
Capture detalles térmicos de hasta 1,6 μm/píxel
Macroimagen
Analice componentes y materiales pequeños con un detalle excepcional
Medición y control

Grado de medición
Datos térmicos

Los modelos A8481/A8451 combinan imágenes HD con la precisión y el control de medición necesarios para entornos exigentes de I+D.
Capacidades clave
• Captura de datos totalmente radiométrica
• E/S de activación y sincronización de precisión
• Compatibilidad con GigE Vision y GenICam
• Compatibilidad con CoaXPress
• Frecuencias de fotogramas con ventanas de hasta 13 733 Hz
• Rueda de filtros motorizada para rangos de medición ampliados
• Grabación radiométrica .ATS
Software

Con tecnología FLIR
Research Studio

Adquiera, registre, analice y comparta datos térmicos a través del mismo flujo de trabajo en el que confía la cartera de cámaras científicas de FLIR.
 
Conectar
Conecte cámaras rápidamente a través de GigE o CoaXPress.
Ver
Visualice datos térmicos HD en tiempo real.
Registrar
Capture conjuntos de datos totalmente radiométricos.
Analizar
Genere gráficos, perfiles, estadísticas e informes.
Compartir
Exporte y comparta datos térmicos, imágenes e informes con compañeros y partes interesadas.

Especificaciones

Resaltado
Resolución de IR 1280 × 1024 HD
Rango espectral 3,4 - 5,1 µm
Tipo de detector MWIR SLS CALIENTE
Número F f/2,5
Rango dinámico 14 bits
Frecuencia de imagen máxima Frecuencia de fotogramas (completa): GigE de 45 Hz, frecuencia de
imagen CXP de 60 Hz (ventana): hasta 13 733 Hz (32 × 4)
Tiempo de integración Mínimo: de 480 ns a ~fotograma completo
Rango de temperatura opcional
Generación de imágenes y óptica
Estándar de vídeo SDI
Frecuencia de imagen máxima Frecuencia de fotogramas (completa): GigE de 45 Hz, frecuencia de
imagen CXP de 60 Hz (ventana): hasta 13 733 Hz (32 × 4)
Lentes de aproximación/microscopios 1×, 3×
Lentes disponibles Manual (3-5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm, 50 mm Macro
Marca de hora en imagen Sí
Modos de lectura Integración asíncrona mientras se lee / Integración asíncrona y luego lectura
Modos de subventana Ventana flexible de hasta 16 × 4 (pasos de 16 columnas, 4 filas)
Modos de vídeo SDI: 720p a 50/59,9, 1080p a 25/29,9
Número F f/2,5
Operabilidad 99,5%
Rango dinámico 14 bits
Rango espectral 3,4 - 5,1 µm
Refrigeración de sensor Lineal, ciclo cerrado (27 000 h)
Reloj de píxeles 50 MHz
Resolución de IR 1280 × 1024 HD
Sensibilidad térmica_NETD [típica] NETD de 35 mK (típico)
Tiempo de integración Mínimo: de 480 ns a ~fotograma completo
Tipo de detector MWIR SLS CALIENTE
Tipo de lectura Instantánea
Transmisión de vídeo IR radiométrico GigE Vision / CoaXPress
Medición y análisis
Control de ganancia automático
Precisión 2 °C o ±2 % de lectura
Rango de temperatura del objeto De -20 °C a 3000 °C (de -4 °F a 5432 °F)
Rango de temperatura opcional
Comunicación y almacenamiento de datos
Mando y control GigE, CXP, RS-232
Modos de sincronización Sincronización de entrada / Sincronización de salida
General
Peso [sin lente] 2,3 kg (5 lb)
Tamaño [L. × An. × Al.] 226 × 102 × 109 mm (8,9 × 4,0 × 4,3")
Alimentación
Alimentación La tensión nominal es de 24 V CC (de 20 a 28 V); la corriente continua es de 1,4 A,
Características medioambientales y certificaciones
Montaje
Rango de temperatura operativa

Accesorios

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.