Discontinued

Ariel Full HD Bullet

Cámara térmica Bullet WDR de 1080 p

La cámara Ariel CB-3102 presenta vídeo FULL HD de 1080p que garantiza velocidades de fotogramas en escenas de alto movimiento, complejas y con poca luz, y reduce los costes generales de los servicios públicos y la huella de carbono. La cámara Ariel CB-3102 ofrece almacenamiento predecible, lo que reduce el coste total de propiedad. La cámara maneja fácilmente grandes variaciones en el movimiento y la iluminación que se encuentran en los aeropuertos, proyectos de vigilancia de la ciudad, sitios de infraestructura crítica, oficinas comerciales y campus.

La más alta calidad con el ancho de banda más bajo.
Vídeo nítido y limpio para una identificación óptima
Mantiene la integridad probatoria del vídeo en condiciones de vigilancia desafiantes, independientemente de la complejidad del movimiento o la escena.
La mejor experiencia lista para utilizar sin ajustes, eliminando la necesidad de llamadas de servicio.

Especificaciones

Ciberseguridad
Seguridad Cuenta de usuario con protección por contraseña y filtro IP
Características medioambientales
Humedad 90 % (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento De -40 a 60 °C
Temperatura operativa 2 De -40 °C a 50 °C (de -40 °F a 122 °F)
General
Actualizar firmware Memoria externa para actualizar el firmware de la cámara a través de la red
AES 1/7,5 a 1/10,000 (auto)
Carcasa Interior/Exterior: IK7 con clasificación antivandalismo IP67
Conexión de alimentación PoE
Consumo de energía CB-3102-01-I: 5 W/9 W con calentador e IR CB-3102-11-I: 8 W /12 W con calefactor e IR
Detección de manipulación
Dimensiones CB-3102-01-I: 180 mm x 86 mm x 80 mm (7,08” × 3,39” × 3,15”) CB-3102-11-I: 215 mm x 86 mm x 80 mm (8,48" x 3,39" x 3,15")
Modo de día/noche
Modo de escaneo Progresivo
Peso de la unidad CB-3102-01-I: 0,45 kg (0,98 lb) CB-3102-11-I: 0,675 kg (1,49 lb)
Voltaje de entrada 802.3af PoE
Zonas de privacidad
Medición y análisis
Control de ganancia automático Automático
PTZ
Rotación de panorámica/inclinación 360, ± 80° y 360
Integración de sistema
Configuración remota A través de un navegador web o software de gestión de vídeo compatible
Distancia de IR hasta 30 m (98 pies)
Entrada de alarma CB-3102-11-I: 1 contacto de alarma seca
Entrada de audio CB-3102-11-I: G.711, A CA 8 KHz 16 bit
Ethernet 10/100, detección automática, dúplex medio/completo (RJ45)
Longitud de onda de emisión de pico [nm] 850,0
Navegador web compatible Internet Explorer 10+
Protocolo de red TCP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, SSL, LDAP
Tipo de LED SMD de alta eficiencia
Ángulo de iluminación Completo 60°
Cámara de luz visible (Set: 155)
Balance de blancos Automático/ATW/Manual/Una pulsación
Compensación de retroiluminación Encendido/Apagado
DSS 1/7,5 a 1/50 o 1/60 con aumento de sensibilidad de hasta 8x en modo de color o nocturno
Filtro de corte IR mecánico
Rango dinámico amplio Encendido/Apagado - 3 niveles
Reducción de ruido 3D
Relación de señal y ruido ±50 dB
Resolución del sensor 2048 × 1536
Sensibilidad 0,03 (color)/0,01 (blanco y negro), 0 Lux con iluminación IR ENCENDIDA, medido a 30 IRE
Sensor de imagen BSI CMOS de 1/2,8"
Tipo de lente CB-3102-01-I: Fija 2,8 mm, 102 ° HFOV, F1.8, D / N CB-3102-11-I: Varifocal 3-10 mm, 92° -27° HFOV, F1.4, D/N, motorizado con enfoque automático e iris automático
Vídeo y grabación
Ancho de banda de vídeo Configurable entre 64 Kbps y 20 Mbps
Compresión de vídeo Completamente compatible con transmisión múltiple H.264 principal/perfil alto + MJPEG
Control de frecuencia CVBR
Detección de movimiento en vídeo
Grabación en tarjeta SD 1 microSDXC de hasta 64 (Clase 10)
Rango de resolución Escalable desde D1 a FHD 1080p
Rendimiento máximo H.264 30/25 a 1080p + 720 p + D1 (NTSC/PAL)

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Ariel Full HD 20190130 Firmware

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Firmware Release Note

Ariel Gen II FW Firmware Release Notes v20190130

AE Spec

Ariel Gen II-CB-3102 AE Specification

Datasheet

Ariel Full HD Bullet Datasheet

Quick Start Guide

Ariel Full HD Bullet Quick Install Guide

User Manual

Ariel CB-3102 User And Installation Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carro

Añadido al carro