Extech BR95

Videoboroscopio compacto

Aplicaciones principales
  1. Inspecciones eléctricas residenciales
  2. Inspección mecánica
  3. Diagnóstico de edificios y calidad del aire interior

184,00 € ex. VAT

El boroscopio del tamaño de la palma de la mano de Extech incluye un práctico compartimento para enrollar la sonda de la cámara para facilitar el almacenamiento. Cuenta con una sonda de cámara impermeable (IP67) de 5,5 mm con un cable flexible de cuello de cisne de 1 m que conserva su forma configurada. La cámara ofrece imágenes nítidas con una resolución de 1280 × 720, mientras que la cámara de 3,5 pulgadas La pantalla IPS proporciona una visualización clara. Las brillantes lámparas LED integradas iluminan el área de inspección y las características adicionales incluyen zoom digital de 3x, capacidad de grabación de vídeo y almacenamiento de tarjetas microSD para una fácil gestión de archivos.

Capture y almacene imágenes y vídeos claros con una resolución de 1280 × a 720
Entre en espacios reducidos con una cámara de 5,5 mm de diámetro y una sonda de 1 m
El BR95 cuenta con una pantalla IPS de 3,5 pulgadas, resolución de 800 × 480, zoom digital de 3x y función de giro de imagen

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Campo de visión 68°
Dirección de la vista de la cámara Forward
Distancia focal De 35 mm a 60 mm (de 1,4 pulg. a 2,4 pulg.)
Diámetro 5,5 mm (0,22")
Flexibilidad de la sonda Semirrígido
Intervalo de registro de datos Configurable: 5 s, 15 s, 30 s, 1 min
Longitud de cable 1 m (3,28 pies)
Memoria Tarjeta MicroSD de 16 GB incluida (admite hasta 256 GB)
Radio de curvatura mínimo 14 mm (0,56")
Resolución Sonda de cámara: 1280 × 720
Zoom Digital 1x, 2x, 3x
Detalles adicionales
Alimentación Batería de iones de litio de 3,7 V con tiempo

de funcionamiento de 3,5 horas Apagado automático: Configurable: 5 min, 10 min, 20 min, apagado
Certificaciones CE, UKCA
Clasificación IP IP67 (solo sonda de cámara)
Condiciones operativas De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F), HR del <85 %
Conector(es) USB tipo C
Dimensiones 129 × 73 × 39 mm (5,1 × 2,9 × 1,5")
Garantía 2 años
Pantalla Pantalla IPS de 3,5 pulgadas (800 × 480)
Peso 262 g (0,58 lb)
Registro de datos Disponible solo cuando el sensor USB externo compatible está conectado

Recursos y asistencia

Quick Start Guide

Guía de inicio rápido del Extech BR95

User Manual

Manual de usuario del Extech BR95

Quick Start Guide

Extech BR95 Quick Start Guide

User Manual

Extech BR95 User Manual

Datasheet

Extech BR95 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carro

Añadido al carro