Discontinued

Extech CA3010

Adaptador de tenaza flexible de 3000 A de CA

El Extech CA3010 es un adaptador de tenaza de 3000 A de CA para multímetros y medidores de tenaza con clavijas de punta cónica de tamaño estándar. El CA3010 es una pinza flexible de 25,4 cm (10 pulg.) capaz de medir corrientes de CA de hasta 3000 A. Completo con cable de pinza flexible incorporado, cable de 2 m (6,6 pies) con clavijas de punta cónica y dos baterías AAA. Certificación UL con clasificación de seguridad CAT V de 600 V.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Corriente CA 30,00 A (100 mV por salida de amperio); 300,0 A (10 mV por salida de amperio); 3000 A (1 mV por amperio de salida)
Precisión de corriente CA básica ±3 % a escala completa (45 a 500 Hz)
Resolución máx. de corriente CA 0,01 A
Tamaño de la mordaza 10 pulgadas (25,4 cm)
Detalles adicionales
Alimentación 2 baterías AAA (1,5 V)
Categoría de seguridad CATIII - 1000 V, CATIV - 600 V
Certificaciones CE, UL, NIST
Dimensiones 11 × 4,7 × 1 pulgadas (280 × 120 × 25 mm)
Garantía 2 años
Peso 6 oz (170 g)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech CA3010-CA3018 Datasheet

User Manual

Extech CA3010 CA3018 User Manual GB

Certification

Extech CA3010 Declaration of Conformity

Export Restrictions