Cascade es nuestra plataforma de última generación para convertir datos sin procesar, registros de incidentes y alertas de toda su flota de detectores de tráfico Flir en información procesable para usted y su equipo. Cascade recopila información de tráfico de todo un sistema de cámara y la recopila en un solo lugar, como tener un centro de control de tráfico al alcance de la mano, y es lo suficientemente inteligente como para alertar solo sobre eventos relevantes para que se pueda centrar en lo importante. Los algoritmos avanzados permiten a Cascade evaluar y priorizar los eventos a medida que ocurren en varias cámaras, lo que reduce las alarmas no deseadas. Una conexión de red, un PC y un navegador son todo lo que necesita para acceder a la solución de gestión de tráfico de última generación de Cascade, y se integra fácilmente tanto con detectores de tráfico Flir como con sistemas de terceros. Elimine la complejidad de la gestión del tráfico y tome decisiones más rápidas y fundamentadas que mantengan a los vehículos en movimiento, y a los conductores más seguros.

Recopilar y organizar datos de tráfico en un solo lugar
Gestiona datos de carreteras, registros de incidentes, alertas y clips de vídeo en un solo lugar, recopilados de hasta 300 sensores de tráfico Flir (independientes) o sensores ilimitados (instalaciones en clúster)
Se integra perfectamente con otras plataformas, incluidos SCADA, sistemas de gestión y regulación del tráfico y sistemas de gestión de vídeo
Tome decisiones informadas que mejoren la seguridad y la eficiencia de las carreteras gracias al filtrado inteligente de eventos

Unifique e interprete las métricas de tráfico con el poder de Flir Cascade

Imagine capturar datos de tráfico en tiempo real de cada cámara o sensor Flir de su sistema con una plataforma única e intuitiva basada en la nube o local.     

Eso es lo que Flir Cascade hace por usted.

Cascade es nuestra plataforma de última generación para convertir datos sin procesar, registros de incidentes y alertas de toda su flota de detectores de tráfico Flir en información procesable para usted y su equipo.

Elimine la complejidad de la gestión del tráfico y tome decisiones más rápidas y fundamentadas que mantengan a los vehículos en movimiento, y a los conductores más seguros. 

Gestión flexible del tráfico para operaciones de cualquier tamaño

Desde unas pocas cámaras hasta una amplia red, Cascade facilita la ampliación a sus necesidades específicas. Nuestro sistema independiente puede gestionar hasta 300 sensores o cámaras y funciona con facilidad en cualquier infraestructura virtualizada o metálica limpia.

Para proyectos a gran escala que requieren estabilidad adicional, las configuraciones comienzan con un mínimo de cuatro nodos y la licencia de clúster fundacional.

Mantener alertas relevantes

Cascade filtra activamente las alertas para garantizar que sean relevantes. Los algoritmos avanzados evalúan y priorizan los eventos a medida que ocurren en varias cámaras, lo que reduce las alarmas no deseadas. Por ejemplo, Cascade puede reconocer la diferencia entre el tráfico normal de parada y marcha y los vehículos con problemas que representan un peligro legítimo para la carretera.

Puede activar o programar filtros manualmente en la interfaz de Cascade. También puede activar filtros automáticamente a través de sistemas de detección por vídeo o de forma remota cuando se integra con sistemas de gestión más grandes.

Acceso basado en la nube

Una conexión de red, un PC y un navegador son todo lo que necesita para acceder a la solución de gestión de tráfico de última generación de Cascade.

Diseño abierto, integración personalizada

La infraestructura abierta de Cascade facilita la integración con otras plataformas. Los complementos personalizados potencian los sistemas de terceros, como SCADA, control de tráfico o sistemas de gestión de vídeo, con la información de Cascade.

Aunque Cascade no es un VMS, puede mostrar videoclips de alta resolución de incidentes para una revisión rápida. Los complementos también entregan notificaciones de eventos a través de alertas sonoras, correo electrónico o cierre de contactos.

FLIR United VMS

Para una gestión de vídeo completa en sistemas de tráfico, Flir United VMS se integra perfectamente con Cascade a través de un complemento UVMS dedicado para una solución cohesiva y eficaz.

Especificaciones

Descripción general del sistema
Cantidad máxima de dispositivos gestionados Licencia de FLIR Cascade Base Cluster (de por vida): Licencia FLIR Cascade Base Standalone ilimitada
(de por vida): 300
Cantidad máxima de servidores Licencia de FLIR Cascade Base Cluster (de por vida): Ilimitado; por encima de 4 servidores, cada servidor añade 300 licencias
FLIR Cascade Base Standalone (de por vida): 1
Cantidad mínima de servidores Licencia de FLIR Cascade Base Cluster (de por vida): Número mínimo de servidores = 4 (1 nodo de gestión y 3 nodos de procesamiento, compatible con hasta 600 dispositivos de forma tolerante a fallos)
Licencia FLIR Cascade Base Standalone (de por vida): 1
Disco duro (recomendado) Licencia de FLIR Cascade Base Cluster (de por vida): 2 SSD de 500 GB por servidor
Licencia básica independiente FLIR Cascade (de por vida): 1 SSD de 500 GB
Escalable y tolerante a fallos Licencia de FLIR Cascade Base Cluster (de por vida): Sí
Licencia básica independiente en cascada de FLIR (de por vida): Depende de la infraestructura de virtualización subyacente
Navegador web compatible Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge
RAM (recomendado) Licencia de FLIR Cascade Base Cluster (de por vida): Licencia básica independiente FLIR Cascade de 16 GB
como mínimo (de por vida): 16 GB
Retención de eventos y datos Configurable
Retención de imágenes y vídeos Configurable
Comunicaciones
API REST Sí, de propiedad exclusiva (documentación disponible previa solicitud)
Compatibilidad con FLIR UVMS Sí, con el complemento FLIR Cascade dedicado a UVMS
Compatibilidad con Watts SDK Sí, con el complemento 10-0199 Watts SDK (alcance limitado a funciones disponibles con sensores sin IA)
Gestión de E/S digitales remotas Sí, con el complemento 10-0198 IO para dispositivos Moxa IOlogik (póngase en contacto con ventas para obtener una lista de los modelos compatibles)
ModBus TCP Sí, con el complemento 10-0184 ModBus TCP Slave
Notificaciones sonoras Sí, con el complemento 10-0187 Audio On Event
OPC UA Sí, con el complemento 10-0185 OPC UA Server

Resources & Support

Brochure

Guía de sistemas de transporte inteligentes (ITS) de FLIR

Datasheet

Hoja de datos de FLIR Cascade

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Datasheet

FLIR Cascade Datasheet

Chat

Presione la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Norteamérica: (+1) 800-254-0632
Reino Unido y Europa:  (+44) 203 747 6768
Sudamérica y Centroamérica: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nueva Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japón: (+81) 350 501454

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carro

Añadido al carro