Discontinued

FLIR CM174

Medidor de tenaza IGM™

El FLIR CM174 tiene el poder de conducirte a problemas que no puedes ver con un medidor de pinzas estándar. Al incluir tecnología de medición guiada por infrarrojos (IGM) proporcionada por el motor Lepton® de FLIR integrado, la CM174 permite identificar puntos calientes y circuitos sobrecargados desde una distancia segura. IGM le guía visualmente a la ubicación precisa de un posible problema y le ayuda a confirmar sus hallazgos con una amplia gama de funciones además de lecturas de temperatura.

Vea más con su medidor de abrazadera
Identifique rápidamente problemas con IGM, sin contacto con paneles, gabinetes o alambres y cables desordenados que puedan presentar riesgos de seguridad.
Verifique los problemas, compruebe la carga y valide los puntos calientes. Consiga medidas de intensidad y tensión precisas y lecturas de temperatura de punto central.
El diseño inteligente del CM174 ofrece una tenaza estrecha y luces de trabajo integradas que le ayudan a acceder a lugares difíciles con problemas de iluminación. Las funciones eléctricas avanzadas le permiten obtener todas las lecturas necesarias para resolver los problemas rápidamente, incluido RMS real, LoZ, modo VFD, corriente de inserción y diodo inteligente con deshabilitación. Además, el CM174 se puede ampliar hasta 3000 A CA con accesorios FLIR FLEX.

Especificaciones

Highlighted
Resolución de IR 80 × 60 (4800 píxeles)
Tamaño de la pantalla Pantalla TFT de 2,0"
Voltaje CA/CC Rango 1000 V / Precisión básica ±1,0 %
Registro de datos y almacenamiento N/A
Conectividad N/A
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión [V × H] 38,6° × 50,0°
Detector de generación de imágenes Microbolómetro FLIR Lepton®
Enfoque Fijo
Paletas de colores Iron, Rainbow, Grayscale
Resolución de IR 80 × 60 (4800 píxeles)
Sensibilidad 150 mK
Tamaño de la pantalla Pantalla TFT de 2,0"
Medición y análisis
A de CA de entrada flexible Rango: 3000 A Precisión básica: ±1,0 %
Alcance automático Sí, con opción de rango manual
Capacitancia Rango 1000 µF / Precisión básica ±1,0 %
Comprobación de continuidad 600 Ω
Contador de frecuencia de entrada flexible Rango: 10,00 kHz Precisión básica: ±0,1 %
Corriente CA con VFD Rango 600,0 A / Precisión básica ±2,0 %
Corriente CA de inserción Rango 600,0 A / Precisión básica ±3,0 %
Diodo Rango 1,5 V / Precisión básica ±1,5 %
Frecuencia de medición 3 muestras por segundo
Precisión de temperatura De ±3 °C (±5,4 °F) o ±3 % de rdg
Rango de temperatura De -25 a 150 °C (de -13 a 302 °F)
Resistencia Rango 6000 Ω / Precisión básica ±1,0 %
RMS real
Umbral de comprobación de continuidad 30Ω to 150Ω
Voltaje CA con modo LoZ Rango 1000 V / Precisión básica ±1,0 %
Voltaje CA con VFD Rango 1000 V / Precisión básica ±1,0 %
Voltaje CA/CC Rango 1000 V / Precisión básica ±1,0 %
Voltaje CC con modo LoZ Rango 1000 V / Precisión básica ±1,0 %
Comunicación y almacenamiento de datos
Conectividad N/A
Registro de datos y almacenamiento N/A
Alimentación
Apagado automático
Batería 4 pilas AAA; TA04 opcional Batería recargable de polímero de litio
General
Luces de trabajo
Peso 426 g (15 oz)
Tamaño (L. × An. × Al.) 43 × 89 × 241 mm (1,7 × 3,5 × 9,5")
Características medioambientales y certificaciones
Ajustes de emisividad 4 posiciones preestablecidas con ajustes personalizados
Garantía 10 años
Prueba de caída 2 m

Accessories

  1. Clip para cinturón (TA42®)

Resources & Support

Datasheet

Hoja de datos de CM174 CM275

Brochure

Folleto de Clamp Meter Family

User Manual

CM174 User Manual

Datasheet

CM174 And CM275 Datasheet

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited 10-Year Warranty

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Industrial Grade Tools

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.