Discontinued

FLIR CM44

Medidor de tenaza con RMS real con Accu-Tip ™

La familia de medidores de tenaza FLIR CM4X incluye tres medidores profesionales y asequibles con RMS real diseñados para electricistas comerciales y domésticos. El CM42 y el CM44 incluyen medición de CA con tenaza y el CM46 ofrece medición de CA y CC, para satisfacer las necesidades únicas que pueda tener. Cada medidor está equipado con una brillante pantalla retroiluminada para facilitar el uso dentro de los paneles eléctricos. La tecnología Accu-Tip™ proporciona mediciones de intensidad más precisas en cables de menor calibre: hasta décimas. Todos los modelos ofrecen grabación de MÁX./MÍN./PROMEDIO, medición de frecuencia y detección de campos magnéticos para que pueda determinar mejor la presencia de voltaje y la fuerza relativa del campo. La familia de medidores de tenaza CM4X, elaborada con un diseño de doble molde fácil de sujetar, es lo suficientemente duradera para soportar una caída de 2 metros y su formato delgado lo hace cómodo de transportar en la bolsa de herramientas allá donde vaya.

Asequible. Compacto. Preciso.
•Alta precisión y resolución en paneles pequeños
• Accu-Tip permite mediciones de amperaje más precisas en cables de menor calibre
• Registro de MAX/MIN/AVG y medición de frecuencia y diodo
• Retención de datos, función cero y filtro de paso bajo (VFD) para medición de voltaje
Rendimiento profesional en un precio asequible
• Creado para aceptar hasta un conductor máximo de 30 mm
• La detección de campo eléctrico (VSC) determina si hay voltaje y la fuerza relativa del campo por seguridad
• Pinzas amperimétricas profesionales con RMS real

Especificaciones

Highlighted
Apertura de la tenaza 30 mm máx.
Medición y análisis
Capacitancia 2500 µF (Precisión básica ±2,0 %)
Categoría CAT IV 300 V / CAT III 600 V
Continuidad 10 Ω < y <250 Ω
Corriente CA con tenaza y Accu-Tip 60 V (Precisión básica ±1,5 %)
Corriente CC con tenaza y Accu-Tip - (Precisión básica ±2,0 %)
Corriente de CA con tenaza (100-400 Hz) 400 A (Precisión básica ±2,0 %)
Corriente de CA con tenaza (50-100 Hz) 400 A (Precisión básica ±1,8 %)
Corriente de CC con tenaza - (Precisión básica ±2,0 %)
Diodo 2,0 V (Precisión básica ±1,5 %)
Frecuencia 50 - 400 Hz (Precisión básica ±1,0 %)
Grabación Mín./máx./media
MicroA CC 2000 µA (Precisión básica ±1,0 %)
NCV
Resistencia 60 kΩ (Precisión básica ±1,0 %)
Temperatura De -40 a 400 °C (de -40 a 752 °F) (Precisión básica ±1,0 %)
Voltaje CA (filtro digital de paso bajo-VFD) 600 V (Precisión básica ±1,0 %)
Voltaje CA/CC (filtro digital de paso bajo - VFD) - (Precisión básica ±1,2 %)
Voltaje CC 600 V (Precisión básica ±1,0 %)
Interfaz de usuario
Pantalla 3-5/6 dígitos con recuento de 6000
Alimentación
Tipo de batería 2 AAA
General
Apertura de la tenaza 30 mm máx.
LCD retroiluminada
Características medioambientales y certificaciones
Certificaciones UL, CE
Garantía Limitada de 3 años
Prueba de caída 2 m
Temperatura operativa De -10 a 50 °C (de 14 a 122 °F)

Accesorios

Recursos y asistencia

User Manual

FLIR CM4x User Manual

Datasheet

CM4X Datasheet

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Warranty

FLIR Test & Measurement Limited 3-Year Warranty

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Professional Tools - US Only

Export Restrictions