Discontinued

FLIR CM46

Medidor de tenaza con RMS real y corriente CC

El medidor de pinzas FLIR CM46 está diseñado para electricistas comerciales y residenciales. Con medición de corriente alterna y corriente continua, cada medidor está equipado con una brillante pantalla retroiluminada para facilitar su uso dentro de los paneles eléctricos. La tecnología Accu-Tip™ proporciona mediciones de intensidad más precisas en cables de menor calibre: hasta décimas. El medidor también ofrece grabación MÁX/MÍN/PROMEDIA; mide DCµA, temperatura, capacitancia y frecuencia; y tiene funcionalidad detección de campo eléctrico para ayudarle a determinar la presencia de voltaje y la fuerza relativa del campo.

Asequible. Compacto. Preciso.
La tecnología Accu-Tip le ofrece medidas de intensidad precisas en cifras de hasta décimas en cables de calibre pequeño.
Funciona a temperaturas tan bajas como 14 ° F o tan altas como 122 ° F, fácil de agarrar y prueba de caída de 2 metros.
Proporciona funciones críticas que incluyen medición de CA / CC, True RMS, detección de campo eléctrico (NCV) y acepta hasta 30 mm de conductor máximo.

Especificaciones

Highlighted
Apertura de la tenaza 30 mm máx.
Medición y análisis
Capacitancia 2500 µF (Precisión básica ±2,0 %)
Categoría CAT IV 300 V / CAT III 600 V
Continuidad 10 Ω < y <250 Ω
Corriente CA con tenaza y Accu-Tip 60 V (Precisión básica ±1,5 %)
Corriente CC con tenaza y Accu-Tip 60 A (Precisión básica ±2,0 %)
Corriente de CA con tenaza (100-400 Hz) 400 A (Precisión básica ±2,0 %)
Corriente de CA con tenaza (50-100 Hz) 400 A (Precisión básica ±1,8 %)
Corriente de CC con tenaza 400 A (Precisión básica ±2,0 %)
Diodo 2,0 V (Precisión básica ±1,5 %)
Frecuencia 50 - 400 Hz (Precisión básica ±1,0 %)
Grabación Mín./máx./media
MicroA CC 2000 µA (Precisión básica ±1,0 %)
NCV
Resistencia 60 kΩ (Precisión básica ±1,0 %)
Temperatura De -40 a 400 °C (de -40 a 752 °F) (Precisión básica ±1,0 %)
Voltaje CA (filtro digital de paso bajo-VFD) 600 V (Precisión básica ±1,0 %)
Voltaje CA/CC (filtro digital de paso bajo - VFD) 600 V (Precisión básica ±1,2 %)
Voltaje CC 600 V (Precisión básica ±1,0 %)
Interfaz de usuario
Pantalla 3-5/6 dígitos con recuento de 6000
Alimentación
Tipo de batería 2 AAA
General
Apertura de la tenaza 30 mm máx.
LCD retroiluminada
Características medioambientales y certificaciones
Certificaciones UL, CE
Garantía Limitada de 3 años
Prueba de caída 2 m
Temperatura operativa De -10 a 50 °C (de 14 a 122 °F)

Accesorios

Recursos y asistencia

User Manual

FLIR CM4x User Manual

Datasheet

CM4X Datasheet

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Warranty

FLIR Test & Measurement Limited 3-Year Warranty

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Professional Tools - US Only

Export Restrictions