Discontinued

FLIR CM55

Medidor de tenaza flexible de 10 pulgadas

La FLIR CM55 es una herramienta ergonómica diseñada para simplificar las mediciones de corriente difíciles. Hecho con una abrazadera de bobina flexible estrecha de 10 pulgadas (25,4 cm), el CM55 le permite tomar medidas fácilmente en lugares apretados o incómodos, una tarea difícil con una abrazadera de mandíbula dura tradicional. Mediante comunicación Bluetooth® para la visualización remota y la transferencia de datos a dispositivos iOS® y Android™ a través de la aplicación FLIR Tools Mobile, puede analizar y compartir datos rápidamente desde el lugar de trabajo.

ACCEDA A DONDE NO ES POSIBLE HACERLO CON MEDIDORES DE TENAZA RÍGIDOS
Serpentee la abrazadera flexible de la bobina alrededor de los obstáculos con facilidad, incluso en gabinetes profundos y llenos de gente.
Diseñada con su comodidad en mente, la CM55 no se enreda y cuenta con luces de trabajo brillantes con doble LED que le permiten iluminar los armarios y cabinas más oscuros.
Transfiera datos a dispositivos iOS y Android con la aplicación FLIR Tools. Conexión inalámbrica a varias unidades para visualización remota de sistemas multifase.

Especificaciones

Medición y análisis
Ancho de banda de corriente CA 45 Hz - 500 Hz (onda sinusoidal)
Corriente CA máxima 3000 A
Corriente de inserción Mín. 0,5 A, 100 ms
Diámetro de la punta del lazo flexible 13 mm (0,5")
Diámetro del lazo flexible 7,5 mm (0,3")
Diámetro máximo de conductor 2,4" (6 cm)
Error de posición [distancia desde punto óptimo] 15 mm (0,6") ±2,0 % / 25 mm (1,0") ±2,5 % / 35 mm (1,4") ±3,0 %
Longitud del lazo flexible 25 cm (10")
Precisión básica de corriente CA (de lectura) ±3,0 % + 5 dígitos
Rangos de corriente CA y resolución 30,00 A, 300,0 A, 3000 A
Resolución máxima 0,01 A
Respuesta de CA RMS real
Comunicación y almacenamiento de datos
Modo de grabación de datos 20 000 puntos, rango de muestra de 1 min
N.º máx. de ID de conexión inalámbrica Hasta 20
Rango máximo de Bluetooth 10 m (32 ft)
Interfaz de usuario
Pantalla LCD con recuento de 3000, retroiluminación e indicadores de varias funciones
Alimentación
Fuente de alimentación (2) 1,5 V min «AAA»
General
Luces de trabajo Dos LED blancos
Características medioambientales y certificaciones
Aprobaciones de agencias FCC clase B, CE, UL
Clasificación de seguridad CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Estándares EN61010-1, EN61010-2-032, EN61326-1
Garantía Garantía limitada de por vida con registro
Prueba de caída 3 m (9,8 ft)

Accesorios

  1. AC Current Line Splitter (TA55)

Recursos y asistencia

User Manual

CM55 CM57 User Manual

Quick Start Guide

CM55 CM57 Quick Start Guide

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Datasheet

CM55 And CM57 Datasheet

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Export Restrictions