Discontinued

FLIR CM72

Medidor de tenaza con RMS real

El medidor de pinzas FLIR CM72 le brinda un mejor acceso al cableado en lugares difíciles de alcanzar. Fabricado con una tenaza estrecha y faros de trabajo LED de alta potencia, el medidor hace que sea más fácil tomar medidas en paneles y armarios oscuros y abarrotados. Es compacto y liviano para llevar en tu bolsillo donde sea que vayas. El CM72 cuenta con medición de CA, escala automática, verdadero RMS y más, para ayudarlo a mantenerse competitivo y garantizar lecturas precisas.

Una tenaza estrecha para lugares de difícil acceso
El medidor ligero y compacto es fácil de transportar y está diseñado para acceder fácilmente al cableado en paneles o gabinetes de difícil acceso.
Afronte los desafíos modernos y obtenga lecturas precisas con funciones eléctricas avanzadas, que incluyen True RMS, LoZ y Smart Diode with Disable.
Diseño resistente con empuñadura de doble moldeado para reducir el deslizamiento, pantalla LCD de gran tamaño y retroiluminación brillante.

Especificaciones

Highlighted
Apertura de la tenaza 35 mm (1,38"), 1250 MCM
Corriente CA Rango 600,0 A / Precisión básica ±2,0 %
Medición y análisis
Capacitancia 1000 µF / Precisión básica ±1,0 %
Clasificación de categoría CAT IV-600 V, CAT III-1000 V
Continuidad 600,0 Ω / Precisión básica ±1,0 %
Corriente CA Rango 600,0 A / Precisión básica ±2,0 %
Corriente CA con VFD Rango 600,0 A / Precisión básica ±2,0 %
Corriente CA de inserción - / Precisión básica ±3,0 %
Corriente CC - / Precisión básica ±2,0 %
Diodo 1,5 V / Precisión básica ±1,5 %
Frecuencia 60,00 kHz / Precisión básica: ±0,1 %
Resistencia 6000 Ω / Precisión básica ±1,0 %
Umbral de corriente de inserción - / Precisión básica
Voltaje CA 600,0 V (Precisión básica ±1,0 %)
Voltaje CA con modo LoZ 600,0 V (Precisión básica ±1,0 %)
Voltaje CA con VFD - / Precisión básica ±1,0 %
Voltaje CC 600,0 V (Precisión básica ±1,0 %)
Voltaje CC con modo LoZ 600,0 V (Precisión básica ±1,0 %)
Alimentación
Tipo de batería 4 AAA
General
Apertura de la tenaza 35 mm (1,38"), 1250 MCM
Incluye Medidor de tenaza, 4 pilas AAA, cables de prueba premium de silicona, guía de inicio rápido, manual de usuario (CD), tarjeta de registro para garantía ampliada
Características medioambientales y certificaciones
Certificaciones UL
Garantía Vida limitada

Accesorios

  1. Clip para cinturón (TA42®)

Recursos y asistencia

Datasheet

Hoja de datos de CM72 & CM74

User Manual

Manual del usuário de FLIR CM72 CM74

Brochure

Folleto de Clamp Meter Family

User Manual

CM72 CM74 User Manual UK

Datasheet

FLIR CM72 And CM74 Datasheet

User Manual

CM72 CM74 User Manual

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Export Restrictions